Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Szybko, wydajnie i ekonomicznie: energooszczędny pistolet pneumatyczny IBG z wysokim impulsem sprężonego powietrza do usuwania zanieczyszczeń stałych.

Szybko, wydajnie i ekonomicznie: energooszczędny pistolet pneumatyczny IBG z wysokim impulsem sprężonego powietrza do usuwania zanieczyszczeń stałych.

Czerwiec 2021: Aby chronić procesy produkcyjne maszyn przed wpływem zanieczyszczeń takich jak brud, wióry lub krople wody, firma SMC opracowała pistolet pneumatyczny serii IBG z wysokim i natychmiastowym impulsem sprężonego powietrza: czyści on skutecznie, wyznacza standardy w zakresie wydajności i efektywności energetycznej. Działa prawie dwa razy szybciej i zużywa do 87% mniej powietrza niż standardowe pistolety do odmuchiwania. Zwiększa to wydajność w wielu dziedzinach przemysłu.

W trakcie przemysłowych procesów produkcyjnych, takich jak obróbka drewna, metalu lub tworzyw sztucznych, powstają zanieczyszczenia materiału, które mogą negatywnie wpływać na wydajność i produktywność maszyn. Na przykład: zaolejone części blachy mogą powodować, że zanieczyszczenia przyklejają się do powierzchni, co powoduje czasochłonne czyszczenie. Wysokowydajna seria pistoletów impulsowych serii IBG firmy SMC skutecznie usuwa cząstki takie jak brud, wióry lub krople wody - oferując użytkownikom nowy poziom szybkości i efektywności energetycznej.

Szybsze i bardziej energooszczędne
Jak wykazały liczne testy, pneumatyczny pistolet do sprężonego powietrza serii IBG skraca czas pracy o 97% w porównaniu z tradycyjnymi modelami. Optymalizuje to pracę w sektorach produkcyjnych, w których występuje generacja zanieczyszczeń w postaci cząstek, takich jak meblarstwo, motoryzacja, budowa maszyn lub przemysł obróbczy i ciężki. Ponadto, dzięki zintegrowanemu w rękojeści akumulatorowi powietrza, który służy jako natychmiastowy impuls do odmuchania, oszczędza ogromną ilość energii. Oznacza to, że do jego wytworzenia potrzebna jest mniejsza ilość powietrza. Co za tym idzie seria IBG usuwa cząsteczki szczególnie skutecznie i przy zużyciu powietrza do 87% mniejszym niż w przypadku innych konwencjonalnych pistoletów odmuchowych.

Regulowana moc szczytowa
Seria IBG może być uruchamiana do trzech razy na sekundę, aby zapewnić pełny odmuch. Natychmiastowy impuls sprężonego powietrza jest możliwy dzięki wytrzymałej membranie, która wypuszcza powietrze z dużą prędkością. W porównaniu z serią VMG firmy SMC, pistolet impulsowy osiąga trzykrotnie wyższe i regulowane ciśnienie szczytowe. Pozwala to na dostosowanie siły nadmuchu do różnych zastosowań, np. w celu uniknięcia nadmiernego rozproszenia cząsteczek zanieczyszczeń lub kropel wody. Seria IBG posiada również regulowaną przepustnicę z wskaźnikiem numerycznym dla ustawienia wartości szczytowej. Dzięki tłumikowi hałasu pistolet pneumatyczny osiąga poziom hałasu ok. 80 dB przy ciśnieniu zasilania 0,5 MPa, co odpowiada standardowemu poziomowi hałasu pistoletów pneumatycznych dostępnych w handlu.

Innowacje zorientowane na klienta
Seria IBG jest idealnym przykładem innowacji konstrukcyjnych firmy SMC, które pomagają użytkownikom osiągnąć większą produktywność i efektywność energetyczną. Dzieje się tak dlatego, że pistolet pneumatyczny rozwiązuje problemy występujące w wielu procesach przemysłowych: generowane zanieczyszczenia stałe mogą wpływać na wydajność maszyny, prowadząc do czasochłonnych i kosztownych przestojów oraz pracochłonnego czyszczenia maszyny. Pistolet impulsowy serii IBG znacznie skraca ten proces czyszczenia, a tym samym przyspiesza produkcję. Ponadto oferuje elastyczną regulację impulsu szczytowego - dzięki temu spełnia wymagania różnorodnych procesów produkcyjnych.

W szczegółach: Pistolet pneumatyczny z wysokim impulsem sprężonego powietrza serii IBG od SMC

Medium

Sprężone powietrze

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Wielkość przyłączy

Rc3/8

NPT3/8

G3/8

Regulacja przepustnicy

Tak

Zakres ciśnienia roboczego [MPa]

0 do 0,7

Zakres temperatury [°C]

5 do 60

Siła nacisku na dźwignię spusty [N]

maks. 10  

Poziom hałasu [dB]

80 (z tłumikiem hałasu)

Wymiary [mm]

37,6 x 138,3 x 100 (szerokość x wysokość x długość)

Waga [g]

380 do 400

 

Więcej informacji w katalogu produktu - seria IBG

 

Pobierz zdjęcie
 

Podpis: Wysokoimpulsowy pistolet pneumatyczny serii IBG do SMC znacznie skraca czas pracy i zużycie energii w odniesieniu do modeli porównawczych, zwiększając produktywność.
Prawa autorskie: SMC (Bezpłatny przedruk do celów prasowych)

18 cze 2021