Mały, lekki - ale jednak wciąż wydajny: Nowy generator podciśnienia serii ZH-A w wersji kompaktowej z wbudowanym tłumikiem
Luty 2022: Wytwarzanie podciśnienia ma wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu - od pakowania i paletyzacji po przenoszenie materiałów, montaż lub transport automatyczny czy transport typu "pick-and-place". Inżynierowie procesu stoją przed wyzwaniem osiągnięcia małej i lekkiej konstrukcji maszyny bez utraty jej wydajności. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, firma SMC opracowała generator podciśnienia serii ZH-A w wersji bardziej kompaktowej. Dzięki zmniejszeniu objętości całkowitej jest on naprawdę lekki, a mimo to charakteryzuje się większym całkowitym strumieniem objętości - idealny do zastosowań w ruchomych urządzeniach transportowych.
Zarówno w przemyśle półprzewodnikowym, elektrycznym, samochodowym, spożywczym, w biotechnologii, jak i w szerokim zakresie urządzeń produkcyjnych i montażowych: Generatory podciśnienia stanowią część nieodzownego standardowego wyposażenia w wielu różnych zastosowaniach - i muszą sprostać rosnącym wymaganiom. W tym celu firma SMC opracowała kompaktową wersję generatorów podciśnienia serii ZH-A. Dzięki temu inżynierowie procesu otrzymują rozwiązanie, które pozwala im na jeszcze bardziej kompaktową konstrukcję maszyny, a jednocześnie oferuje wysoką wydajność przy łatwej instalacji i konserwacji. Szczególnie korzystne: zmniejszenie ciężaru poprawia wydajność, ponieważ roboty mogą np. wykonywać szybsze ruchy - bez uszczerbku dla niezawodności procesu.
Mały na zewnątrz, potężny wewnątrz
Inżynierowie firmy SMC zastosowali nowatorską koncepcję generatora podciśnienia serii ZH-A, tworząc jego kompaktową wersję. Dzięki zmniejszeniu wysokości przyłącza nawet o 20 % (-4,6 mm) i całkowitej objętości nawet o 39 % (-14,1 cm3), jest on nie tylko znacznie bardziej kompaktowy, co umożliwia konstruowanie mniejszych i bardziej ekonomicznych maszyn. Również waga została zredukowana aż o 59 % (-19,4 g) w stosunku do poprzedniej wersji. Waga wynosi teraz tylko od 28,7 g (dysza o średnicy 1,5 mm) do 46,4 g (dysza o średnicy 1,8 mm). Ogólnie rzecz biorąc, na tej samej powierzchni można umieścić urządzenie o więcej mocy a co za tym idzie zredukować emisję CO2 i koszty inwestycji. Z drugiej strony, dzięki niższemu momentowi bezwładności możliwe są krótsze czasy cyklu, co zwiększa wydajność.
Jednocześnie firma SMC nie tylko skąpiła na wydajności: maksymalne osiągane podciśnienie wynosi -90 kPa, a maksymalny objętościowy strumień ssania, w zależności od rozmiaru dyszy, wynosi 78 l/m (średnica dyszy 1,5 mm), 128 l/min (średnica dyszy 1,8 mm) i 155 l/min (średnica dyszy 2,0 mm) - co stanowi wzrost o 11 % w przypadku najmniejszego rozmiaru dyszy w porównaniu z poprzednikiem. Nowa konstrukcja umożliwia także szybsze uwolnienie detalu podczas przenoszenia obrabianych elementów, a jednocześnie zwiększa niezawodność i ponownie skraca czas cyklu. Zintegrowany tłumik zapewnia również niższy poziom hałasu przy odpowietrzaniu, co poprawia bezpieczeństwo pracy.
Elastyczny montaż i łatwość identyfikacji
Generator podciśnienia ZH-A w wersji kompaktowej może być łatwo zainstalowany na różnych konstrukcjach maszyn dzięki trzem opcjom montażu: konstruktorowie mogą wybierać pomiędzy montażem bezpośrednim, montażem za pomocą elementu mocującego typu L lub montażem na szynie DIN. To samo dotyczy podłączenia pneumatycznego jako połączenie wtykowe lub gwintowane (gwint typu G-/Rc-/NPT) lub jako kombinacja tych dwóch opcji podłączenia.
Aby zachować zasadę Poka-Yoke, pierścień zaciskowy posiada oznaczenie kolorystyczne, które umożliwia natychmiastowe rozróżnienie pomiędzy rozmiarami metrycznymi (jasnoszary) i calowymi (pomarańczowy). Nie tylko ułatwia to identyfikację produktu, ale także jest zgodne ze specyfikacjami obowiązującymi np. na rynku amerykańskim. Ponieważ rozstaw otworów na elementy złączne odpowiada poprzednikowi, serię ZH-A można łatwo zastąpić wersją kompaktową - nic nie stoi na przeszkodzie, aby unowocześnić maszynę.
W szczegółach - Generator podciśnienia ZH-A w wersji kompaktowej

*1 : Ciśnienie robocze: 0,45 MPa
Więcej informacji w katalogu produktu - seria ZH-A
Pobierz zdjęcie
Podpis: Nowy generator podciśnienia serii ZH-A w wersji kompaktowej z wbudowanym tłumikiem.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
24 lut 2022