Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Do 62% mniejsze zużycie sprężonego powietrza dzięki nowej generacji systemu zarządzania powietrzem

Do 62% mniejsze zużycie sprężonego powietrza dzięki nowej generacji systemu zarządzania powietrzem

Maj 2023: Wiodący specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej i rozwiązań IIoT, firma SMC, wychodzi naprzeciw potrzebie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, wprowadzając na rynek swoją najnowszą innowację - system zarządzania sprężonym powietrzem z serii AMS20/30/40/60. Dzięki zastosowaniu tego nowego, rewolucyjnego systemu zarządzania sprężonym powietrzem, każda firma, która wykorzystuje w swoich procesach urządzenia pneumatyczne, może teraz uzyskać redukcję zużycia sprężonego powietrza nawet o 62%, z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i dla podniesienia swojej rentowności.

Marnotrawstwo energii w zakładach produkcyjnych i przetwórczych jest w dużej mierze spowodowane czynnikami, które obejmują słabą kontrolę zużycia powietrza, niewykryte nieszczelności i procesy, które nie są zoptymalizowane pod kątem czasów w trybie czuwania i odcinania zasilania sprężonego powietrza. Konsekwencje obejmują zwiększone koszty, a także nieoczekiwane problemy wynikające z niewystarczającego planowania i działań konserwacyjnych.

Technologia rozwiązująca problemy
Seria AMS20/30/40/60 nowej generacji firmy SMC rozwiązuje te problemy dzięki połączeniu regulatora, bezprzewodowego koncentratora i zaworu odcinającego ciśnienie resztkowe. Oprócz monitorowania zużycia powietrza, co może pomóc w identyfikacji nadmiernego zużycia i anomalii, użytkownicy inwestujący w nowy koncentrator zarządzania powietrzem mogą również monitorować ciśnienie i temperaturę swoich linii pneumatycznych w celu ustalenia podstawowych wskaźników dla urządzeń w swoim zakładzie produkcyjnym.

Analiza danych o wysokiej rozdzielczości zebranych przez system serii AMS20/30/40/60 może stanowić podstawę do definiowania działań zapobiegawczych i zadań konserwacyjnych. Jest to ważne, ponieważ często służby utrzymania ruchu mają trudności z zebraniem konkretnych danych dotyczących linii sprężonego powietrza, co prowadzi do niewystarczających działań konserwacyjnych i nieoczekiwanych awarii lub wzrostu zużycia energii.

Zarówno strategie konserwacji predykcyjnej, jak i monitorowania opartego na stanie technicznym mogą korzystać z systemu serii AMS20/30/40/60, ponieważ gromadzenie danych pomaga wykrywać nieszczelności oraz zapewnia cyfrowy ślad referencyjnych warunków pracy. System monitoruje również stan urządzeń, aby analizować zmiany, a następnie ograniczać przestoje, straty i potrzebę działań naprawczych.

Wyższa wydajność, mniej CO2
Dzięki programowalnej automatycznej redukcji ciśnienia i czasom wyłączenia seria AMS20/30/40/60 pozwala użytkownikom zmniejszyć zarówno zużycie sprężonego powietrza, a co za tym idzie energii, poprawiając wydajność procesu jak i zmniejszając emisję CO2 generowaną przez produkcję sprężonego powietrza. Wraz z ulepszonymi możliwościami konserwacji, użytkownicy zyskują również na zdigitalizowanej instalacji zapewniającej wyższy poziom kontroli. Możliwości te wykorzystują zalety innowacyjnej technologii bezprzewodowej, która jest łatwa w integracji i pozwala uniknąć konieczności stosowania dodatkowych kabli komunikacyjnych.

Możliwości bezprzewodowe są bardzo korzystne, ponieważ eliminują potrzebę stosowania skomplikowanych elektrycznie rozwiązań, które dotyczą skomplikowanych elektrycznych przepustów obrotowych, a także ilości okablowania i potencjalnych błędów podczas wykonywania połączeń sieciowych. Systemy przewodowe zwiększają również złożoność zadań związanych z konfiguracją urządzeń i wymagają dodatkowych sterowników PLC lub serwera brzegowego, a komunikacja na duże odległości powoduje spowolnienie przesyłu danych.

W przeciwieństwie do tego seria AMS20/30/40/60 promuje zarówno oszczędność czasu, jak i kosztów poprzez zmniejszenie liczby instalacji i uruchomień, mniej okablowania oraz mniej złączy i elektrycznych przepustów obrotowych. Zdecentralizowany system jest kompatybilny z protokołem OPC UA do bezpośredniej komunikacji danych bez konieczności stosowania sterownika PLC, a także z urządzeniami stosującymi protokół komunikacyjny typu Ethernet I/P, Profinet, EtherCAT i IO-Link. Korzystając z pojedynczego koncentratora serii AMS20/30/40/60 w wersji bazowej, klienci mogą podłączyć do 10 zdalnych jednostek, które są oddalone komunikacyjnie o maksymalnie 100 m.

Zrównoważone rozwiązanie
Seria AMS20/30/40/60 to globalne, zrównoważone rozwiązanie, które przyniesie korzyści każdemu użytkownikowi sprężonego powietrza, niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł wytwórczy, motoryzację, obrabiarki, elektronikę, opakowania, tekstylia, żywność, leśnictwo/papier czy sektor life sciences.

System AMS posiada stopień ochrony IP65 lub IP67 w zależności od typu zastosowanego regulatora ciśnienia.


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Do 62% mniejsze zużycie sprężonego powietrza dzięki nowej generacji systemu zarządzania powietrzem
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

 

 

26 maj 2023