Poznaj własną pozycję: Napędy elektryczne z bezbateryjnym enkoderem absolutnym dla większej produktywności i zrównoważonego rozwoju
Maj 2021: Nie sposób wyobrazić sobie procesów produkcyjnych bez napędów elektrycznych - od przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i farmaceutycznego po ogólne zastosowania w automatyce. Aby zapewnić możliwość kontynuowania pracy bez przeszkód od ostatniego położenia w przypadku awarii zasilania, seria napędów elektrycznych LE firmy SMC posiada enkoder absolutny, który nie wymaga baterii. Pozytywne skutki to wyższa wydajność, mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i utrzymania oraz mniejszy wpływ na środowisko.
Nawet najnowocześniejsze systemy zatrzymują się w pewnych okolicznościach - z powodu prac konserwacyjnych, awaryjnego zatrzymania w niebezpiecznych sytuacjach lub po prostu w przypadku awarii zasilania. W takich przypadkach napędy elektryczne nie są już zasilane napięciem i zatrzymują się w swojej aktualnej pozycji. Po ponownym uruchomieniu systemu zwykle wymagane jest wykonanie bazowania referencyjnego. Aby to wyeliminować i zapewnić szybsze (ponowne) uruchomienie, firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, wyposażyła napędy elektryczne serii LE w bezbateryjny enkoder absolutny.
Szybko gotowy do ponownego użycia
Wbudowany enkoder absolutny dla silników krokowych o napięciu znamionowym 24 VDC (±10 %) zapamiętuje aktualną pozycję siłownika po zaniku napięcia i umożliwia wznowienie pracy bezpośrednio z ostatniej pozycji zatrzymania. Eliminuje to konieczność bazowania się do napędu, a system jest szybko gotowy do ponownej pracy - użytkownicy korzystają więc ze znacznej oszczędności czasu i wyższej wydajności. Ponadto, aktualna pozycja może być zapisywana bez zasilania bateryjnego, co przynosi dodatkowe korzyści: Baterie nie muszą być wymieniane ani przechowywane, co zmniejsza nakłady na konserwację i zapobiega zanieczyszczeniu środowiska.
Wszechstronna kompatybilność dla szerokiego zakresu procesów produkcyjnych
Firma SMC oferuje enkoder dla szerokiej gamy różnych napędów i sterowników silników krokowych. Należą do nich napędy w wykonaniu: stolika przesuwnego serii LEF, w wersji napędu śrubowego serii LEFS, jako elektryczny napęd tłoczyskowy jak i również z prowadnicami serii LEY/LEYG, stoły przesuwne serii LES lub w wykonaniu o wysokiej sztywności serii LESH, jak również elektryczne chwytaki dwuszczękowe serii LEHF i elektryczne napędy obrotowe serii LER. Sterowniki do silników krokowych z serii JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, JXC51 i JXC61 firmy SMC są również obsługiwane.
Szeroki zakres opcji sterowania
Napędy serii LE z enkoderami absolutnymi mogą być sterowane poprzez wszystkie popularne protokoły komunikacyjne, w tym EtherCAT, DeviceNet, EtherNet/IP, IO-Link, PROFINET i CC-Link. To sprawia, że są one idealne do szerokiego zakresu zastosowań, takich aplikacjach jak pick-and-place, przenoszenie z dużą prędkością, zautomatyzowane systemy montażu i kontroli, podnoszenie i pozycjonowanie, ruchy chwytające, pchanie i przesuwanie w celu wyrównywania lub docisk elementów w operacji prasowania, zastosowania obrotowe oraz zastosowania zatrzymania w systemach przenoszenia.
Dzięki temu użytkownicy z różnych branż - od elektroniki i półprzewodników po żywność i napoje, medycynę, farmację i opakowania - mogą elastycznie sterować napędami swoich systemów. Jednocześnie, dzięki serii LE, korzystają oni z zalet bezbateryjnego enkodera absolutnego, takich jak szybkie (ponowne) uruchomienie oraz niższe koszty konserwacji, pracy i magazynowania. Dzięki wyeliminowaniu baterii i ich utylizacji, w nowym rozwiązaniu firmy SMC zyskuje na tym również środowisko.
Pobierz zdjęcie
Podpis: Napędy z bezbateryjnymi enkoderami absolutnymi serii LE firmy SMC zwiększają produktywność dzięki szybkiemu wznowieniu pracy dzięki przechowywaniu aktualnej pozycji w przypadku zaniku napięcia i chronią środowisko naturalne poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania baterii i jej późniejszej utylizacji.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
10 maj 2021