Kompaktowe i przyjazne dla środowiska: nowe urządzenie chłodzące i regulujące temperaturę serii INR-244-831 w wersji z ogniwem Peltiera czyli bez czynnika chłodniczego.
Luty 2022: Wydajna i zrównoważona regulacja temperatury jest niezbędna dla niezawodności procesów w zastosowaniach przemysłowych i badawczych, w których wytwarzane jest ciepło - od linii pakujących i urządzeń spawalniczych po formowanie wtryskowe i zastosowania laserowe. SMC, specjalista w dziedzinie automatyzacji znany ze swojego wszechstronnego portfolio, oferuje teraz wyjątkowo kompaktową jednostkę chłodzenia i regulacji temperatury w postaci serii INR-244-831. Wersja z ogniwem Peltiera, która nie wymaga czynnika chłodniczego, niewymagająca konserwacji umożliwia wyjątkowo przyjazną dla środowiska pracę - w maszynach, a także na stołach laboratoryjnych.
W wysokowydajnych gałęziach przemysłu, takich jak budowa maszyn, przemysł laserowy czy biotechnologia, inżynierowie procesowi polegają na wysokowydajnych urządzeniach chłodzących i regulujących temperaturę mediów obiegowych, które utrzymują zadaną temperaturę, są energooszczędne i efektywne pod względem wykorzystania zasobów oraz mogą być dostosowane do wielu zastosowań. Dzięki serii INR-244-831 firma SMC rozszerzyła swoje portfolio o urządzenie chłodzące i kontrolujące temperaturę, które oszczędza zasoby i oferuje maksymalną wydajność przy minimalnych wymiarach urządzenia, oszczędzając tym samym miejsce - przy kompaktowych wymiarach wynoszących zaledwie 130 × 150 × 210 mm. Dzięki m.in. niewielkiej wysokości całkowitej i małej masie, urządzenie można wygodnie zamontować w ograniczonych przestrzeniach bezpośrednio na maszynie lub na stole roboczym użytkownika. A ponieważ wersja z ogniwem Peltiera nie wykorzystuje czynnika chłodniczego, seria INR-244-831 jest łatwa w utrzymaniu i jednocześnie przyjazna dla środowiska (możliwe media obiegowe: woda wodociągowa lub wodny roztwór glikolu etylenowego, maks. 20% lub mniej).
Wysoka wydajność
Bezpośrednie otoczenie zainstalowanego urządzenia chłodzącego i regulującego temperaturę jest chronione nawet w rozszerzonym znaczeniu tego słowa. Opcjonalna wyciszona konstrukcja urządzenia INR-244-831 pozwala na zastosowania w środowiskach, w których pożądany jest niski poziom hałasu, nawet przy wysokich poziomach mocy. Użytkownicy korzystają bezpośrednio z tej zalety, ponieważ umożliwia ona instalację w maszynach w pobliżu miejsca pracy bez powodowania wysokiego poziomu hałasu dla ludzi i środowiska. Powodem jest niski poziom hałasu, wynoszący zaledwie 45 dB, generowany przez urządzenie podczas pracy wyposażone w cichy wentylator.
Stabilna wydajność chłodzenia i kontroli temperatury
Kluczowe dane dotyczące wydajności nowego urządzenia chłodzącego i regulującego temperaturę firmy SMC również mówią same za siebie: przystosowana do temperatur otoczenia od 10 do 35 °C i zakresu nastaw temperatury od 10 ºC do 60 ºC, seria INR-244-831 osiąga stabilność temperatury w zakresie ±0,01 do 0,03 ºC, jak również wydajność chłodzenia do 220 W - i wydajność ogrzewania do 500 W. Przedni panel jest wyposażony w wygodny, widoczny wyświetlacz i panel sterowania a także we wskaźnik poziomu czynnika obiegowego (materiały mające kontakt z czynnikiem: stal nierdzewna i tworzywo sztuczne, odpowiednio wolne od aluminium i miedzi). Ułatwia to zarówno obsługę, jak i konserwację, do czego przyczynia się również wymienny filtr przeciwpyłowy.
Wszechstronność dla przemysłu o wysokiej wydajności
Szczególnie w zastosowaniach wysokowydajnych konieczne jest utrzymanie wąskich przedziałów temperaturowych, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko drastycznych strat, np. w zakresie jakości i ilości produktów. Niezawodność maszyn może również gwałtownie spaść, jeśli temperatura procesu wykracza poza optymalny zakres. Dzięki nowej serii INR-244-831 urządzeń chłodzących i regulujących temperaturę, firma SMC oferuje kolejną kompaktową, oszczędzającą miejsce jednostkę, przeznaczoną dla takich sektorów jak budowa maszyn, przemysł laserowy czy biotechnologia. Urządzenia te nie tylko oferują imponującą wydajność, ale jako nie wymagające stosowania czynnika chłodniczego, ciche i niewymagające konserwacji wersje z ogniwem Peltiera, chronią również środowisko - a tym samym zdobywają długoterminowe punkty zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i badawczych.
Szczegółowe informacje - Urządzenie do regulacji temperatury i chłodzenia serii INR-244-831
Technika chłodzenia
|
Moduł termoelektryczny (ogniwo Peltiera)
|
Metoda chłodzenia
|
Powietrze
|
Czynnik obiegowy
|
Woda wodociągowa, wodny roztwór glikolu etylenowego (maks. 20 % lub mniej)
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
10 do 35
|
Zakres temperatury docelowej [°C]
|
+10,0 do +60,0 (bez kondensacji)
|
Stabilność temperaturowa [°C]
|
±0,01 do 0,03*
|
Moc chłodnicza [W / Woda wodociągowa]
|
220
|
Moc grzewcza [W / Woda wodociągowa]
|
500
|
Pobór prądu [A]
|
12,5
|
Waga [kg]
|
około 4,5
|
* Podane wartości odnoszą się do stabilnego obciążenia bez fluktuacji.
W zależności od warunków pracy, wartości mogą leżeć, poza tym zakresem.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria INR-244-831
Pobierz zdjęcie
Podpis: Nowe urządzenie chłodzące i regulujące temperaturę serii INR-244-831 w wersji z ogniwem Peltiera bez czynnika chłodniczego.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
9 lut 2022