Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wysoka elastyczność: nowa przyssawka podciśnieniowa serii ZP3P-JT zapewnia niezawodny transport opakowań foliowych

Wysoka elastyczność: nowa przyssawka podciśnieniowa serii ZP3P-JT zapewnia niezawodny transport opakowań foliowych

Sierpień 2020: Aby otrzymać nieuszkodzony towar owinięty folią, wymagana jest duża elastyczność i dobre właściwości adhezyjne. Przyssawka próżniowa serii ZP3P-JT firmy SMC pokazuje, jak to się robi: Zaprojektowana z myślą o delikatnym podnoszeniu i bezpiecznym transporcie, dzięki unikalnej osłonie uszczelniającej idealnie dopasowuje się do zmiennego kształtu miękkich folii. Zoptymalizowane właściwości podtrzymania i zwiększona stabilność mieszka zapewniają ostatecznie stałą, wysoką jakość produktów końcowych.

SMC, specjalista w dziedzinie technologii automatyzacji, poszerza swoją ofertę przyssawek o serię ZP3P-JT z mieszkiem wielostopniowym, która została specjalnie opracowana do transportu zmieniających kształt folii i opakowań foliowych. Szczególnie cienka i elastyczna tuleja uszczelniająca idealnie dopasowuje się do powierzchni i dlatego idealnie nadaje się do zasysania produktów owiniętych folią, takich jak przekąski, warzywa, detergenty lub płyny. Specjalnie wyprofilowane żeberka pod tuleją uszczelniającą znacznie ograniczają przeciek między przyssawką a produktem, co przyczynia się do bezpiecznego i szybkiego transportu - nawet z przyspieszeniem do 4 G.

Mieszek o właściwościach prowadzących
Dzięki fałdom w ilości 5 ½ w serii ZP3P-JT może kompensować różne wysokości i kąty, np. na opakowaniu z miękkiej folii. Oznacza to, że nawet opakowania o różnych kształtach mogą być zasysane i transportowane delikatnie i bezpiecznie bez uszkadzania opakowania lub zawartości. Zewnętrzna strona pozostaje atrakcyjna wizualnie, ponieważ cienka tuleja uszczelniająca praktycznie nie pozostawia śladów po zasysaniu. Mieszek uzyskuje swój charakterystyczny kształt dzięki specjalnie ukształtowanym żebrom podporowym, które zapobiegają przywieraniu pojedynczych fałd i trwałej deformacji przyssawki po jej odłożeniu. Prowadnica wewnątrz mieszka zwiększa jego stabilność wymiarową podczas zasysania i zmniejsza ruchy wahania się podczas szybkiego transportu towarów. Ponadto zapewnia, że ​​folie są poprawnie przysysane bez żdnych uszkodzeń.

Pokaż swoje kolory - do szerokiej gamy zastosowań
Przyssawka podciśnieniowa serii ZP3P-JT, która jest dostępna w średnicach 20, 25, 32, 40 i 50 mm, jest zauważalna nie tylko dzięki wyrafinowanemu projektowi produktu, ale także dzięki niebieskiemu kolorowi: zapewnia łatwą identyfikację zanieczyszczenia przez oderwane cząsteczki gumy podczas kontroli wizualnej.

Przyssawka i prowadnica są wykonane wyłącznie z materiałów zgodnych z FDA, które są zgodne z uznanymi na całym świecie wytycznymi FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR §177. Oznacza to, że seria ZP3P-JT może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach w przemyśle spożywczym, a także w technice medycznej i przemyśle farmaceutycznym.

Ponadto ZP3P-JT pokazuje swoje mocne strony w zastosowaniach typu "Pick and Place" we wszystkich gałęziach przemysłu, w których trzeba manipulować cienkimi foliami, arkuszami papieru i etykietami.

Więcej informacji w katalogu produktu - Przyssawki podciśnieniowe

Pobierz zdjęcie

Podpis: Dzięki cienkiej i elastycznej osłonie uszczelniającej nowa przyssawka podciśnieniowa serii ZP3P-JT firmy SMC dostosowuje się do zmieniających kształt opakowań foliowych i zapewnia bezpieczny transport.

Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo do celów prasowych.

11 sie 2020