Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Bezpieczne i wydajne połączenie: Wielostopniowy generator podciśnienia serii ZL z IO-Link zwiększa wydajność w Przemyśle 4.0

Bezpieczne i wydajne połączenie: Wielostopniowy generator podciśnienia serii ZL z IO-Link zwiększa wydajność w Przemyśle 4.0

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaciskanie, zasysanie czy transport: Wielostopniowe generatory podciśnienia z serii ZL firmy SMC są pierwszym wyborem w branży do zastosowań typu "Pick and place" - a teraz sprawiają, że są one jeszcze bezpieczniejsze i bardziej wydajne dzięki rozszerzeniu o komunikację IO-Link. W połączeniu z wysoką mocą strumienia ssania i niewielką masą, modele serii ZL3/ZL6 oferują ekonomiczne i optymalnie połączone i wszechstronne rozwiązanie do zastosowań podciśnieniowych w Przemyśle 4.0: łatwe do zintegrowania, wydajne w użyciu, bezpieczne w sterowaniu i odpowiednie do montażu na robotach przemysłowych w sektorach takich jak spożywczy, motoryzacyjny czy biotechnologii.

W wielu miejscach nowoczesne aplikacje typu „Pick-and-place” wymagają małych, lekkich i wydajnych generatorów podciśnienia, które działają niezawodnie z dużymi elementami, jak również z ruchomymi częściami robotów przemysłowych. Aby jeszcze bardziej usprawnić procesy, bezpieczeństwo i łączność, firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyzacji, wyposażyła dwa wielostopniowe generatory podciśnienia serii ZL3/ZL6 w interfejs komunikacyjny IO-Link. Oba modele zdobywają kolejne punkty dzięki maksymalnemu przepływowi objętościowemu strumienia ssania wynoszącemu 300 l/min (ZL3) i 600 l/min (ZL6). Komunikacja IO-Link zwiększa stopień automatyzacji i niezawodności procesu w tym samym czasie: oprócz zdalnego monitorowania i wykorzystania danych w czasie rzeczywistym, awarie mogą być również szybciej wykrywane. Podsumowując, seria ZL jest ekonomicznym, wszechstronnym rozwiązaniem, które pomaga również zmniejszyć błędy aplikacji i koszty, dzięki rozszerzeniu o komunikację IO-Link.

Podobnie jak wcześniej, wysoka moc strumienia ssania skraca czas cyklu, a tym samym zwiększa wydajność, podczas gdy niska masa umożliwia projektowanie lekkich maszyn. Krótko mówiąc, seria ZL zapewnia elastyczne, wszechstronne generatory podciśnienia dla Przemysłu 4.0 - które jednocześnie oszczędzają miejsce, wagę i koszty, jednocześnie zwiększając wydajność, bezpieczeństwo i łączność.

Prosta integracja dla większej automatyzacji
Rozszerzenie komunikacji o IO-Link dla serii ZL umożliwia lepszą kontrolę stanu urządzeń i procesów produkcyjnych. Dzięki monitorowaniu czujników możliwe jest szybsze wykrywanie usterek, co przekłada się na niezawodność procesu. W razie potrzeby wytwarzanie podciśnienia może być również sterowane zdalnie za pomocą opcjonalnych zaworów rozdzielających, które można zamontować na obudowie. Pozwala to na wyłączenie zasilania sprężonym powietrzem po stronie sterowania, co zmniejsza koszty związane z użyciem energii sprężonego powietrza.

Mniejsza masa w porównaniu z poprzednimi modelami (np. o 44% w przypadku ZL3/390 g w porównaniu z poprzednim modelem ZL212/700 g) zapewnia niższy moment bezwładności podczas korzystania z generatora podciśnienia w zastosowaniach ruchomych (np. na ramieniu robota przemysłowego). Umożliwia to również projektowanie wyjątkowo małych i ekonomicznych maszyn czy urządzeń.

Wydajna moc strumienia ssania z funkcjami oszczędzania energii
Zużycie powietrza, a tym samym koszty energii, można kontrolować za pomocą specjalnych funkcji: Na przykład, wszystkie modele z serii ZL mają generator podciśnienia wyposażony w 3-stopniowy dyfuzor, który może ponad dwukrotnie zwiększyć przepływ objętościowy strumienia ssania przy tym samym zasilaniu sprężonym powietrzem co wersja pojedyncza – seria ZL1.

Modele ZL3/ZL6 mogą być również wyposażone w opcjonalny cyfrowy przekaźnik podciśnienia z funkcją oszczędzania energii. Wynikający z tego samoregulujący obwód sterowania zmniejsza zużycie powietrza nawet o 91%: Podciśnienie jest wytwarzane tylko w razie potrzeby, a zasilanie sprężonym powietrzem jest automatycznie wyłączane po osiągnięciu żądanego poziomu podciśnienia. Jest to nie tylko przyjazne dla portfela, ale także dla klimatu.

Gotowy na Przemysł 4.0
Montaż serii ZL jest nadal szybki i łatwy: Podwójne przyłącze gwintowane o wielkości gwintu 1/2" umożliwia bezpośrednie podłączenie złączek. Dostępny jest opcjonalny adapter do montażu od dołu, na przykład w celu aktualizacji maszyny bez zmiany otworu montażowego (ZL1/ZL3). Dodatkowo nastawialny zawór iglicowy do tłumienia impulsu przedmuchu umożliwia delikatne odłączenie wrażliwych komponentów lub przedmiotów obrabianych. Wynikający z tego wzrost niezawodności procesu redukuje czas i koszty potencjalnych błędów produkcyjnych.

Dzięki komunikacji IO-Link jeszcze bardziej wszechstronne generatory podciśnienia z serii ZL sprawiają, że aplikacje typu „Pick-and-place” w wielu branżach są bezpieczniejsze i bardziej wydajne - od przemysłu spożywczego po motoryzację i biotechnologię. Małe, lekkie i wydajne, idealnie nadają się do montażu w ruchomych ramionach robotów co umożliwia np.: transport szyb (np. ZL1), mocowania obrabianych przedmiotów (np. ZL3) lub transport kartonów (np. ZL6).

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Bezpieczne i wydajne połączenie: Wielostopniowy generator podciśnienia serii ZL z IO-Link zwiększa wydajność w Przemyśle 4.0.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

15 paź 2024