Bardziej wydajny, mniejszy i cichy: Podwójny zespół chłodzenia i regulacji temperatury serii HRLE steruje dwoma indywidualnymi obiegami mediów
Lipiec 2022: Aby kontrolować temperatury oscylatorów i systemów optycznych w zastosowaniach laserowych, często konieczne jest zastosowanie kilku jednostek chłodzących i kontrolujących temperaturę. Albo po prostu stosuje się rozwiązania podwójne firmy SMC, które za pomocą jednego systemu sterują dwoma aplikacjami jednocześnie: Wraz z nową serią HRLE, specjalista w dziedzinie automatyki wprowadza kolejną kompaktową jednostkę chłodzącą i regulującą temperaturę, która wyróżnia się zmniejszonymi rozmiarami i zwiększoną wydajnością energetyczną. Podwójny system może jak zwykle sterować dwoma indywidualnymi obiegami mediów, przy czym wymaga o 21 % mniejszej powierzchni zabudowy w porównaniu z dwoma modelami HRS. Zmniejsza również zużycie energii o 17% i chroni użytkowników przed hałasem dzięki cichej pracy.
Chillery znajdują swoje zastosowanie szczególnie w przypadkach, w których stosowane są lasery o dużej mocy, np. do spawania lub cięcia, przy czym oscylator laserowy i układ optyczny muszą być kontrolowane oddzielnie. Często stosowane są dwa oddzielne urządzenia do chłodzenia i kontroli temperatury, a teraz ich funkcje zostały połączone w jednym urządzeniu serii HRL firmy SMC. Specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej rozszerza teraz swoje portfolio o serię HRLE - dodatkowe kompaktowe i energooszczędne rozwiązanie, które zmniejsza powierzchnię montażową o 21% w porównaniu z dwoma modelami serii HRS (przykład: HRS012 i HRS090). Ponadto system ten posiada dalsze zalety w zakresie wydajności i efektywności energetycznej.
Wydajne rozwiązanie dla dwóch obiegów mediów
Nowy dwuobiegowy chiller serii HRLE zapewnia wydajność chłodniczą rzędu 8 kW, wydajność grzewczą 2 kW (odpowiednio dla kanałów CH1 + CH2) oraz stabilność temperatury ±0,1 ºC (dla kanału CH1) i ±0,5 ºC (dla kanału CH2). Znaczną zaletą jest oszczędność kosztów i czasu: seria HRLE umożliwia indywidualne sterowanie dwoma obiegami mediów - a tym samym zastosowanie i obsługę tylko jednego urządzenia do regulacji chłodzenia i temperatury. Oznacza to, że np. oscylator laserowy i układ lasera optycznego mogą być kontrolowane indywidualnie. Użytkownik musi więc zastosować w swoim systemie tylko jedno urządzenie, co pozwala zaoszczędzić nie tylko miejsce, ale i koszty zakupu. Dodatkowo dwa kanały podwójnego chłodzenia i kontroli temperatury wykorzystują tylko jeden system zasilania elektrycznego.
W serii HRLE położono również duży nacisk na wysoką efektywność energetyczną, która jest centralnym punktem wszystkich rozwiązań SMC: w porównaniu z systemami z elementem grzejnym zużycie energii zostało zredukowane o 17%. Punktem kulminacyjnym jest tu zintegrowane potrójne sterowanie inwerterowe dla sprężarki, wentylatora i pomp za pomocą przetwornicy częstotliwości: dopasowuje ono prędkość obrotową silników poszczególnych komponentów do siebie w zależności od obciążenia, zmniejsza zużycie prądu i zapewnia, że ciepło pochodzące od sprężarki może być wykorzystane do ogrzewania czynnika obiegowego.
Więcej przestrzeni, mniej hałasu
Aby zapewnić, że dwuobiegowy chiller zapewnia najlepszą wydajność w sposób bezpieczny i niezawodny, jest on standardowo wyposażony w takie opcje jak filtr wody dejonizowanej, zawór przelewowy oraz system kontroli przewodności elektrycznej. W zastosowaniach laserowych, na przykład, chłodzenie może być idealnie dopasowane do specyfikacji wody dla lasera. Dodatkowo jest odporny na zachlapanie, czyli zgodny z normą IPX4, co umożliwia bezproblemowy montaż go na zewnątrz. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak hale produkcyjne, a także uniknąć niepożądanego gromadzenia się tam ciepła, w zależności od wymagań. Jednocześnie, dzięki regulowanej prędkości wentylatora, system pracuje stosunkowo cicho z poziomem hałasu wynoszącym tylko 65 dB(A) - minimalizując w ten sposób akustyczne oddziaływanie na pracowników.
Oszczędność miejsca, kosztów i energii w wielu branżach Ogólnie rzecz biorąc, dwuobiegowy chiller serii HRLE może być stosowany we wszystkich aplikacjach laserowych, gdzie dwie różne źródła ciepła muszą być kontrolowane pod względem temperatury. Oznacza to, że można wykorzystać swoje mocne strony na przykład w przemyśle samochodowym i przy produkcji półprzewodników, jak również w przemyśle medycznym lub optycznym. Ponieważ seria HRLE łączy moc dwóch jednostek chłodzących i regulujących temperaturę w jednym kompaktowym systemie, oszczędza w szczególności koszty zakupu, eksploatacji i miejsca przy zachowaniu wysokiej wydajności energetycznej. Ponadto jest on kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi na świecie sieciami napięciowymi, dzięki czemu może być stosowany globalnie.
Więcej informacji na temat serii HRLE
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Bardziej wydajny, mniejszy i cichy: Podwójny zespół chłodzenia i regulacji temperatury serii HRLE steruje dwoma indywidualnymi obiegami mediów.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
28 lip 2022