Wzmacniacz przepływu seria ZHV od SMC - Zapewnia korzyści i efektywność w bardzo wymagających zastosowaniach
Wzmacniacz przepływu serii ZHV od SMC, to innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla wszystkich sektorów produkcji i automatyzacji. Nowy produkt oferuje możliwość regulacji wysokiego natężenia przepływu powietrza, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta. To kompaktowe, lekkie i energooszczędne urządzenie może funkcjonować zarówno jako jednostka do nadmuchu, jak i do podciśnienia, otwierając tym samym szerokie spektrum możliwości.
Wiele urządzeń wymaga wysokiego natężenia przepływu strumienia ssania (podciśnienia) lub nadmuchu, ale odbywa się to kosztem wysokiego zużycia sprężonego powietrza. Aby przezwyciężyć ten problem, wzmacniacz przepływu serii ZHV wykorzystuje efekt Coandy do trzykrotnego zwiększenia natężenia przepływu strumienia ssania (do 5270 l/min) i czterokrotnego na wylocie (do 6820 l/min), zapewniając oszczędność kosztów, dzięki energooszczędnemu rozwiązaniu do 1:4. Co ważne, natężenie przepływu można w pełni regulować zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.
Wysoki wskaźnik efektywności
ZHV jest bardzo efektywny w zastosowaniach podciśnieniowych, dzięki przełożeniu 1:3. W szczególności wysoki przepływ strumienia ssania sprawia, że nowy wzmacniacz przepływu maksymalizuje wydajność energetyczną. Istnieje także możliwość zamontowania wspornika i opcjonalnego worka na zanieczyszczenia dla tego rozwiązania. Dzięki serii ZHV zbieranie pyłu (z dodatkiem opcjonalnego worka na zanieczyszczenia), przenoszenie granulatów, a także odmuchiwanie lub przenoszenie porowatych przedmiotów obrabianych nie jest teraz problemem.
W przypadku odmuchiwania detali, które jest jednym z najbardziej nieekonomicznych zastosowań sprężonego powietrza, wzmacniacz przepływu serii ZHV jest bardziej wydajny dzięki przełożeniu 1:4 niż standardowa dysza. Typowe zastosowania obejmują zdmuchiwanie kropelek wody lub wiórów przy obróbce skrawaniem, chłodzenie plastikowych komponentów lub butelek PET oraz obniżanie temperatury spawarek do tworzyw sztucznych.
Odświeżenie serii, łatwa implementacja
Nowy wzmacniacz przepływu serii ZHV od SMC stanowi odnowienie istniejącej serii ZH-X185. Warto zaznaczyć, że seria ZHV jest w pełni zgodna i zastępująca serię ZH-X185, co sprawia, że użytkownikom jest łatwiej dokonać migracji pomiędzy komponentami.
Wśród kilku udoskonalonych funkcji znajduje się możliwość szybkiej i łatwej regulacji natężenia nadmuchu oraz podciśnienia, zgodnie z określonymi i indywidualnymi wymaganiami. Poprzez obrót dyszy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, użytkownicy mogą zwiększyć przepływ strumienia ssania, co z kolei skutkuje wzrostem wartości podciśnienia oraz intensywnością przepływu na wylocie. Analogicznie, obracając dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, użytkownicy zmniejszają przepływ strumienia ssania, co prowadzi do obniżenia wartości podciśnienia oraz natężenia przepływu na wylocie.
Kolejną zmianą i innowacją serii ZHV w stosunku do poprzedniej generacji produktu, jest bardziej kompaktowa i lekka konstrukcja. W obecnych czasach wielu konstruktorów i zakładów produkcyjnych stawia na zminimalizowanie rozmiarów maszyn, ze względu na cenny obszar w swojej fabryce. Zoptymalizowany korpus serii ZHV zapewnia zmniejszenie objętości zewnętrznej nawet o 50%, w zależności od wybranego modelu. Waga komponentu jest również zredukowana do 50%, co pomaga zmniejszyć momenty bezwładności w zastosowaniach mobilnych, a tym samym zwiększyć produktywność. Ponadto wzmacniacz przepływu serii ZHV oferuje gwinty typu Rc, G i NPT dla portu zasilania sprężonym powietrzem.
Dobrze znane korzyści w nowszym wydaniu
Wzmacniacz przepływu serii ZHV zachowuje również wiele innych cech modelu ZH-X185, takich jak duża średnica kanału przepływu niezbędnych przy odmuchu materiałów, takich jak pył generowany przez maszyny przy cięciu tworzyw sztucznych. Dostępne średnice kanały przepływu powietrza to 13, 21.6, 30 i 42 mm.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że wzmacniacz przepływu można łatwo zaimplementować, a jego działanie oparte jest na zasilaniu sprężonym powietrzem, co eliminuje potrzebę zasilania elektrycznego. To gwarantuje nie tylko bezobsługową pracę naszego rozwiązania, ale także odróżnia go od urządzeń zasilanych elektrycznie, które wymagają serwisowania silnika, co zwiększa koszty konserwacji i czas przestoju maszyny.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Wzmacniacz przepływu seria ZHV od SMC - Zapewnia korzyści i efektywność w bardzo wymagających zastosowaniach
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
1 wrz 2023