Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Nowy zawór zaciskowy SMC idealny do zastosowań medycznych i spożywczych

Nowy zawór zaciskowy SMC idealny do zastosowań medycznych i spożywczych

Luty 2023: Wiodący specjalista w dziedzinie automatyki i kontroli przemysłowej, firma SMC, dodaje nową serię zaworów zaciskowych do swojej bogatej oferty dla producentów urządzeń medycznych i rozwiązania dla przetwórstwa spożywczego. Dzięki nowej serii zaworów LPV płyn nie ma kontaktu z żadnymi ruchomymi częściami, co pozwala uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia. Co więcej, dzięki temu, że po prostu wkładamy przewód po użyciu, nie ma już potrzeby przeprowadzania procesu mycia, co zapewnia odpowiednią higienę. Energooszczędny zawór zaciskowy serii LPV firmy SMC nadaje się do kontroli szerokiej gamy płynów analitycznych, medycznych i przemysłu spożywczego.

Dzięki braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy cieczą a zaworem, użytkownicy doświadczają niezakłóconego przepływu i minimalnego spadku ciśnienia. Spadki ciśnienia są problematyczne, ponieważ mogą czasami prowadzić do awarii sprzętu. Brak bezpośredniego kontaktu między cieczą a zaworem oznacza również, że nie są wymagane żadne atesty, co pomaga zapewnić ekonomiczne rozwiązanie dla projektantów.

Zerowa objętość martwa
Główną cechą nowego zaworu zaciskowego SMC serii LPV jest zerowa objętość martwa, co ułatwia procedury czyszczenia. Objętość martwa jest powszechna w niektórych typach zaworów, co prowadzi do trudności w czyszczeniu ścieżki przepływu zaworu, a następnie do potencjalnego zanieczyszczenia próbek.

Kompaktowy zawór serii LPV firmy SMC (o szerokości 20 mm) jest idealny dla urządzeń takich jak analizatory DNA i analizatory krwi (linia cieczy odpadowej), jak również dla systemów identyfikacji i kontroli bakterii. Projektanci urządzeń do napełniania cieczy w przemyśle spożywczym i napojów również skorzystają z nowego zaworu. Na uwagę zasługuje fakt, że zawór oferuje możliwość zmniejszenia zużycia energii dzięki wbudowanemu obwodowi oszczędzania energii. Pobór mocy wynosi zaledwie 2W.

Mniejsze uszkodzenia przewodów 
Kolejną ważną zaletą jest to, że użytkownicy zaworu zaciskowego serii LPV firmy SMC doświadczą mniejszego uszkodzenia rur ze względu na łukowy kształt zacisku rurowego, co ułatwia niską konserwację i TCO (całkowity koszt użytkowania). Ponadto obecność szczeliny w kształcie litery U sprawia, że wymiana przewodów jest łatwa i szybka.

Kolejną ważną zaletą jest to, że użytkownicy zaworu zaciskowego serii LPV firmy SMC doświadczą mniejszego uszkodzenia rur ze względu na łukowy kształt zacisku rurowego, co ułatwia niską konserwację i TCO (całkowity koszt użytkowania). Ponadto obecność szczeliny w kształcie litery U sprawia, że wymiana przewodów jest łatwa i szybka.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Nowy zawór zaciskowy SMC idealny do zastosowań medycznych i spożywczych.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

9 lut 2023