Wyjątkowo higieniczna: Pierwsza na świecie złączka serii KFG2H-E z certyfikatem EHEDG dla przemysłu spożywczego
Sierpień 2022: W szczególności przemysł spożywczy wymaga stosowania komponentów, które muszą spełniać surowe wytyczne dotyczące higieny ze względu na możliwy kontakt z produktami docelowymi przeznaczonymi do spożycia. Nowe złącza zaciskowe serii KFG2H-E od SMC są obecnie pierwszym na świecie i jak dotąd jedynym złączem z certyfikatem EHEDG dla typu EL klasy I Aux, umożliwiającym szczególnie szybkie i skuteczne czyszczenie. Jest zgodna z przepisami FDA i UE 1935/2004, a dzięki higienicznej konstrukcji z polerowanej stali nierdzewnej unika gromadzenia się płynów i brudu - co zwiększa higienę i bezpieczeństwo żywności.
Aby bezpiecznie i czysto połączyć ze sobą systemy, maszyny lub poszczególne komponenty w przemyśle spożywczym, używane są do tego celu złącza zaciskowe, które muszą spełniać wysokie wymagania: Eksploatowane w niekorzystnych warunkach, powoduje, że powinny one być odporne na korozję i umożliwiać płynną, higieniczną pracę. Specjalnie dla aplikacji, które są często i regularnie czyszczone i/lub mają kontakt z cieczami, specjalista w dziedzinie automatyki, firma SMC opracowała nowe złącza zaciskowe serii KFG2H-E - pierwsze na świecie i jak dotąd jedyne złącza zaciskowe do przewodów pneumatycznych i nie tylko, które spełniają rygorystyczną certyfikację Europejskiej Grupy Inżynierii i Projektowania Higienicznego (EHEDG) zgodnie z typem klas EL I Aux. Dzięki spełnieniu tych wymagań dla komponentów w procesach otwartych, które są czyszczone cieczami (na mokro) i bez demontażu, złączki mogą być czyszczone szczególnie szybko i skutecznie, pretendując do miana idealnego rozwiązania dla optymalnego bezpieczeństwa higienicznego w przemyśle spożywczym.
Higieniczna konstrukcja dla większego bezpieczeństwa żywności
Higieniczna konstrukcja dla większego bezpieczeństwa żywności
Seria KFG2H-E ma polerowaną, nierdzewną powierzchnię (AISI 316) i łagodne kąty, które zapobiegają przyleganiu zanieczyszczeń. Z drugiej strony, niebiesko zabarwione uszczelki ze specjalnego kauczuku naturalnego (FKM), które dzięki temu są bardzo widoczne i wykrywalne, są podczas montażu ściskane w określony sposób przez metalowe ograniczniki - w ten sposób bez problemu dopasowują się do konstrukcji. Pierścienie zaciskowe spełniają stopień ochrony IP69K, a więc najwyższą klasę ochrony przed brudem i wilgocią. Powstała w ten sposób higieniczna konstrukcja zapobiega w szczególności gromadzeniu się płynów, co jest zaletą między innymi w częstych procesach czyszczenia. Odpowiednie dla mediów: wody, pary i sprężonego powietrza, a także dzięki odporności na temperaturę od -5 do +150 ºC (bez zamarzania) i zakresowi ciśnienia roboczego od -100 kPa do 1 MPa, nowe złączki są idealne do stosowania w najtrudniejszych warunkach w aplikacjach spożywczych.
Bezpieczna w użyciu dzięki zgodności z EHEDG i FDA
Seria spełnia również rygorystyczne wymagania zarówno dyrektywy UE 1935/2004, jak i amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) § 177.2600. Ta ostatnia, jako organ rządowy, jest odpowiedzialna za kontrolę wszystkich towarów wprowadzanych na rynek w USA, co sprawia, że specyfikacje są również wiążące dla firm tam eksportujących. Potwierdzona zgodność serii KFG2H-E z wymaganiami UE, FDA oraz dotychczasowa unikalna certyfikacja złączki pneumatycznej według wytycznych EHEDG predestynuje ją do bezpiecznego stosowania w międzynarodowym środowisku spożywczym - a więc wszędzie tam, gdzie firmy produkcyjne i/lub pakujące muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym w katalogu online.
Podpis: Wyjątkowo higieniczna: Pierwsza na świecie złączka serii KFG2H-E z certyfikatem EHEDG dla przemysłu spożywczego.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
11 sie 2022