Zawory kątowe JSB stanowią idealne rozwiązanie do niemal każdego rodzaju sprzętu, do kontroli procesów technologicznych. Wspomniane wcześniej zawory doskonale nadają się więc do czystych środowisk na przykład w maszynach do napełniania butelek/kartonów mleka, a także w kotłach procesowych w sektorze żywności i napojów. Zawory JSB swoje zastosowanie znajdują także w przemyśle medycznym i farmaceutycznym, gdzie wymaga się wysokiego poziomu sterylności podczas pracy np. mycie parą lub gorącą wodą. Rzeczywiście, w całej branży produkcji i automatyzacji istnieje niezliczona liczba potencjalnych zastosowań, które mogą skorzystać z zaworu kątowego serii JSB od SMC zaczynając od systemów ogrzewania wodnego / parowego po urządzeń do kontroli temperatury.
Dłuższy okres eksploatacji i kompaktowe wymiary
Oprócz wysokiego natężenia przepływu i zmniejszonych strat ciśnienia, kolejną godną uwagi zaletą serii JSB jest długa żywotność, sięgająca imponujących 10 milionów cykli w przypadku powietrza lub wody oraz do 3 milionów cykli w przypadku pary wodnej. Taki poziom trwałości zapewnia niezawodność maszyn, zmniejszając liczbę awarii sprzętu i wynikające z nich koszty napraw.
Kolejną istotną zaletą tej serii są jej kompaktowe wymiary. Przestrzeń w fabrykach produkcyjnych i przetwórczych jest niezwykle cenna, więc wybór mniejszych komponentów bez uszczerbku dla wydajności jest kluczową ambicją inżynierów projektantów, którzy chcą zwiększyć konkurencyjność. Wysokość zaworów kątowych serii JSB zaczyna się od zaledwie 121,3 mm, co również ułatwia instalację w ograniczonych przestrzeniach.
Łatwość w czyszczeniu i w konserwacji
Łatwość w czyszczeniu komponentów wykonujących swoją pracę jest jednym z podstawowych czynników w przemyśle spożywczym, medycznym i farmaceutycznym, dlatego zespół inżynierów badawczo-rozwojowych z SMC (R&D Team) dążył do celu, aby zminimalizować przestrzenie, w których brud, zanieczyszczenia lub chemikalia mogą gromadzić się na powierzchni zaworu. Takie podejście redukuje ryzyko zanieczyszczenia procesu. Kolejną korzyścią jest opracowanie rozwiązania w ten sposób, aby unikać niepotrzebnych elementów wystających lub trudno dostępnych obszarów - zapewnia to łatwą konserwację. Ponadto możliwość wymiany elementów zaworu kątowego serii JSB dodatkowo zmniejsza koszty napraw.
Oczywiście, żadna z wymienionych powyżej, korzystnych cech konstrukcyjnych nie odbywa się kosztem wydajności. Zgodnie z etyką SMC, seria JSB posiada izolację termiczną na siłowniku, aby pomóc zoptymalizować temperaturę wewnętrzną w odpowiednim zakresie. Dzięki temu zapewniamy spójność, dokładność i precyzję w każdym aspekcie działania.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Zwiększ przepływ, zmniejsz straty z nowym zaworem kątowym SMC serii JSB
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).