Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kiedy sprawy muszą toczyć się szybko: Napęd elektryczny serii LEFS#F w wykonaniu jako stolik przesuwny poruszający się z dużą wydajnością

Kiedy sprawy muszą toczyć się szybko: Napęd elektryczny serii LEFS#F w wykonaniu jako stolik przesuwny poruszający się z dużą wydajnością

Grudzień 2021: Od zastosowań typu "Pick-and-Place", poprzez systemy przenośników do załadunku i rozładunku, aż po przemieszczanie się w pionie: Jeśli obrabiane elementy mają być przemieszczane, w całym przemyśle stosowane są do tego napędy elektryczne. Aby osiągnąć szczególnie krótkie czasy cyklu w takich procesach, napędy muszą charakteryzować się zarówno dużym przyspieszeniem, jak i wysoką prędkością maksymalną - bez uszczerbku dla niezawodności procesu. Dzięki serii LEFS#F firma SMC oferuje szczególnie szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, które jest również bardzo precyzyjne i umożliwiające szybki montaż.

Czy to w przemyśle samochodowym, spożywczym czy elektrycznym, w budowie maszyn czy w ogólnej automatyce: wysoka produktywność i niezawodność procesu przy przemieszczaniu obrabianych elementów są decydującymi czynnikami sukcesu biznesowego. Do tego celu często stosowane są między innymi napędy elektryczne, które firma SMC również oferuje w wielu wersjach. Dzięki serii LEFS#F specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej znacznie zwiększył wydajność swojej serii LEFS w wersji stolika przesuwnego, która ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Oprócz przyspieszenia zwiększono również prędkości oraz udźwig poziomy i pionowy, a dzięki napędowi z wykorzystaniem śruby kulowej z obiegiem zamkniętym zapewniono niezawodność i precyzję procesu.

Wysoka prędkość produkcji

Z przyspieszeniem do 9800 mm/s2 nowa seria LEFS#F przewyższa istniejącą serię o ponad 300 % i osiąga maksymalną prędkość 1500 mm/s, co stanowi wzrost o 25 %. Skraca to czas cyklu o ok. 33 %, np. z 0,93 s do 0,62 s - co skutkuje znacznym wzrostem wydajności. Oprócz skrócenia czasu cyklu, nowy napęd elektryczny rozszerza zakres zastosowań, dzięki czemu można przemieszczać również ciężkie elementy. Inżynierowie SMC poprawili zarówno poziomą, jak i pionową ładowność: W pierwszym przypadku ładowność wynosi teraz do 75 kg, w drugim do 25 kg.

Niezawodna technologia staje się jeszcze bardziej precyzyjna i bezpieczna
Użytkownicy serii LEFS mogą ją łatwo zastąpić nową serią LEFS#F: jest ona kompatybilna ze sprawdzoną i uznaną na rynku technologią poprzedników, jak również z czujnikami położenia serii D-M9 oraz sterownikami silników krokowych serii JXC5H/6H. Dzięki rozmiarom korpusu 16, 25, 32 i 40 oraz skokowi od 50 do 1200 mm konstruktorzy mają do dyspozycji szeroki zakres zastosowań. A dzięki prostemu programowaniu i montażowi, który można przeprowadzić bez zdejmowania osłony zewnętrznej, aktualizacja maszyny jest możliwa w krótkim czasie.

Dzięki nowej serii LEFS#F użytkownicy zyskują z jednej strony wyższą precyzję, a z drugiej strony zwiększoną niezawodność procesu. Napęd z śrubą kulową z obiegiem zapewnia szczególnie powtarzalne ruchy pozycjonujące i równomierny transport elementów obrabianych nawet przy dużych prędkościach. Równolegle, dzięki braku paska, zapobiega się niekontrolowanemu opadaniu ładunku - dzięki temu aplikacje w osi Z mogą być bezpiecznie realizowane. W połączeniu z czujnikami położenia serii D-M9, pozycje końcowe i pośrednie są również niezawodnie wykrywane. Opcjonalnie napęd może być również wyposażony w hamulec silnika.

Wydajne urządzenia dla wszystkich gałęzi przemysłu
Znaczne ulepszenia w zakresie przyspieszenia, maksymalnej prędkości i udźwigu zarówno dla zastosowań poziomych, jak i pionowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności i bezpieczeństwa, czynią z nowej serii LEFS#F prawdziwego eksperta w szerokim zakresie zastosowań: Pick-and-place, transport z dużą prędkością, automatyczny montaż/kontrola/transport, systemy przenośników do załadunku/rozładunku, precyzyjne pozycjonowanie detali i przemieszczanie w pionie. Ponieważ napęd elektryczny może być stosowany w temperaturach otoczenia od 5 do 40 °C, zwiększa on wydajność w różnych branżach - od motoryzacji po elektronikę/półprzewodniki, żywność/napoje, transport materiałów, opakowania i automatykę ogólną.

 

Więcej informacji w katalogu produktu - seria LEFS#F

Pobierz zdjęcie

Podpis: Napęd elektryczny serii LEFS#F w wykonaniu jako stolik przesuwny poruszający się z dużą wydajnością.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)

6 gru 2021