Przyszłość jest mądra - wszyscy odwiedzający EMO 2019 w Hanowerze zgadzają się z tym. Eksperci z branży spotkają się na wiodących światowych targach obróbki metali w dniach 16–21 września. Jako wiodący producent, partner i dostawca rozwiązań dla technologii automatyki pneumatycznej i elektrycznej, SMC zaprezentuje swoje bogate portfolio produktów w hali 8, na stoisku D36, gdzie zaprezentuje innowacyjne zastosowania przyszłości. Najważniejsze są minimalizacja czasu montażu, inteligentna komunikacja i maksymalna elastyczność. Oprócz zupełnie nowych dwubiegowych zaworów do regulacji prędkości siłowników, pierwszy na świecie, SMC zaprezentuje swoje precyzyjne cyfrowe przekaźniki ciśnienia serii ISE70/71 oraz kompaktowe systemy magistrali fieldbus serii EX260.
Większe bezpieczeństwo dzięki nowemu na świecie: pneumatycznemu dwubiegowemu zaworowi dławiąco-zwrotnemu
Bezpieczeństwo jest również priorytetem w branży 4.0. SMC zaprojektowało więc całkowicie nowy typ zaworu dwubiegowego, za pomocą którego można bezpiecznie wdrożyć wszystkie popularne tryby pracy maszyny, od konfiguracji po konserwację. Zawór z serii VZM5-300-CEW20057 łączy funkcjonalny i bezpieczny tryb zredukowany w jeden element. Ponadto nowy zawór o dwóch prędkościach niezawodnie wykrywa pozycję zaworu i przesyła go za pomocą sygnału bezpieczeństwa do nadrzędnego bezpieczeństwa PLC - dla jeszcze większej niezawodności współpracy człowiek-maszyna.
Inteligentne sterowanie sprężonym powietrzem - dzięki precyzyjnym przekaźnikom ciśnienia IO-link
Pozyskiwanie danych procesowych odgrywa coraz ważniejszą rolę w inteligentnej obróbce metali. Z tego powodu firma SMC po raz pierwszy wyposażyła swoje precyzyjne cyfrowe presostaty serii ISE70/71 w technologię IO-Link. Inteligentne czujniki zgłaszają do PLC aktualne wartości ciśnienia do 1,6 MPa, stan wyjścia przełączającego oraz ważne informacje diagnostyczne i ostrzeżenia o błędach. Dwuwierszowy wyświetlacz precyzyjnych przekaźników ciśnienia można obracać o maksymalnie 336 ° i wyświetlać wartość zadaną (wartość graniczną), wartość histerezy, wartość maksymalną lub minimalną oraz czas opóźnienia, w zależności od wymagań użytkownika. Dzięki trwałej pamięci seria ISE70/71 niezawodnie tworzy kopie zapasowe zgromadzonych danych, nawet w przypadku przerwy w zasilaniu.
Inteligentna komunikacja: Kompaktowe systemy fieldbus z IO-Link
Wszystkie informacje są zbierane w jednym systemie za pośrednictwem magistrali fieldbus. Jest to teraz łatwiejsze i oszczędza więcej miejsca dzięki systemom magistrali fieldbus serii EX260. Sprawdzone modele podstawowe są teraz dostępne również z technologią IO-Link, umożliwiając im komunikację dwukierunkową. Umożliwia im to przekazywanie dowolnej liczby parametrów podłączonych zaworów do wyższego poziomu sterowania. Dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości zaledwie 28 milimetrów na jednostkę systemy serii EX260 można łatwo zainstalować nawet w ciasnych miejscach. Ponadto możliwe są różne rozmiary zaworów na jednej podstawie. Oprócz IO-Link dostępne są również protokoły Profibus, Profinet, DeviceNet, Ether / NetTM-IP i Powerlink, a także Modbus i CanOpen.
Odwiedzający targi znajdą SMC na targach w Hanowerze w hali 8 na stoisku D36.
3 wrz 2019