Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC przedstawia nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1

SMC przedstawia nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1

Marzec 2023: Firma SMC wprowadza nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1 o zwiększonym zasięgu do 100 m. Podobny technologicznie do obecnej serii EX600-W. Seria EXW1 jest mniejsza, lżejsza i kompatybilna z magistralą Fieldbus, a także posiada ulepszone funkcje, które wzbogacają obecne portfolio.

Firma SMC opracowała unikalny system bezprzewodowej sieci Fieldbus jako sprawdzone rozwiązanie w odpowiedzi na wymagania nowoczesnej hali produkcyjnej, wymagającej dużej mobilności i swobody ruchu wśród zwiększonego wykorzystania robotów i innych urządzeń, gdzie rozwiązania przewodowe stają się koszmarem. Nowa seria EXW1 zawiera więcej innowacji w odpowiedzi na opinie klientów otrzymane dla systemu EX600-W. Rozszerza ona koncepcję zdecentralizowanego bezprzewodowego systemu Fieldbus, oferując prędkość sieci do 1 Mbps (250 kbps w przypadku EX600-W), jednocześnie umożliwiając podłączenie do 880 wejść/880 wyjść do jednej bazy bez konieczności stosowania dodatkowych kabli komunikacyjnych. Wielkość bazy i jednostki zdalnej serii EXW1 zostały zmniejszone o 86 % pod względem zajmowanego miejsca i 83 % pod względem masy, w porównaniu z modułową jednostką zdalną serii EX600-W. Seria EXW1 to system sygnałów I/O, który może być używany w połączeniu z istniejącą serią EX600-W, oferując tym samym większą elastyczność, dzięki czemu można dodawać podzespoły zaworowe i jednostki nadrzędne IO-Link w celu zaspokojenia różnych potrzeb aplikacji.
 
Niezawodna komunikacja
Podobnie jak moduł EX600-W, również seria EXW1 zapewnia solidną i bezpieczną komunikację, ale o zwiększonym zasięgu do 100 m, co ułatwia połączenie z szeroką gamą urządzeń wejścia/wyjścia rozmieszczonych w hali produkcyjnej. Podobnie jak jego poprzednik, nowa seria EXW1 również nadaje poprzez transmisję fal radiowych w paśmie wysokich częstotliwości ISM 2,4 GHz czyli niekomercyjnym paśmie zarezerwowanym dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych. Wykorzystuje funkcje przeskoku częstotliwości (FH - Frequency Hopping) i wyboru kanału częstotliwości (FCS - Frequency Channel Selection), które zapobiegają zakłóceniom ze strony innych urządzeń bezprzewodowych, a także szyfrowanie danych, które wyklucza nieautoryzowany dostęp z zewnątrz. Dzięki możliwości dodania anteny zewnętrznej (IP67), bezprzewodowa baza/zdalny może być nawet zainstalowany w metalowej obudowie lub szafie sterowniczej w zapylonym, trudnym środowisku, bez wpływu na zasięg komunikacji lub wydajności. Jako kompaktowy i lekki, EXW1 jest odpowiedni do montażu na przyrządach lub ruchomych częściach robotów. Dzięki lepszej szybkości komunikacji, czasowi reakcji i pojemności transmisji danych, seria EXW1 jest wysoce elastyczna w różnych branżach i urządzeniach, odpowiadając na rosnące potrzeby konstruktorów urządzeń oraz inżynierów produkcji i utrzymania ruchu. Urządzenie EXW1 może być szeroko stosowane w każdej branży, która posiada elastyczność w zakresie komunikacji z różnymi sieciami, a wersja kompatybilna z komunikacją IO-Link dodaje jeszcze większe możliwości komunikacyjne.
 
Bezprzewodowy system komunikacji Fieldbus firmy SMC rozwiązuje problemy związane z kablami komunikacyjnymi umieszczonymi w ruchomych częściach maszyn, takich jak stoły obrotowe lub indeksujące albo na ramionach robotów, które często wymieniają narzędzia. Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza wysokie ryzyko uszkodzenia/rozłączenia kabli komunikacyjnych w częściach ruchomych, zmniejsza komplikacje wynikające ze zbyt dużej ilości okablowania, braku miejsca i niedostatku wyspecjalizowanego personelu do rozwiązywania problemów. Z powodu zerwanych/rozłączonych kabli i wynikająca z tego utrata komunikacji nie tylko powoduje spadek produktywności, ale także kosztuje czas i zasoby, które należy zaangażować w celu usunięcia awarii oraz przywrócenia połączenia. Zdecentralizowany system bezprzewodowy utrzymuje wydajność bez zakłóceń, oszczędza pieniądze dzięki mniejszej ilości okablowania, złączy i innych urządzeń pomocniczych, takie jak drogie komunikacyjne złącza obrotowe. Nawet jeśli wiele bezprzewodowych baz jest używanych w tym samym obszarze komunikacyjnym, jak to ma miejsce w przypadku dużej automatyzacji fabryki, każda bezprzewodowa baza jest w stanie skutecznie komunikować się ze sparowanymi urządzeniami zdalnymi.

Podsumowując, seria EXW1 oferuje następujące główne cechy:

  • Kompaktowość i lekkość,
  • Zwiększony zasięg komunikacji,
  • Zewnętrzną antenę,
  • Szybszą reakcję na komunikację,
  • Możliwość zastosowania w połączeniu z istniejącą serią EX600-W.


Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: SMC przedstawia nowy kompaktowy system bezprzewodowy serii EXW1.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

 

23 mar 2023