Wyspa podciśnieniowa serii ZKJ firmy SMC oferuje zgodność z magistralą Fieldbus do zdalnej komunikacji z urządzeniami przemysłowymi
Kwiecień 2022: Projektanci, producenci i serwisanci ogólnego wyposażenia przemysłowego mogą teraz korzystać z nowej wyspy podciśnieniowej SMC serii ZKJ z komunikacją zgodną ze standardem PROFINET do zdalnego sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych. Rozwiązanie serii ZKJ oferuje również imponujący przepływ strumienia ssania, biorąc pod uwagę specyfikacje dotyczące niskiego zużycia sprężonego powietrza i niskiego zużycia energii elektrycznej. Inne cechy to funkcja ochrony zaworów, czyli stopień ochrony IP65 oraz możliwość sterowania nawet 16 generatorami podciśnienia za pomocą jednego rozwiązania wyspowego.
Komunikacja PROFINET umożliwia zdalną obsługę generatora podciśnienia, w tym monitorowanie wartości podciśnienia w poszczególnych eżektorach oraz ustawiania wartości punktów przekaźnikowych dla progowych wartości podciśnienia w celu aktywacji funkcji oszczędzania energii. Ta rozszerzona funkcjonalność pozwala na lepszą kontrolę nad aplikacją, ułatwia konfigurację i zapewnia dostęp do większej ilości cennych danych oraz diagnostyki pokładowej produktu. Funkcja szybkiego uruchamiania sieci PROFINET umożliwia również przejście od włączenia zasilania do cyklicznej wymiany danych w czasie zaledwie 0,5 sekundy. Zwiększa się również całkowita efektywność wyposażenia (OEE), ponieważ minimalizuje się czas odłączania i przywracania zasilania.
Do 90% mniejsze zużycie sprężonego powietrza
Wyspa podciśnieniowa serii ZKJ firmy SMC z systemem eżektorowym zmniejsza zużycie sprężonego powietrza nawet o 90% dzięki funkcji oszczędzania energii. W przypadku adsorpcji elementów roboczych przy minimalnym przecieku podciśnienia wbudowany zawór zwrotny utrzymuje wartość podciśnienia, co znacznie zmniejsza zużycie sprężonego powietrza. Zintegrowany czujnik ciśnienia monitoruje wartość podciśnienia i automatycznie wyłącza zawór zasilający po osiągnięciu ustawionej wartości. W przypadku nieszczelności, gdy wartość podciśnienia spadnie do ustawionej wartości progowej, zawór zasilający zostanie ponownie uruchomiony, aby zwiększyć wartość podciśnienia i utrzymać odpowiedni stan adsorpcji. W przypadku porowatych elementów roboczych lub innych zastosowań, w których wycieki są znaczne, zawór sterujący generatorem podciśnienia jest chroniony przez specjalną funkcję ochrony zaworu, która wyłącza energooszczędny układ sterowania po wstępnie ustawionej liczbie aktywacji.
Jako wysokowydajne źródło podciśnienia seria ZKJ jest produktem kompletnym, oferującym wszystkie funkcje niezbędne do spełnienia wymagań praktycznie każdego zastosowania u klienta, w tym podciśnieniowych systemów transferowych, automatycznych maszyn montażowych, systemów pakowania/rozpakowywania, przenośników panelowych i urządzeń do paletyzacji. Oprócz komunikacji za pomocą magistrali Fieldbus i energooszczędności, najnowszy wyspowy generator podciśnienia firmy SMC jest bardzo wszechstronny i pozwala zaoszczędzić miejsce dzięki możliwości sterowania nawet 16 eżektorami z jednego urządzenia. Ponadto okablowanie i przewody są zintegrowane po tej samej stronie, a zastosowanie złączy przewodów M12 oznacza, że seria ZKJ ma stopień ochrony na poziomie IP65 i chroni przed pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których istotne są środowiskowe warunki pracy.
Dobra wartość podciśnienia; niski poziom hałasu
Urządzenie serii ZKJ, dostępne jest w wersjach z różnymi średnicami dysz i wielkościami przepływu strumienia ssania w przypadku zastosowań w takich sektorach, jak motoryzacja, przemysł maszynowy, spożywczy, napojów, medyczny, farmaceutyczny i opakowań, oferuje dobrą maksymalną wartość podciśnienia (-89 kPa) i przy tym niski poziom hałasu (do 52 dB) dzięki zastosowaniu wydajnego tłumika. Co ważne, zawór zasilający normalnie otwarty zapewnia utrzymanie elementu roboczego dzięki podciśnieniu w przypadku gdy dochodzi do zatrzymania awaryjnego lub następuje awaria zasilania elektrycznego (przy założeniu, że ciśnienie sprężonego powietrza jest utrzymywane), co pozwala uniknąć uszkodzenia sprzętu lub narazić pracowników na ewentualne wypadki podczas pracy.
Kolejną zaletą jest szybka i łatwa konserwacja, ponieważ położenie portu podciśnienia serii ZKJ nad portem wylotowym ułatwia wymianę wkładu filtra, co pozwala obniżyć koszty pracy.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria ZKJ
Podpis:
Wyspa podciśnieniowa serii ZKJ firmy SMC oferuje zgodność z magistralą Fieldbus do zdalnej komunikacji z urządzeniami przemysłowymi.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych)
2022-04-12