Mniej okablowania i większa kompatybilność z magistralą Fieldbus dzięki nowej kombinacji zaworu/generatora podciśnienia SMC
Kwiecień 2023: Nowy zespół zaworów i eżektorów JSY i ZK2-A firmy SMC nie tylko upraszcza układy pneumatyczne w aplikacjach wymagających zarówno dodatniego, jak i ujemnego ciśnienia (podciśnienia), ale także zmniejsza wymagania dotyczące okablowania zapewniając pełną zgodność z wieloma protokołami komunikacyjnymi sieci Fieldbus i przy okazji eliminuje wahania ciśnienia.
Do tej pory, jeśli klient potrzebował zarówno nadciśnienia, jak i podciśnienia, konieczne było zamontowanie dwóch różnych zaworów: jednego dla sterowania siłownikami pneumatycznymi, a drugiego dla eżektorów podciśnieniowych i przyssawek. Obecnie firma SMC połączyła w jednym urządzeniu dwa sprawdzone produkty - kompaktowy 5-portowy zawór elektromagnetyczny serii JSY oraz generator podciśnienia serii ZK2-A.
Mniej okablowania, więcej miejsca
Główną korzyścią, którą można łatwo dostosować do wszystkich typów instalacji, jest zmniejszenie ilości okablowania, ponieważ istnieje tylko jedno wejście elektryczne dla całego zestawu. Koncepcja ta nie tylko zmniejsza koszty związane z dodatkowym okablowaniem i czasem poświęconym na ich podłączenia, ale także oszczędza cenne miejsce na instalacjach ruchomych, takich jak roboty, oraz zmniejsza liczbę potrzebnych modułów. Ponadto całkowita długość zespołu zbiorczego jest krótsza niż w przypadku samych oddzielnych modułów, mimo że łącznie zapewniają one możliwość podłączenia do 32 wyjść (2 do 24 cewek zaworowych i 1 do 8 generatorów podciśnieniowych).
Kompatybilny z magistralą Fieldbus
Dzięki serii JSY i ZK2-A istnieje więcej opcji wyboru różnych protokołów komunikacyjnych Fieldbus w celu zdalnego sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych. Użytkownicy mogą skorzystać z różnych opcji wyboru interfejsu szeregowego, które są dostarczone z serią zaworową JSY i aby zapewnić jednoczesne sterowanie także eżektorami podciśnieniowymi. Możliwe staje się zatem sterowanie zarówno zaworami, jak i eżektorami za pomocą nawet 15 różnych protokołów komunikacyjnych - w tym EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT i IO-Link - a także innowacyjnego systemu bezprzewodowego firmy SMC.
Zachowaj spokój pod wpływem ciśnienia
W porównaniu z bardzo nielicznymi produktami tego typu, które dostępne są na rynku zespół JSY i ZK2-A firmy SMC oferuje znaczącą różnicę. Urządzenie to łączy zespół zaworów i zespół eżektorów podciśnieniowych za pomocą specjalnej płyty końcowej, umożliwiając użytkownikom korzystanie z oddzielnego systemu zasilania i odpowietrzenia dla każdej z tych części. Taka konfiguracja odróżnia się od rozwiązań konkurencyjnych, w których ten sam port zasilania i odpowietrzania obsługuje zarówno zawory, jak i eżektory. Zaletą serii JSY i ZK2-A jest to, że zapobiega ona wahaniom ciśnienia i niestabilnej pracy zaworów, ponieważ każdy moduł posiada własną, niezależną strukturę zasilania i odpowietrzenia układu.
Dzięki imponującemu stosunkowi przepływu do wielkości zaworu (przepływ do 567 l/min) użytkownicy mogą skrócić całkowity czas trwania procesu i zwiększyć wskaźnik OEE, natomiast zespół generatorów podciśnieniowych z maksymalnie ośmioma eżektorami stanowi wysoce elastyczne rozwiązanie dla konstruktorów maszyn. Skrócony czas instalacji urządzenia i mniejszy zakres prac konserwacyjnych to kolejne zalety nowego modułu serii JSYi ZK2-A. Urządzenie to przyniesie wiele korzyści w zastosowaniach związanych z transportem, przenoszeniem i manipulacją materiałami, w tym w transporcie elementów z perforacją, o nieregularnych powierzchniach lub złożonych kształtach, a także w procesach formowania opakowań kartonowych.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Mniej okablowania i większa kompatybilność z magistralą Fieldbus dzięki nowej kombinacji zaworu/generatora podciśnienia od firmy SMC.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
11 kwi 2023