W związku z rosnącą automatyzacją produkcji i nowoczesnymi aplikacjami Przemysłu 4.0 wymagane są rozwiązania zapewniające optymalne możliwości komunikacji pomiędzy poziomem sterownika PLC i czujników/elementów wykonawczych. Dlatego też firma SMC, specjalizująca się w automatyce, wyposaża swoje systemy transmisji szeregowych i gateway'e w liczne protokoły komunikacji, a teraz oferuje moduł IO-Link master dla wszechstronnej serii EX600, umożliwiającej elastyczne podłączenie do sieci przemysłowej. Integracja z głównym modułem transmisji szeregowej serii EX600 eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych komponentów i umożliwia podłączenie czujników/elementów wykonawczych do sieci przemysłowej poprzez protokół komunikacyjny EtherNET/IPTM. To stawia konstruktorów maszyn i urządzeń w idealnej pozycji na rynku międzynarodowym.
Prosta instalacja, szybkie uruchomienie
Dzięki wykorzystaniu głównego moduł transmisji szeregowej serii EX600 w połączeniu z obsługą sieci EtherNET/IPTM, moduł IO-Link zapewnia prostą, szybką instalację i uruchomienie. Moduł nadrzędny IO-Link jest dostępny z 4 portami klasy A (np. dla urządzeń wejścia/wyjścia, takich jak czujniki ciśnienia, przepływu i przemieszczenia) lub 4 portami klasy B. Port klasy B zapewnia dodatkowe napięcie zasilania i dlatego nadaje się do podłączania urządzeń, które wymagają większego poboru prądu (np. system transmisji szeregowej serii EX260, firmy SMC). Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza.
Doskonała łączność i konfigurowalność
Moduł serii EX600 jest kompatybilny z różnymi seriami zaworów, umożliwia także podłączenie analogowych lub cyfrowych modułów I/O oraz, oprócz EtherNET/IPTM obsługiwanego przez IO-Link master, obsługuje również wszystkie inne popularne protokoły komunikacyjne, takie jak: PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, CC-Link czy PROFIBUS. Dzięki modułowej budowie modułu, można szybko i łatwo zintegrować maksymalnie do 4 modułów IO-Link master (każdy z 4 portami); w sumie można zintegrować 16 urządzeń IO-Link. Parametryzacja podłączonego urządzenia jest możliwa dynamicznie i nawet podczas jego pracy. Ponadto, sygnały wejściowe i wyjściowe mogą być monitorowane, a parametry ustawiane mogą być za pomocą przenośnego terminala ręcznego. Wbudowana autodiagnostyka zapewnia wykrywanie również przerwy w przewodach lub zwarcia w układzie.
Dostęp do danych modułu IO-Link master można uzyskać za pomocą komputera PC z oprogramowaniem narzędziowym, które umożliwia diagnostykę, monitorowanie i ustawianie parametrów urządzenia. Do konfiguracji modułów i zaworów firma SMC udostępnia również narzędzie konfiguracyjne. W tym miejscu użytkownicy mogą włączyć konfigurację EX600 do swojego procesu.
Wydajny i elastyczny w użyciu
Moduł nadrzędny IO-Link oferuje korzyści wszystkim użytkownikom czujników/elementów wykonawczych i może być elastycznie wykorzystywany do projektowania modułowych koncepcji maszyn we wszystkich branżach, takich jak motoryzacja czy przemysł opakowań. Zwiększa to wydajność i jakość produktów, między innymi dzięki krótszym czasom przestoju maszyn. Sieć umożliwia bardziej efektywne sterowanie procesami, a większa ilość informacji optymalizuje monitorowanie instalacji. Ogólnie rzecz biorąc, master IO-Link dla modułu SI serii EX600 umożliwia integrację elastycznych, bezpiecznych rozwiązań automatyzacji w każdej wielkości partii produkcyjnej, jak również prostą integrację komponentów na zasadzie plug-and-play. Szczególnie dobrze wypada pod względem szybkości, elastyczności i ekonomiczności - i oferuje konstruktorom maszyn i urządzeń doskonałe unowocześnienie w celu zwiększenia konkurencyjności w dziedzinie Przemysłu 4.0.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria EX600
Podpis: Szybko, prosto, wydajnie: nowy moduł nadrzędny IO-Link master dla systemu EX600 optymalizuje procesy produkcyjne.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).
15 paź 2021