Ułatwione precyzyjne sterowanie - Siłownik pneumatyczny SMC serii IN-777 z wbudowanym pozycjonerem
Styczeń 2022: Siłowniki pneumatyczne zazwyczaj znają tylko dwa położenia - całkowicie wysunięty lub całkowicie cofnięty. Jednak dzięki wbudowanemu pozycjonerowi siłownik SMC Air Servo serii IN-777 może precyzyjnie dopasować się do każdej pozycji. Gwarantuje to szybką reakcję i wysoką powtarzalność. Stopień ochrony IP67 z funkcją alarmu i autodiagnostyki pozwala również na oszczędność energii elektrycznej i pneumatycznej.
Rozwiązanie typu "Wszystko w jednym", jakim jest system pozycjonera pneumatycznego serii IN-777, ma wiele zalet: reakcja jest szybka, dokładność pozycjonowania wynosi +/- 0,5 mm i zapewnia wysoką powtarzalność. Ponadto pozycje końcowe można łatwo skalibrować, a konserwacja jest łatwa do przeprowadzenia - dzięki jednolitości komponentów. Ponadto dla wszystkich siłowników dostępne są jednolite części zamienne. Jednostka zaworu, zawór sterujący, jednostka sterująca, zestaw uszczelniający itp. są wymienne i - co jest szczególnie oszczędne pod względem czasu - nie wymagają żadnych regulacji po wymianie.
Jak działa urządzenie SMC serii IN-777
Wewnętrzny układ pomiaru przemieszczenia wbudowany w siłownik pneumatyczny przesyła sygnał o położeniu tłoczyska do jednostki sterującej. Sterownik reguluje przepływ po obu stronach tłoka poprzez zintegrowane serwozawory. Te z kolei sterują doprowadzaniem lub odprowadzaniem powietrza do siłownika w celu przemieszczania tłoczyska - do przodu i do tyłu lub do momentu osiągnięcia pozycji docelowej.
Jednostka zaworowa jest podłączona do głównego sterownika, który ma za zadanie sterowaniem otwiercia i zamknięcia zaworu spustowego. Dwa pneumatyczne zawory odcinające - jeden po stronie tłoczyska a drugi po stronie pokrywy - są zamontowane w kanale powietrznym pomiędzy serwozaworami a siłownikiem pneumatycznym. W przypadku zatrzymania awaryjnego oba zawory odcinające zamykają się, a praca siłownika pneumatycznego zostaje zatrzymana.

Gdzie siłownik pneumatyczny najlepiej pokazuje swoje zalety
Siłownik pneumatyczny serii IN-777 jest często stosowany do przemieszczeń liniowych lub jako siłownik do armatury przemysłowej - np. zasuw nożycowych, dużych przepustnic, przepustnic regulacyjnych, przepustnic wielopłaszczyznowych. Np: zawory spustowe są uruchamiane za pomocą trzpienia połączonego z siłownikiem i dzięki temu może utrzymywać stały poziom cieczy w zbiorniku. Czy to w górnictwie przy obróbce rudy, w oczyszczaniu ścieków, czy też w recyklingu papieru - seria IN-777 świetnie się tam sprawdza.


Urządzenie SMC serii IN-777 - Przykład zastosowania z zasuwą odcinającą.
Dlaczego uruchomienie i konserwacja są tak łatwe
Uruchomienie jest niezwykle proste: po ustawieniu sygnału wejściowego w celu przesunięcia tłoczyska do pozycji krańcowej, pozycja krańcowa jest ustawiana na wartość prądu 20 lub 4 mA. Dodatkowo prędkość można regulować w 10-stopniowej skali. Wyświetlacz LED zapewnia wgląd w autodiagnostykę - czy to w przypadku stanu zasilania, stanu sterownika, błędu enkodera przemieszczenia, błędu zaworu czy nadmiernego tarcia tłoczyska.
Funkcja awaryjnego zatrzymania tłoka w przypadku przerwania dopływu powietrza lub napięcia zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny. Sprężone powietrze może być dostarczane z zewnętrznego zbiornika poprzez przyłącze FA/FB - umożliwia to ręczne uruchamianie siłownika. Zespół pozycjonera jest bardzo łatwy w konserwacji i może być szybko wymieniony.
Różne tryby pracy dla indywidualnych wymagań
Dla siłowników Air Servo serii IN-777 dostępne są różne tryby pracy:
- Pozycja docelowa (z sygnałem analogowym prądowym w zakresie 4 - 20 mA)
- Tryb ręczny: tłok siłownika porusza się zgodnie z sygnałem wejściowym, który pochodzi z jednostki sterującej
- Kalibracja: automatyczna (domyślna) lub ręczna
- Praca z sygnałem zerowym: Jeżeli sygnał wejściowy jest mniejszy niż 4 mA, tłok cylindra przesuwa się do ustalonej pozycji i zatrzymuje się tam.

Urządzenie SMC serii IN-777 - Gwarantuje szybką odpowiedź i wysoką powtarzalność.
21 sty 2022