Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Poznaj nasz wszechstronny, napęd o wysokiej wydajności ze zintegrowanym sterownikiem

Poznaj nasz wszechstronny, napęd o wysokiej wydajności ze zintegrowanym sterownikiem

Nowa seria EQ to napędy elektryczne SMC klasyfikowane do dwóch typów: stolików przesuwnych oraz napędów tłoczyskowych, które zapewniają szereg korzyści. Napędy te posiadają w pełni zintegrowany sterownik, który zapewnia proste konfigurowanie ustawień. Ponadto napędy EQ ze względu na swoją kompaktowość oszczędzają przestrzeń, przyczyniają się do zmniejszenia energii a także redukują emisję CO2. Kolejną zaletą wymienionego wyżej rozwiązania jest łatwe i funkcjonalne sterowanie za pomocą wyjątkowo prostego oprogramowania, które pomaga użytkownikom uruchomić napęd za pomocą jednego ekranu w zaledwie trzech krokach. Najpierw użytkownicy wybierają "ustaw tryb pracy", następnie określają pozycje zatrzymania, a na końcu definiują wartości prędkości, przyspieszenia i zwalniania. Nie jest to bardziej skomplikowane niż sterowanie dwu- lub trójpołożeniowym zaworem elektromagnetycznym.

Napędy elektryczne EQFS (stoliki przesuwne) i EQY (napędy tłoczyskowe) prezentują wszystkie typowe zalety charakterystyczne dla SMC: precyzję i elastyczność. Rozwiązują one wiele problemów związanych z procesami automatyzacji, w tym ograniczoną przestrzeń w szafie sterującej oraz konieczność poprawy wydajności. Są także niezwykle łatwe w konfiguracji dlatego podczas procesu implementacji nie wymaga się  zaawansowanej wiedzy w zakresie programowania sterowników. Seria EQ jest idealna do całego szeregu zastosowań sterowania ruchem m.in. do przenoszenia, montażu, podnoszenia, dozowania, wciskania i zaciskania, zasadniczo usprawniając każdy automatyczny proces, który nie jest wyposażony w sterownik PLC.

Oszczędzaj miejsce i zredukuj przewody

W przypadku serii EQ, napęd elektryczny i sterownik są częścią tego samego produktu, co pozwala uniknąć zastosowania dużej ilości przewodów między nimi i zaoszczędzić cenną przestrzeń. Ta uproszczona konfiguracja, wraz z wykorzystaniem tylko trzech połączeń zapewnia natychmiastowe działanie.

Co ważne, napędy serii EQ są wysoce energooszczędne. Zużywają mniej energii niż porównywalne typy produktów, a tym samym w konsekwencji zmniejszają emisję CO2. W zależności od warunków pracy, możliwe jest zmniejszenie emisji nawet o 60% w porównaniu z istniejącymi już rozwiązaniami. Tajemnica tkwi w zoptymalizowanej specyfikacji technicznej silnika, zaktualizowanej metodzie sterowania i zwiększonej wydajności obrotowej, co skutkuje zredukowanym wytwarzaniem ciepła przez silnik i niższym zużyciem energii.

Prosta modernizacja

Aby uprościć modernizację, stoliki przesuwne i napędy z tłoczyskiem serii EQ, mają takie same wymiary montażowe, jak wiele innych napędów elektrycznych dostępnych na rynku, co znacznie ułatwia ich wymianę. Ponadto są one kompatybilne z czujnikami położenia tłoka, umożliwiając wykrywanie pozycji  w całym zakresie skoku.

Dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych serii EQ zmniejsza się również zapotrzebowanie w zakresie konserwacji. Pełna integracja sterownika i prosta konstrukcja komponentów ograniczają ilość przewodów i zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Co więcej, używanie wytrzymałych i niezawodnych czujników z kablem i złączem M12 pozwala na stosowanie napędu na zewnątrz.

Dowiedz się więcej o napędach elektrycznych ze zintegrowanym sterownikiem w naszym katalogu cyfrowym: 


Podpis: Poznaj nasz wszechstronny, napęd o wysokiej wydajności ze zintegrowanym sterownikiem
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

13 lis 2023