Dopasowane i czyste złączki do zastosowań w produkcji żywności: Nowe, zgodne z FDA złączki zaciskowe i wciskane z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F.
Produkcja czystej i bezpiecznej żywności stawia wysokie wymagania w zakresie stosowanych komponentów. Szczególnie w przypadku eksportu do USA, producenci muszą przestrzegać przepisów Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby móc sprzedawać swoje produkty na lokalnym rynku. Dotyczy to również małych części, takich jak złącza zaciskowe i wtykowe. SMC oferuje obszerne i zgodne z przepisami FDA portfolio różnych złączek wykonanych z metalu lub stali nierdzewnej z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F - te pierwsze nawet o czystej konstrukcji, co umożliwia szczególnie szybkie czyszczenie.
Niezawodność procesu i jakość produktu to podstawowe wymagania w przemyśle spożywczym. Aby je spełnić, złącza przewodów do takich mediów jak sprężone powietrze, woda lub para muszą być również zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Obejmują one materiały zgodne ze szczególnie surowymi wytycznymi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Dzięki seriom KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F SMC oferuje kompleksowe portfolio złączy zaciskowych i wciskanych, które są idealne dla przemysłu spożywczego. Rozwiązania od specjalisty w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej obejmują szeroką gamę wariantów, są odporne na temperaturę i korozję, a w przypadku serii KFG2H-C są zaprojektowane tak, aby były łatwe do czyszczenia, co zapobiega gromadzeniu się płynów po czyszczeniu.
Od odporności, przez zgodność z wymogami FDA, po czystą konstrukcję
Konstrukcja złączek ze stali nierdzewnej 316 (z wyjątkiem KQB2-F = C3604 - niklowanych chemicznie) sprawia, że złączki z serii KFG2H-C, KQG2-F i KFG2-F są szczególnie odporne na temperaturę i korozję. Dzięki temu nadają się do sprężonego powietrza, wody i pary (KQB2-F = tylko sprężone powietrze i woda) oraz temperatur otoczenia i mediów w zakresie od -5 do 150 °C lub od -65 do 260 °C (KFG2-F).
Niebieskie uszczelki serii KFG2H-C są wykonane ze specjalnej gumy fluorokauczuku (FKM) dla lepszej wykrywalności i widoczności, a zatem spełniają wymagania §177.2600 amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). W przypadku serii KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F uszczelka i O-ring są wykonane z FKM, a zatem są również zgodne z FDA. Wszystkie te serie są zaprojektowane dla zakresu ciśnienia roboczego od -100 kPa do 1 MPa.
Seria KFG2H-C to szczególnie łatwe w czyszczeniu złącza zaciskowe. Dzięki zaokrąglonej konstrukcji i czystemu kształtowi zapobiega gromadzeniu się cieczy po czyszczeniu, ponieważ może ona łatwo spływać z powierzchni i nie może pozostawać na rogach lub krawędziach - dotyczy to również innych osadów i zabrudzeń. Prosty gwint z uszczelką O-ring umożliwia również higieniczną instalację.
Szeroki zakres złączy wtykowych i zaciskowych
Podczas gdy seria KFG2H-C jest dostępna jako złącze zaciskowe w jednym wariancie dla rozmiarów gwintów M5, G1/8, G1/4, G3/8 i G1/2 oraz odpowiednich rozmiarów przewodów (średnica zewnętrzna/wewnętrzna) 4/2,5, 6/4, 8/6, 10/7,5, 12/9 mm, użytkownicy mogą wybierać spośród 17 różnych wariantów dla serii KQG2-F i KQB2-F oraz 10 różnych wariantów dla serii KFG2-F. Na przykład w przypadku serii KQG2-F i KQB2-F dostępne są różne warianty, od prostych złączek wciskanych z gwintem zewnętrznym, złączek wciskanych grodziowych i rozgałęźnych złączek wciskanych Y, przez złączki wciskane T i proste redukcje wciskane, po złączki wciskane kątowe i zaślepki uszczelniające. Seria KFG2-F imponuje wariantami, począwszy od kolanka wkręcanego i połączenia zaciskowego grodzi, poprzez kolanko zaciskowe i obrotowe kolanko wkręcane, aż po proste połączenie zaciskowe i nakrętkę łączącą.
W szczegółach: Złączki z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F
Model
|
KFG2G-C
|
KQG2-F
|
KFG2-F
|
KQB2-F
|
Temperatura otoczenia
i mediów [C°]
|
-5 do 150 (bez zamrażania)
|
-65 do 260
(bez zamrażania)
|
-5 do 150
(bez zamrażania)
|
Zakres ciśnienia roboczego
[kPa - MPa]
|
-100 do 1
|
Medium
|
Sprężone powietrze, woda, para |
Sprężone powietrze, woda |
Materiał
|
Stal nierdzewna 316
|
C3604 (niklowany bezprądowo)
|
Warianty, odmiany
|
1
|
17
|
10
|
17
|
Zgodność z FDA
|
Tak
|
Rodzaj połączeń |
Połączenia zaciskowe |
Połączenia wtykowe |
Połączenia zaciskowe |
Połączenia wtykowe |
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Nowe, zgodne z FDA złączki zaciskowe i wciskane z serii KFG2H-C, KQG2-F, KQB2-F i KFG2-F.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
29 paź 2023