Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ekonomiczny wzmacniacz: Nowy wzmacniacz ciśnienia z serii VBA-X3145 z funkcja oszczędzania energii

Ekonomiczny wzmacniacz: Nowy wzmacniacz ciśnienia z serii VBA-X3145 z funkcja oszczędzania energii

Zoptymalizowane ciśnienie zasilania jest niezbędne w zastosowaniach pneumatycznych. Poszczególne maszyny i systemy mogą jednak generalnie zwiększać ciśnienie w sieci. W rezultacie wzrasta zużycie energii, koszty i emisja CO2. Zamiast tego nowoczesne wzmacniacze ciśnienia zwiększają ciśnienie w sieci lokalnie, dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Aby uczynić to jeszcze bardziej energooszczędnym, SMC opracowało serię VBA-X3145, wzmacniacz ciśnienia, który jest obecnie unikalny na rynku: dzięki innowacyjnej funkcji oszczędzania energii zmniejsza własne zużycie powietrza nawet o 40% w porównaniu do swojego poprzednika. Jednocześnie jest cichszy i bardziej kompaktowy, skraca czas napełniania o połowę, oferuje 50 milionów cykli i więcej, zapewnia długą żywotność przy odpowiednio mniejszej liczbie czynności konserwacyjnych. To sprawia, że seria VBA-X3145 jest wyjątkowa w swojej konstrukcji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania czyszczące w przemyśle produkcyjnym i przetwórczym, zaciskanie lub podnoszenie ciężkich części, czy też noże pneumatyczne w przemyśle spożywczym: w takich przypadkach poszczególne obszary zastosowań często powodują niepotrzebny wzrost ogólnego ciśnienia w sieci pneumatycznej. Lokalne ciśnienie w sieci można natomiast zwiększyć w określony sposób za pomocą wzmacniacza ciśnienia, który może zmniejszyć poziom ogólnego ciśnienia w instalacji pneumatycznej: Zmniejszenie ciśnienia o 1 bar prowadzi do oszczędności rzędu sześciu do dziesięciu procent - i odpowiednio redukuje emisję CO2. Dzięki nowej serii VBA-X3145 od SMC głównego dostawcy rozwiązań dla pneumatyki i automatyzacji przemysłowej oferuje teraz wzmacniacz ciśnienia z unikalnym, innowacyjnym sprzężeniem zwrotnym energii. Użytkownicy mogą korzystać z redukcji zużycia powietrza nawet o 40% w porównaniu do poprzedniego modelu. Czas napełniania został również skrócony o 50%, emisja hałasu zmniejszona o 15 dB (A), a kompaktowa konstrukcja zmniejsza wymaganą przestrzeń. Dzięki 50 milionom cykli i więcej (na podstawie warunków testowych SMC) zapewnia również długą żywotność, a tym samym wysoką produktywność.

Duża oszczędność energii
Nowy wzmacniacz ciśnienia z serii VBA-X3145 ma innowacyjną funkcję oszczędzania energii: zamiast uwalniać powietrze wylotowe do otoczenia, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych wzmacniaczy ciśnienia, energia resztkowa jest odprowadzana z powrotem do komory w celu napełnienia (rekuperacja). Oznacza to, że w komorze znajduje się już podstawowa objętość i należy uzupełnić tylko różnicę. Umożliwia to zmniejszenie zużycia powietrza o 40 % zgodnie z warunkami pomiaru SMC. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty wytwarzania sprężonego powietrza, ale także zmniejszyć emisję CO2.

Jednocześnie funkcja oszczędzania energii zapewnia znaczne skrócenie czasu napełniania: Ponieważ "świeże" sprężone powietrze musi wypełnić tylko różnicę w komorze, wymagane ciśnienie jest osiągane w czasie o połowę krótszym (ciśnienie robocze 0,4 MPa, zbiornik sprężonego powietrza 10 litrów, wielkość 20A). Skraca to również czas cyklu w aplikacji i zwiększa produktywność. Przy maksymalnym natężeniu przepływu wynoszącym 230 (wielkość 10A, przyłącze 1/4) lub 1000 l/min (ANR; wielkość 20A, przyłącze 1/2) i 1,7-krotnym wzroście ciśnienia w lokalnej sieci zasilającej, seria VBA-X3145 oferuje wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii. 50 milionów cykli i więcej zarejestrowanych w testach SMC zapewnia również długotrwałą wydajność.

Cicha i kompaktowa konstrukcja
Zamiast zewnętrznego tłumika, jak w poprzednim modelu, jest on wbudowany w nową serię, oszczędzając użytkownikom miejsce podczas instalacji. Konstrukcja zmniejszyła również emisję hałasu o dodatkowe 15 dB (A). Z jednej strony wynika to z redukcji hałasu generowanego przez obieg powietrza wylotowego dzięki funkcji oszczędzania energii. Po drugie, zawór przełączający został przeniesiony na zewnątrz, co skutkuje mniejszymi odgłosami stukania metalu. Wynikający z tego hałas roboczy wynoszący 65 dB (A) przy wielkości 10A jest w przybliżeniu równoważny poziomowi hałasu normalnej rozmowy lub telewizora w pomieszczeniu. Zmniejsza to stres w miejscu pracy i poprawia bezpieczeństwo pracy.

Stały współczynnik sprężonego powietrza wynoszący 1,7 dla dwóch dostępnych wielkości 10A i 20A oznacza, że regulator ciśnienia nie jest już potrzebny. Dzięki temu seria VBA-X3145 jest bardziej kompaktowa i zajmuje mniej miejsca. Zakres ciśnienia wylotowego wynosi od 0,3 do 1,2 MPa, a zakres ciśnienia wlotowego od 0,2 do 0,7 MPa. Użytkownicy mogą wybierać między wielkościami przyłączy 1/4 i 1/2 dla gwintu Rc (IN/OUT) i przyłącza do zbiornika (z korkiem uszczelniającym), a także między poziomą i pionową pozycją montażową. Opcjonalny manometr do sprawdzania ciśnienia wylotowego może być podłączony do strony OUT poprzez przyłącze gwintu typu Rc 1/8. Ponadto można zamontować w urządzeniu czujnik położenia SMC serii D-M9N, D-M9P i D-M9B w celu monitorowania cyklu pracy.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Ekonomiczny wzmacniacz: Nowy wzmacniacz ciśnienia z serii VBA-X3145 z funkcja oszczędzania energii.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

15 kwi 2024