Mocny i precyzyjny: Napęd elektryczny serii LEKFS zapewnia szczególnie wysoką precyzję.
Lipiec 2023: Do paletyzowania lub pakowania, ogólnych systemów transportowych lub innych zastosowań wymagających pracy w układzie dwuosiowym, producenci często korzystają z napędów elektrycznych. Jeżeli wymagany jest szczególnie wysoki poziom precyzji przy jednoczesnym przemieszczaniu dużych ładunków, w grę wchodzą tylko napędy elektryczne zaprojektowane do tego celu - jak na przykład seria LEKFS od firmy SMC. Seria ta wyróżnia się wysoką powtarzalnością pozycjonowania wynoszącą +/-0,01 mm i wysoką sztywnością dzięki innowacyjnej konstrukcji składającej się z dwurzędowej prowadnicy z łożyskiem kulkowym w obiegu po każdej ze stron. Łatwe w montażu czujniki położenia, kompatybilność z szeroką gamą sterowników silników krokowych serii JXC oraz nie wymagający zasilania bateryjnego enkoder absolutny uzupełniają kompletny pakiet nowego napędu elektrycznego serii LEKFS. Ponadto seria LEKFS jest również dostępna w wersji bezsilnikowej.
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, elektryczny czy półprzewodnikowy, sektor spożywczy lub produkcji napojów, przemysł opakowaniowy czy ogólną automatyzację: napędy elektryczne od dawna stanowią część standardowego asortymentu. Jednak jeśli chodzi o szczególnie bezpieczne i precyzyjne przenoszenie ciężkich przedmiotów, konwencjonalne napędy elektryczne osiągają swoje granice. Firma SMC opracowała serię LEKFS, która dzięki przemyślanej konstrukcji oferuje użytkownikom powtarzalność pozycjonowania ±0,01 mm przy zachowaniu wysokiej sztywności. Ponadto czujniki położenia można łatwo zamontować w standardowych rowkach montażowych. Seria jest kompatybilna z różnymi sterownikami silników krokowych z serii JXC firmy SMC - dostępny jest również bezbateryjny enkoder absolutny. Specjalista w dziedzinie automatyki, pneumatyki i układów elektrycznych zaprojektował również mocowanie kompatybilne z serią LEFS, co umożliwia wymianę, a tym samym bezproblemową modernizację maszyn.
Bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie
W serii LEKFS zastosowano 4-rzędową prowadnicę z łożyskiem kulkowym w obiegu (2 rzędy po każdej stronie), dzięki czemu napęd elektryczny ma szczególnie wysoką precyzję i sztywność - w poprzednich seriach prowadnica posiadała tylko jeden rząd kulek po każdej stronie. Skutkuje to po pierwsze wysoką powtarzalnością pozycjonowania wynoszącą ±0,01 mm, a po drugie szczególnie wysoką sztywnością. Otwory na kołki ustalające, które są standardowo montowane na spodzie korpusu, zapewniają precyzyjne ustawienie.
Pełna kompatybilność i szybka gotowość do użycia
W przypadku sterowników silników krokowych seria JXC firmy SMC oferuje szeroką kompatybilność ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi w różnych wersjach: od EtherCAT i EtherNet/IP przez PROFINET i DeviceNet po IO-Link i CC-Link. Dzięki bezbateryjnemu enkoderowi absolutnemu praca może być kontynuowana po awarii zasilania, na przykład bez konieczności wykonywania cyklu referencyjnego i związanego z tym opóźnienia. Nie tylko zwiększa to wydajność, ale także oszczędza energię - dodatkowo eliminacja baterii jest korzystna dla środowiska.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Mocny i precyzyjny: Napęd elektryczny serii LEKFS zapewnia szczególnie wysoką precyzję.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
13 lip 2023