Bez dostępu do źródła powietrza? Nowa kompaktowa sprężarka SMC to żaden problem
Nowa kompaktowa sprężarka SMC serii CRP pozwala inżynierom projektantom skorzystać z innowacyjnego produktu, który umożliwia wykorzystanie komponentów pneumatycznych w obszarach bez źródła sprężonego powietrza, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Co więcej, projektanci mają możliwość wykorzystania wszechstronnej serii CRP jako sprężarki (nadciśnienie) lub jako pompy podciśnieniowej (podciśnienie), po prostu podłączając przewody w odpowiedni sposób.
Technologia idzie naprzód
Kompaktowa sprężarka SMC serii CRP z silnikiem elektrycznym, oferująca ciśnienie tłoczenia do poziomu ciśnienia rzędu 0,55 MPa i podciśnienie do wielkości -70 kPa. Jest ona rozwiązaniem problemów w zastosowaniach, w których nie jest dostępne żadne źródło sprężonego powietrza. Przykłady obejmują roboty lub roboty współpracujące (coboty) zamontowane na mobilnych pojazdach AGV (zautomatyzowane pojazdy kierowane) lub AMR (autonomiczne roboty mobilne), pokonując wyzwanie ułatwienia operacji pneumatycznych w ruchu.
Jeśli przestrzeń lub waga jest problemem, seria CRP ponownie zapewnia idealne rozwiązanie dzięki kompaktowym wymiarom wynoszącym zaledwie 154 mm (szerokość) x 134 mm (wysokość) x 100 mm (głębokość) i całkowitej wadze zaledwie 3,5 kg.
Użytkownicy mogą również zapomnieć o codziennej konserwacji dzięki bezolejowej sprężarce kompaktowej serii CRP, zwiększając czas pracy i wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Ponadto, w zależności od środowiska i wymagań systemowych, klienci stosujący nowe urządzenie mogą wyeliminować potrzebę stosowania separatora mgły olejowej, co pozwala zaoszczędzić dodatkowe koszty.
Zapewnienie spokoju
Pracownicy z pewnością zauważą różnicę w poziomie hałasu podczas korzystania z nowej serii CRP. Dzięki dostępności tłumików kompaktowa sprężarka emituje hałas na poziomie do 55 dB, co czyni ją idealną do cichych miejsc, takich jak laboratoria lub obszary pobierania próbek.
Dodatkowe zalety to możliwość pracy w trybie ciągłym bez ryzyka przegrzania, podstawowe funkcje alarmowe ułatwiające wykrywanie usterek co sprawia łatwe rozwiązanie problemów, a także istnieje możliwość montażu zarówno poziomego, jak i pionowego urządzenia.
Zastosowanie nowej serii CRP w niemal każdej gałęzi przemysłu pozwala rozwiązać problemy związane z wytwarzaniem sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie wymagane jest zarówno nadciśnienie, jak i podciśnienie, a także tam, gdzie nie ma do niego dostępu. Oprócz wspomnianych wcześniej robotów mobilnych inne zastosowania obejmują systemy przenoszenia komponentów samochodowych, transport nitów lub śrub w zastosowaniach pozbawionych źródła sprężonego powietrza, przygotowywanie próbek i ich zamykanie w laboratoriach oraz ogólne dostarczanie ciśnienia w maszynach bez źródła sprężonego powietrza.
Nowa seria CRP od SMC sprosta wyzwaniom w tych wymienionych zastosowaniach i wielu innych, zapewniając nadciśnienie lub podciśnienie w niezwykle kompaktowym formacie bez żadnych kompromisów w zakresie wydajności.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Bez dostępu do źródła powietrza? Nowa kompaktowa sprężarka SMC to żaden problem.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
29 sty 2024