Filtr z węglem aktywnym serii AMK zapewnia czyste sprężone powietrze przy zwiększonej wydajności przepływu.
Sierpień 2021: Wysoka niezawodność procesów i długa żywotność komponentów w zastosowaniach pneumatycznych zależy między innymi od wysokiego stopnia czystości stosowanego sprężonego powietrza. W przeciwnym razie mogą ucierpieć nie tylko maszyny i systemy, ale także jakość produktów. Nowa seria filtrów z węglem aktywnym AMK w szczególnie kompaktowej obudowie zapewnia nie tylko wysoką jakość sprężonego powietrza, ale także zwiększoną wydajność i niskie koszty konserwacji. Kolejna zaleta: nowa seria AMK łączy się bezproblemowo z filtrami do przygotowania powietrza serii AFF, AM i AMD.
Czy to w aplikacjach mieszania, transportu, suszenia czy pakowania, ale także w przemyśle półprzewodnikowym i spożywczym: stopień czystości sprężonego powietrza ma duży wpływ na jakość produktu i ogólne bezpieczeństwo procesu. Zanieczyszczone sprężone powietrze może bowiem skrócić żywotność komponentów i ostatecznie doprowadzić do awarii. Jednocześnie rozwiązania w zakresie filtracji pośredniej muszą spełniać szereg innych wymagań. W przypadku filtrów do uzdatniania sprężonego powietrza firma SMC oferuje system filtrów, który spełnia wymagania klasy czystości sprężonego powietrza ISO8573-1:2010. Ponadto firma specjalizująca się w automatyce pneumatycznej i elektrycznej stawia na szczególnie zwartą konstrukcję, łatwą konserwację i wysoką wydajność przepływu filtra z węglem aktywnym serii AMK. Dzięki połączeniu z filtrami do przygotowania sprężonego powietrza serii AFF, AM i AMD możliwe jest uzyskanie kompleksowej wydajności filtracji.
Prawdziwy specjalista od wydajności
Przy maksymalnym stężeniu oleju na wylocie 0,003 mg/m3 filtr z węglem aktywnym serii AMK usuwa ze sprężonego powietrza opary oleju i nieprzyjemny zapach. Dzięki temu może być stosowany jako zdecentralizowany filtr końcowy, o ile w całej sieci sprężonego powietrza nie jest wymagane sprężone powietrze wolne od oleju. W ten sposób inżynierowie procesu uzyskują dokładnie takie przygotowanie sprężonego powietrza, jakie jest wymagane dla danego zastosowania - a przy tym oszczędzają energię, koszty zakupu i konserwacji. Jednocześnie filtr ma maksymalną wydajność przepływu 1500 l/min dla wielkości 40 (300 i 750 l/min odpowiednio dla wielkości 20 i 30) i redukuje spadek ciśnienia nawet o 10 kPa - co stanowi 50-procentowy wzrost wydajności w porównaniu z dotychczasowym modelem. Mimo tak wysokiej wydajności nie dochodzi do zasysania kondensatu - nawet w przypadku mediów o dużym przepływie objętościowym - ponieważ gromadzący się kondensat swobodnie przedostaje się przez specjalne szczeliny we wkładzie filtracyjnymi i gromadzi się w dolnej części zbiornika. Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń dalej, co powoduje oprócz wydłużenia żywotności, zwiększa również okresy międzykonserwacyjne, a tym samym oszczędza czas i pieniądze.
W połączeniu z filtrem linii głównej (seria AFF), dokładnym (seria AM) i wysokiej dokładności (seria AMD) można osiągnąć jakość powietrza w klasie [1:4:1], co pozwala na uzyskanie klasy czystości sprężonego powietrza wg ISO8573-1:2010. Na przykład, SMC poprawiło skuteczność separacji filtrów serii AFF i AM o współczynnik 3 w odniesieniu do wykrywanych rozmiarów cząstek - od 3 do 1 µm (seria AFF) i od 0,3 do 0,1 µm (seria AM). W przypadku systemów pneumatycznych oznacza to niższe koszty konserwacji i mniej przestojów maszyn dzięki kompleksowemu uzdatnianiu sprężonego powietrza.
Niewielka masa, łatwość konserwacji i doboru
Seria AMK jest również imponująca pod względem kompaktowości: przy głębokości zaledwie 42 mm jest o 33 % mniejsza niż jej poprzedniczka w rozmiarze 20, co znacznie zmniejsza wymaganą przestrzeń montażową, ale również nakład pracy przy montażu. Ponadto dzięki zastosowaniu odchudzania uzyskano redukcję masy korpusu aż o 37 % (0,19 kg zamiast 0,4 kg dla rozmiaru 20). Nawet z filtrami serii AM i AMD połączonymi za pomocą elementów dystansowych, jest on naprawdę lekki, ważąc na przykład tylko 1,17 kg dla wielkości 30 - przy tej samej wysokości 53 mm i długości w konstrukcji modułowej wynoszącej tylko 167 mm.
Konserwacja jest dosłownie dziecinnie prosta: Element filtrujący i zbiornik stanowią jedną całość i można je od siebie oddzielić poprzez lekki ruch obrotowy i bez użycia narzędzi. Użytkownicy widzą na pierwszy rzut oka, kiedy filtr wymaga wymiany. Dzieje się tak dlatego, że zarówno osłona pojemnika, jak i pojemnik wewnętrzny wykonane z poliwęglanu są przezroczyste i dzięki temu można je oglądać w zakresie 360°. Dodatkowo, dzięki podwójnej konstrukcji ścianek, zbiornik jest całkowicie chroniony przed wpływem środowiska, co dodatkowo zwiększa niezawodność procesu. Atrakcyjna wizualnie konstrukcja jednokomorowa zapewnia również jednolity wygląd w kierunku czystego wzornictwa i zapobiega w ten sposób gromadzeniu się kurzu i innych ciał obcych na zewnątrz.
SMC już teraz pomaga użytkownikom w zapewnieniu, że nic nie jest pozostawione przypadkowi podczas łączenia komponentów. Przykładem jest swobodny konfigurator online na naszej stronie internetowej SMC, który upraszcza wybór poszczególnych opcji wykonania: działająca w tle kontrola wiarygodności zapobiega od samego początku błędnym wyborom opcji dla poszczególnych wielkości, co powoduję, że klienci korzystają z większej efektywności procesu zamawiania.
Więcej informacji w katalogu produktu - seria AMK
Pobierz zdjęcie
Podpis:
Filtr z węglem aktywnym serii AMK usuwa ze sprężonego powietrza opary oleju i nieprzyjemne zapachy, a w połączeniu z urządzeniami filtrującymi serii AFF, AM i AMD osiąga jakość powietrza [1:4:1] - i tym samym odpowiada klasie czystości sprężonego powietrza wg ISO8573-1:2010.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych)
13 sie 2021