Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Przypadki klientów SMC
W niezwykle konkurencyjnym przemyśle kosmetycznym i środków higieny osobistej wydajność operacyjna i zrównoważony rozwój to nie tylko zalety - to konieczność. Firma FG Robosys, pod wizjonerskim przywództwem założyciela i dyrektora generalnego, pana Benedictusa Tanga, znalazła się w czołówce innowacji w zakresie zrobotyzowanych rozwiązań do rozlewania produktów do butelek. Firma z siedzibą w Holandii i oddziałami w Indonezji i Stanach Zjednoczonych nawiązała strategiczne partnerstwo z SMC w celu ulepszenia swoich maszyn napełniających, w szczególności ROBO smartFLEX E80. Współpraca ta odegrała kluczową rolę w zmniejszeniu kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i wydajności.
Czytaj dalej
Rozwiązanie typu „plug-and-run” składające się z wydajnych komponentów sprężonego powietrza firmy SMC realizuje modułowe i przemysłowe systemy testowania szczelności helem firmy Bosch Manufacturing Solutions.
Komponenty SMC znajdują się w systemie NEREUS, który wyposaża budynek Cycle, budynek demonstracyjny Zero-Waste. Poddaje on recyklingowi i ponownie wykorzystuje na miejscu wszystkie ścieki w wiosce sportowców.
Procesy projektowania dla urządzenia BestMill, wielokrotnie nagradzanego stomatologicznego CNC, zostały usprawnione, co skutkuje poprawą jakości. BestMill wyróżnia się jako pierwsze autonomiczne urządzenie modułowe zdolne do jednoczesnego zasilania dwóch obrabiarek CNC. SMC przyspieszyło nasze procesy, dostarczając kompaktowe, trwałe i zrównoważone rozwiązania, wspierając współpracę i skracając czas projektowania, jednocześnie poprawiając ogólną jakość i wydajność.
Dzięki doświadczeniu w wytwarzaniu tysięcy produktów na 50 specjalnych maszynach produkcyjnych fundament długoterminowej współpracy między firmami Brodit i SMC opiera się na zaufaniu, wiedzy z zakresu automatyzacji i szerokiej gamie niezawodnych produktów.
ToxMate, przełom technologiczny firmy ViewPoint, stanowi punkt zwrotny w natychmiastowym wykrywaniu mikrozanieczyszczeń w oczyszczonej wodzie z miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody pitnej. Najważniejszym elementem systemu pomiarowego jest niezwykle precyzyjna kontrola temperatury, będąca wynikiem ścisłej współpracy z SMC.
Robotyka przeżywa boom w ostatnich latach, ponieważ procesy są zautomatyzowane, aby zwiększyć ich produktywność i przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej. Roboty przemysłowe są również bardzo elastyczne w użyciu, a ich ceny spadły w ostatnich latach. Robotec Solutions AG z Seon w regionie Aargau jest liderem w tej dziedzinie. Sukces firmy wynika z jej pasji, wieloletniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, a także idealnej technologii od solidnych partnerów.
Rewolucyjny system automatyzacji procesów firmy Inpeco dla laboratoriów diagnostyki anatomicznej zmniejsza ryzyko błędów i zwiększa produktywność patologów dzięki kompleksowemu śledzeniu próbek i zautomatyzowanemu przygotowywaniu bloków parafinowych przy użyciu precyzyjnych napędów elektrycznych SMC i innowacyjnego termo-chillera.
Poszukując innowacyjnego rozwiązania, belgijska międzynarodowa firma IPTE z siedzibą w Reus podzieliła się ze swoim partnerem technologicznym, SMC, wyzwaniem polegającym na możliwości chłodzenia części podczas testów w rewolucyjnym systemie przeznaczonym dla jednego z prestiżowych klientów Tier 1 z branży pojazdów elektrycznych. Rezultat: solidne, niezawodne, wysoce wydajne rozwiązanie, które można dostosować do różnych sektorów i krajów. Kluczem do sukcesu była ciągła współpraca, dostosowanie i obsługa posprzedażowa.
ISO, Horti Innovators, rewolucjonizuje automatyzację rolnictwa i ogrodnictwa przy użyciu robotyki, technologii wizyjnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Hodowcy cebulek tulipanów są jednymi z ich kluczowych klientów. Firma ISO opracowała rozwiązanie komunikacji bezprzewodowej, dostarczone przez SMC, które umożliwia hodowcom wydajne sortowanie i pakowanie niespotykanej dotąd liczby cebulek tulipanów przy jednoczesnym sprostaniu złożonym wyzwaniom projektowym.
Czytaj więcej
W ramach zobowiązania do zmniejszenia śladu węglowego o 45% w całej UE do 2030 r. (i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.), globalny dostawca motoryzacyjny - firma Valeo korzysta z innowacyjnych inicjatyw i technologii oszczędzania powietrza dostarczanych przez specjalistów w dziedzinie automatyki przemysłowej firmy SMC. Projekt, który rozpoczął się w Valeo we Francji, jest realizowany we wszystkich międzynarodowych lokalizacjach grupy, przyniósł redukcję zużycia sprężonego powietrza na poziomie około 50% w zastosowaniach związanych z odmuchiwaniem i podciśnieniem. Co więcej, obniżenie ciśnienia roboczego (jeśli pozawalały na to aplikacje) do 4 barów zamiast konwencjonalnych 7 barów zapewniło 28% oszczędności sprężonego powietrza bez uszczerbku dla wydajności.
Produkty SMC mają kluczowe znaczenie w automatycznych instalacjach przedsiębiorstwa Colorservice. Zapewniają niezawodność i precyzyjne dozowanie surowców wykorzystywanych do produkcji opon dla wiodących producentów na całym świecie. Bezpieczeństwo i wydajność opon są kluczowe, dlatego wiele składników musi zostać doskonale odmierzone. W przypadku nowoczesnych opon produkcja wymaga precyzyjnego mieszania i dozowania dziesiątek surowców oraz dodatków, zgodnie z określoną recepturą.
Idealnie dopasowane rozwiązania pneumatyczne i elektryczne dla maszyn kontrolujących części spiekane i inne elementy obrabiane. Implanty medyczne, płytki wymienne, wiertła, frezy palcowe, koła zębate – to tylko niektóre elementy metalowe i ceramiczne stosowane w różnych gałęziach przemysłu, ich zastosowanie jest praktycznie nieskończone. Wiele z tych detali można wyprodukować metodą spiekania, gdyby zaistniała konieczność wyprodukowania ich w dużej ilości. Elementy te są często najpierw prasowane z proszku w procesie spiekania, a następnie podgrzewane. Niektóre z gotowych części muszą przejść proces sprawdzania, oznakowania i zapakowania. Te czynności najlepiej wykonywać automatycznie, zachowując ciągłość procesu. Aby zapewnić najwyższą jakość - firma Roboworker opracowała „RoboInspect” - maszynę do dokładnej i wszechstronnej kontroli elementów o wysokich wymaganiach. Zarówno w tym urządzeniu, jak i w innych systemach z asortymentu produktów Roboworker, zastosowano szeroką gamę elektrycznych i pneumatycznych komponentów automatyki od firmy SMC.
Elastyczne plastikowe woreczki są coraz bardziej popularne wśród konsumentów na całym świecie ze względu na ich doskonałą łatwość użycia. Wygodne i lekkie, najpierw stały się popularne w opakowaniach żywności dla niemowląt, ale obecnie są szeroko stosowane do wielu innych produktów, takich jak soki, napoje sportowe i żywność wellness.
Unikalna skarbnica danych po światowej wyprawie żeglarskiej. W 80 dni dookoła świata - taki wynik osiągnął żeglarz Boris Herrmann na początku 2021 r. w najtrudniejszych regatach oceanicznych - Vendée Globe. Sprostanie wszystkim przeciwnościom losu i dotarcie do mety to wyzwanie dla ludzi i materiałów - aż do najmniejszych komórek i komponentów. Precyzyjna i wytrzymała technologia dostawcy technologii morskich, firmy SubCtech, oraz specjalisty w dziedzinie pneumatyki, firmy SMC, zapewniła wyjątkowe korzyści dla środowiska: Podczas rejsu dookoła świata jachtu "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" firmy Herrmann, zautomatyzowane laboratorium zbierało między innymi cenne dane dotyczące emisji CO2 na dotychczas mało uczęszczanych szlakach morskich. I kolejna realizacja: Sukces tkwi w komponencie.
Innowacja w dziedzinie zabezpieczania siłowników firmy SMC zapewnia niższe koszty i niezmiennie czystą produkcję sera w firmie Bayerische Milchindustrie eG. Czy to na śniadanie, czy przy lampce wina: ser to coś więcej niż podstawowe pożywienie, to prawdziwa rozkosz. Aby tak pozostało, podczas produkcji muszą być spełnione wysokie standardy higieniczne. Do czyszczenia maszyn produkcyjnych stosuje się między innymi agresywne środki chemiczne, co wcześniej wymagało użycia trwałych, ale drogich siłowników ze stali nierdzewnej. Dzięki wspólnemu opracowaniu przez firmy SMC i Technoflon Coating Systems można teraz stosować znacznie lżejsze i tańsze siłowniki wykonane z aluminium - to prawdziwa innowacja dla przemysłu spożywczego.
Zrównoważony rozwój i redukcja zużycia energii są od wielu lat kluczowymi wartościami dla firmy Girbau. W ostatnim czasie firma wprowadziła na rynek nowe urządzenie do prasowania, które jest częścią kompletnej zautomatyzowanej linii. Ścisła współpraca pomiędzy Girbau i SMC umożliwiła poprawę jakości prasowania i osiągnięcie oszczędności energii o 30%, zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza o 25% oraz wydłużenie okresu użytkowania powłok tekstylnych o 25%.
Na globalnym rynku maszyn pakujących szwajcarska firma EmbaPlan GmbH specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji elastycznych maszyn rozlewniczych do małych serii produkcyjnych, dostosowanych do potrzeb innowacyjnych i regionalnych producentów żywności wysokiej jakości. Firma niedawno dokonała poważnej modernizacji jednego ze swoich modeli maszyn do napełniania, dodając wyspę zaworową firmy SMC w celu dodatkowej elastyczności i wydajności.
Czy jest przeciąg? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, oznacza to, że rama okienna lub ościeżnica nie pasują do siebie prawidłowo. Aby Twój dom był ciepły, a drzwi i okna wyglądały atrakcyjnie, wszystkie części do tych produktów muszą być wykonane z wielką precyzją i perfekcyjnie oszlifowane. Konwencjonalne szlifierki uniwersalne można stosować tylko do elementów okien lub drzwi. Dzięki niewielkim zmianom konstrukcyjnym firma MB Maschinenbau dostosowała swoją szlifierkę do profili ROBA Fentech do drewnianych profili okiennych również do ościeżnic drzwiowych. W połączeniu z czujnikiem optycznym czujnik pozycji serii D-MP firmy SMC zapewnia, że maszyna optymalnie rozpoznaje wszystkie obrabiane elementy.
Czytaj więcj
Firma Worthmann opracowała helowy system testowania szczelności, który wykorzystuje wysoką próżnię i spektrometry masowe do identyfikacji nawet najmniejszych nieszczelności w komponentach - i trwa to zaledwie jedną minutę. Wysokopróżniowe zawory kątowe z serii XLA firmy SMC zapewniają długą żywotność i wytrzymałość niezbędną do wykonania tego zadania.
Czytaj wjęcej
Podczas gdy duże przedsiębiorstwa koncentrują się całkowicie na cyfryzacji, wiele małych i średnich firm jest uzależnionych od wsparcia osobistego. Zamiast inwestować energię w rozwój platform cyfrowych, innowacyjność w tym segmencie wynika przede wszystkim z włączania do procesu rozwoju zewnętrznych ekspertów. I to w sposób całkowicie praktyczny, twarzą w twarz, a nie wirtualnie. Ogromny sukces tej metody wskazuje na to, że nieprędko wyjdzie ona z mody.
Firma DMC Automation z Turynu tworzy zrobotyzowaną platformę wyposażoną w komponenty SMC i innowacyjny system bezprzewodowej magistrali szeregowej. Obie firmy prezentują solidne i dynamiczne partnerstwo technologiczne ukierunkowane na poszukiwanie najnowocześniejszych rozwiązań.
Kompleksowa oferta SMC w zakresie komponentów automatyki pneumatycznej oraz obecność na całym świecie przyczyniają się do maksymalnej niezawodności linii do produkcji tektury falistej firmy Fosber. Firma Fosber, kluczowy gracz na światowym rynku linii do produkcji tektury falistej, polega na firmie SMC w swoich wyzwaniach związanych z automatyką pneumatyczną. Kompleksowe portfolio i obecność na całym świecie stoją za tym ponad 30-letnim sojuszem.
Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.
Bardziej dogłębne spojrzenie na następujące tematy: Efektywność energetyczna Przygotowanie powietrza Przemysł 4.0 Rozwiązania dla robotyki
Doświadczenie SMC w sprostaniu wyzwaniom.
Zapoznaj się z opiniami naszych Ekspertów na temat zagadnień, branż, trendów rynkowych itp.