Komponenty SMC znajdują się w systemie NEREUS, który wyposaża budynek Cycle, budynek demonstracyjny Zero-Waste. Poddaje on recyklingowi i ponownie wykorzystuje na miejscu wszystkie ścieki w wiosce sportowców.
Jeden z budynków w wiosce, mieszczący 26 mieszkań, jest wyposażony w innowacyjny system filtrowania ścieków z pryszniców, kuchni i toalet, umożliwiając ich ponowne wykorzystanie.
Dzięki rozwiązaniu NEOSTEP® firmy NEREUS woda ta zostanie oczyszczona do poziomu zdatnego do picia i będzie używana do spłukiwania toalet, w pralkach, do czyszczenia i nawadniania terenów zielonych. Ponadto system będzie odzyskiwał ciepło ze ścieków, a następnie wykorzystywał je do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Celem budynku Cycle jest recykling 90% ścieków i zmniejszenie zużycia wody o 60%, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.
Podpis 1: Wspierany przez fundusz innowacji i ochrony środowiska utworzony przez SOLIDEO i wspierany przez Caisse des Dépôts, ICADE Promotion i CDC Habitat, projekt ma na celu zrewolucjonizowanie paradygmatu obiegu zamkniętego zasobów poprzez zainicjowanie prawdziwego przejścia w kierunku "Resource Buildings" i "Zero Waste", znacznie ograniczając wpływ na środowisko, tworząc lokalną wartość i nowe wykwalifikowane miejsca pracy.
NEOSTEP® firmy NEREUS wykorzystuje technologię filtracji dynamicznej dla bardzo niskiego zużycia energii
NEOSTEP® firmy NEREUS wykorzystuje technologię filtracji dynamicznej, która zużywa bardzo mało energii. Założona w 2013 roku firma NEREUS jest liderem w dziedzinie filtracji dynamicznej we Francji. W przeciwieństwie do tradycyjnej filtracji powierzchniowej, w której cząstki przywierają do powierzchni filtra, filtracja strumieniowa umożliwia przepływ płynu przez filtr pod ciśnieniem, ograniczając gromadzenie się cząstek. Filtracja dynamiczna jest innowacyjnym wariantem filtracji tangencjalnej, oferującym wysokie prędkości przepływu filtratu i znacznie zmniejszającym ryzyko zatykania dzięki obracającym się membranom o wysokim ścinaniu. Co więcej, metoda ta zużywa około 80% mniej energii, co czyni ją zarówno wydajnym, jak i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.
Rozwiązanie, które można umieścić w sercu miasta
Kompaktowa oczyszczalnia ścieków NEOSTEP® może być zainstalowana blisko miejsca, w którym będzie używana, czy to w parkach i ogrodach, ekologicznych dzielnicach czy zrównoważonych budynkach. Systemy te zostały zaprojektowane tak, aby były kompaktowe, są testowane fabrycznie i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Guilhem Molles, dyrektor techniczny firmy Nereus, twierdzi: "Potrzebujemy komponentów, które są kompaktowe, a przede wszystkim niezawodne, ponieważ kluczowe jest dla nas unikanie napraw na miejscu w dowolnym miejscu na świecie".
NEOSTEP® wykorzystuje najnowszą technologię membranową, umożliwiając dynamiczną ultrafiltrację połączoną z oczyszczaniem biologicznym, a następnie końcowy etap filtracji odwróconej osmozy. Rozwiązanie to odzyskuje do 49,7 kWh ciepła rocznie, co odpowiada uniknięciu emisji 9,2 ton CO2.
SMC: Szybkość reakcji i doskonały produkt

W instalacji wioski olimpijskiej zarządzanych jest 12 obiegów wody, z których każdym sterują 3 zawory kątowe. Zawory te otwierają i zamykają rurociągi w celu ich oczyszczenia lub wyłączenia z eksploatacji w razie potrzeby. Są one sterowane przez układ zaworów SMC. Guilhem Molles kontynuuje: "Po przetestowaniu wysp zaworowych wielu różnych firm obecnych na rynku, wybraliśmy rozwiązanie oferowane przez SMC ze względu na jego kompaktowe rozmiary i doskonałą wytrzymałość. Wodoodporne pneumatyczne wyspy zaworowe SMC, z certyfikatem IP 67, są niezbędne w instalacjach, które muszą być czyszczone wodą". Te pneumatyczne zawory rozdzielające są zaprojektowane tak, aby wytrzymać do 5 000 000 cykli i są wyposażone w komunikację IO-Link. Guilhem Molles dodaje: "W przypadku bardziej korozyjnych środowisk, takich jak w regionach przybrzeżnych lub tropikalnych, ściśle współpracowaliśmy z SMC i wykorzystaliśmy separatory wody serii AMG, które usuwają do 99% wody, oraz zespoły przygotowania powietrza typu FRL".

Przyszłościowe rozwiązanie
"Technologia ta ma ogromny potencjał ze względu na niskie zużycie energii. Chociaż cena membran pozostaje wysoka, zwrot z inwestycji szacowany jest na około 5 lat", wyjaśnia Guilhem Molles. Jednak ich koszt stale spada. Obecnie membrany są stosowane głównie w przemyśle i sektorze usługowym, ale dzięki zaletom tej technologii przewiduje się, że rozprzestrzeni się ona na oczyszczalnie ścieków, które są głównymi konsumentami energii. SMC wspiera Nereus we wszystkich tych działaniach.