W ramach zobowiązania do zmniejszenia śladu węglowego o 45% w całej UE do 2030 r. (i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.), globalny dostawca motoryzacyjny - firma Valeo korzysta z innowacyjnych inicjatyw i technologii oszczędzania powietrza dostarczanych przez specjalistów w dziedzinie automatyki przemysłowej firmy SMC. Projekt, który rozpoczął się w Valeo we Francji, jest realizowany we wszystkich międzynarodowych lokalizacjach grupy, przyniósł redukcję zużycia sprężonego powietrza na poziomie około 50% w zastosowaniach związanych z odmuchiwaniem i podciśnieniem. Co więcej, obniżenie ciśnienia roboczego (jeśli pozawalały na to aplikacje) do 4 barów zamiast konwencjonalnych 7 barów zapewniło 28% oszczędności sprężonego powietrza bez uszczerbku dla wydajności.
W 2023 swoje setne urodziny obchodzi firma Valeo - wiodący dostawca w branży motoryzacyjnej, działający w 31 krajach i współpracujący z producentami samochodów na całym świecie. Firma buduje swój sukces na proponowaniu innowacyjnych produktów i systemów, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i rozwoju intuicyjnej jazdy. Łącznie Valeo zatrudnia około 103 300 pracowników, posiada 184 zakłady produkcyjne i 64 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie.
Ograniczenie śladu węglowego
"Definiujemy szereg wartości dla wszystkich naszych fabryk na całym świecie, których ostatecznym celem jest zerowy ślad węglowy" - wyjaśnia François Lebreton, Kierownik zaopatrzenia materiałami eksploatacyjnymi wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym - MRO (z ang. maintance, repair operation) w Valeo. "Nazwa tego ambitnego programu to Cap 50, który określa nasze zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Do 2030 r. nasze emisje zmniejszą się o 45% w całym łańcuchu wartości Valeo, w tym emisje pochodzące od naszych dostawców, naszej własnej działalności operacyjnej i końcowego wykorzystania naszych produktów [w porównaniu z poziomami z 2019 r.]".
W drodze do neutralności węglowej firma zmniejszy emisje związane z własną działalnością operacyjną o 75%, z 1,1 mln do 0,3 mln ton CO2 (zakres 1 i zakres 2), co będzie wymagało inwestycji w wysokości ponad 400 mln euro w zakładach grupy. Wydatki te pozwolą obecnym 100 zakładom o największym zużyciu węgla stać się zakładami energooszczędnymi do 2030 roku.
"Polegamy na silnym zaangażowaniu naszych dostawców w celu zbadania wszystkich możliwych ulepszeń w naszych zakładach produkcyjnych" - mówi Lebreton. "SMC jest bardzo dobrym partnerem w tym zakresie, ponieważ ich zespoły sprzedażowe rzetelnie współpracują z naszymi zespołami w hali produkcyjnej, aby zidentyfikować wszystkie potencjalne ulepszenia. Pracownicy SMC proponują nowe rozwiązania i dysponują odpowiednią wiedzą. Firma SMC jest całkowicie zaangażowane w nasz strategiczny cel neutralności węglowej".
Zmniejsz zużycie sprężonego powietrza
Stosunkowo niewiele zakładów produkcyjnych zdaje sobie sprawę, że urządzenia wykorzystujące sprężone powietrze odpowiadają za około 20% zużycia energii w fabryce. Głównym czynnikiem sprawczym jest nadmuch powietrza, który odpowiada za ponad 40% całej konsumpcji, potem siłowniki odpowiedzialne za 14% zużycia a na końcu podciśnienie, które powoduje wzrost zużycia na około 9%. Co więcej, dzisiejsze fabryki cierpią z powodu 20-50% wycieków spowodowanych niewłaściwą konserwacją systemów sprężonego powietrza. Wybierając sprawdzonego i kompetentnego dostawcę w tym obszarze technologii, można osiągnąć wiele znaczących korzyści.
"SMC oferuje szereg rozwiązań umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych usprawnień" - mówi Lebreton. "Wszystko zaczęło się od lokalnego audytu mającego na celu zmierzenie zużycia sprężonego powietrza w zakładzie i określenie dalszych działań naprawczych. Decyzja "być albo nie być" zależy od zwrotu z inwestycji z ang. [ROI]. W przypadku technologii SMC zwrot z inwestycji jest często bardzo krótki, dzięki czemu możemy szybko podejmować decyzje w poszczególnych zakładach, a nawet - w niektórych przypadkach - w poszczególnych jednostkach produkcyjnych".
Pierwsze inicjatywy miały miejsce we Francji, ale trwają również międzynarodowe wdrożenia z pomocą światowej sieci lokalnych zespołów wsparcia SMC.
Dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi SMC było w stanie wykryć i wyeliminować wycieki na poziomie 10-30% po naprawie lub wymianie komponentów, takich jak złączki, przewody, uszczelki i filtry. Co więcej, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych technologii, zespół osiągnął redukcję zużycia powietrza o około 50% w zastosowaniach nadmuchowych i podciśnieniowych. SMC może zaoferować niezliczoną liczbę urządzeń, które pomagają zakładom zmniejszyć zużycie powietrza w porównaniu z konwencjonalnymi alternatywami, w tym impulsowe pistolety do sprężonego powietrza (redukcja o 87%), pulsacyjne zawory nadmuchowe (50%) i kompaktowe jednostki podciśnienia (93%).
Redukcja ciśnienia
Kolejnym ważnym krokiem naprzód w firmie Valeo jest zmniejszenie ciśnienia powietrza. Większość zakładów przemysłowych wykorzystuje ciśnienie od 6 do 7 bar. Jednak obniżenie ciśnienia roboczego umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia energii. Powszechnie uważa się, że redukcja ciśnienia wpływa na wydajność. Chociaż stwierdzenie to jest prawdziwe w przypadku niektórych urządzeń, w rzeczywistości zdecydowana większość stacji robotycznych działa normalnie.
"Tam, gdzie to możliwe, zmniejszyliśmy ciśnienie, aby zaoszczędzić sprężone powietrze" - potwierdza Lebreton. "Ponadto, aby uniknąć przestojów w produkcji, system jest utrzymywany w działaniu, co pozwala uniknąć skomplikowanych ponownych uruchomień. W zakładach stosujących tę strategię dotychczas nie odnotowano żadnych problemów z wydajnością".
Valeo podjęło bardzo silne i ambitne zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej. W tych odważnych krokach z pomocą kluczowych partnerów technologicznych, takich jak SMC, Valeo jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Ze względu na swoje osiągnięcia firma jest regularnie doceniana za swoje kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju - w 2021 r. magazyn "Corporate Knights" poświęcony zrównoważonej gospodarce uznał Valeo za najbardziej zrównoważoną firmę w sektorze motoryzacyjnym i jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji giełdowych na świecie.
|
|
|
SMC może pomóc producentom OEM w opracowaniu energooszczędnych maszyn |
|
Szybsza droga do niższych rachunków za energię |
|
Głębokie partnerstwo z klientami napędza optymalne rozwiązania dla automatyzacji procesów |