Procesy projektowania dla urządzenia BestMill, wielokrotnie nagradzanego stomatologicznego CNC, zostały usprawnione, co skutkuje poprawą jakości. BestMill wyróżnia się jako pierwsze autonomiczne urządzenie modułowe zdolne do jednoczesnego zasilania dwóch obrabiarek CNC. SMC przyspieszyło nasze procesy, dostarczając kompaktowe, trwałe i zrównoważone rozwiązania, wspierając współpracę i skracając czas projektowania, jednocześnie poprawiając ogólną jakość i wydajność.

Redon Technology to firma technologiczna, która opracowuje zaawansowane technologicznie urządzenia, innowacyjne produkty i oprogramowanie dla sektora stomatologicznego i przyjęła zasadę wartości dodanej i innowacji w opracowywanych produktach. Rozwija technologię mającą na celu poprawę uśmiechu ludzi, uczynienie ich piękniejszymi i wspieranie szczęścia. Założona w 2016 roku firma Redon zaprezentowała światu swój pierwszy produkt w 2017 roku. Od samego początku Redon konsekwentnie przyspiesza swoje wysiłki z coraz większym rozmachem. Firma rozpoczęła swoją podróż z wizją opracowania „rozwiązań tworzących wartość” w sektorze stomatologicznym. W krótkim czasie Redon stał się liderem rynku w Turcji i ugruntował swoją pozycję jako podmiot korporacyjny znany z oferowania najbardziej preferowanych stomatologicznych maszyn CNC w branży.
Ponadto zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne rozwiązania tysiącom użytkowników w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym w Niemczech, Kanadzie, Anglii, Francji, Włoszech i USA, promując piękniejsze i zdrowsze uśmiechy.
Przemysł 4.0 i zdalnie komunikujące się urządzenia
Pojawienie się Przemysłu 4.0 przekształca nie tylko sektory przemysłowe, ale także rynek stomatologiczny. Ze względu na wzrost wymagań pacjentów i spadek wykwalifikowanej siły roboczej, autonomiczne działanie urządzeń zaczęło nabierać znaczenia. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, zdalnie sterowane urządzenia zdolne do płynnej komunikacji z innymi urządzeniami.
Firma Redon Technology odpowiedziała na potrzeby rynku, wprowadzając swoją najnowszą innowację - Best Mill. Ten przełomowy produkt jest w stanie zasilać dwie maszyny za pomocą jednego systemu załadunku, co jest pierwszym osiągnięciem na świecie, oferując użytkownikom zarówno przewagę kosztową, jak i system modułowy.
Eliminując potrzebę stałej i regularnej pracy wymaganej do obsługi istniejących urządzeń, oferuje użytkownikom możliwość długoterminowej, autonomicznej pracy. W przyszłości celem jest oferowanie rozwiązań, w których wszystkie urządzenia mogą pracować, komunikując się ze sobą i eliminując błędy ludzkie.
Wielokrotnie nagradzane urządzenie Best Mill firmy Redon Technology
Urządzenie Best Mill wyróżnia się jako pionierska maszyna modułowa na rynku, wyposażona w ładowarkę zdolną do jednoczesnego podawania produktów do dwóch urządzeń CNC w tym samym czasie. Pod tym względem oferuje swoim klientom i dealerom unikalne rozwiązanie na rynku stomatologicznym. Oprócz cech funkcjonalnych podobnie jak wszystkie urządzenia firmy Redon Technology Best Mill posiada unikalne elementy konstrukcyjne mające na celu zwiększenie ergonomii użytkownika i estetyki. Dzięki ładowarce zapewnia możliwość autonomicznej pracy przez 24 godziny na dobę. Takie podejście eliminuje konieczność czekania przy maszynie do późnych godzin nocnych lub ciągłego monitorowania jej pracy. W rezultacie firmy mogą zwiększyć produktywność i rentowność przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na siłę roboczą. Best Mill spotkał się również ze znacznym odzewem na rynku jako pierwsze na świecie stomatologiczne urządzenie CNC konfigurowane przez użytkownika. Oprócz wszystkich tych innowacji technologicznych został on nagrodzony w najbardziej prestiżowych konkursach projektowych na świecie, łącząc swoją wyjątkową czułość i szybkość z estetycznym wyglądem.
W rzeczywistości dla firmy Redon ważniejsze jest, aby opracowywane przez nią produkty i projekty były uznawane zgodnie za międzynarodowe standardy niż otrzymywane nagrody.
Wsparcie ze strony SMC
Ciągłe projektowanie lub opracowywanie nowych produktów nie jest łatwe w ramach już istniejących procesów. W tym względzie współpraca Redon z partnerami dostarczającymi produkty ma kluczowe znaczenie. W ramach tej współpracy i dostarczanych rozwiązań są oni w stanie projektować i wytwarzać produkty. Dzieląc się nowymi technologiami z Redon, SMC przyspiesza ich procesy projektowe i pomaga poprawić jakość ich pracy. Zespół SMC Turcja pomaga również w terminowej i sprawnej realizacji projektów dzięki szybkiemu procesowi zaopatrzenia i wsparciu technicznemu. W ciągu ostatnich trzech lat dostawy produktów stały się prawie niemożliwe z powodu pandemii. Z tego powodu wiele fabryk musiało wstrzymać produkcję. W tym procesie SMC Turcja nigdy nie pozostawiła Redon w trudnej sytuacji pod względem dostaw produktów. Podczas tego procesu nigdy nie pozostawili nas w trudnej sytuacji w zakresie dostaw produktów w ramach planu BCP, na który kładzie nacisk SMC Turcja. Z tego powodu Redon wyraża wdzięczność całemu zespołowi i firmie.
Procedura opracowywania rozwiązania
Proces wprowadzania zaprojektowanych produktów w życie może być dość bolesny. W fazie testowania przeprowadzamy szeroko zakrojone próby, napotykając po drodze różne problemy. W tym momencie organizujemy spotkania z zespołem technicznym SMC, aby opracować najskuteczniejsze strategie rozwiązywania problemów podczas procesu tworzenia rozwiązania. Następnie, jeśli rozwiązanie jest zapewnione w obecnej sytuacji, otrzymują oni wsparcie w zakresie parametrów. Jeśli wymagana jest zmiana produktu, inicjowany jest proces dostawy, a dostawa jest realizowana tak szybko, jak to możliwe. Pierwsze testy odbywają się w środowisku fabrycznym, a kolejne u klientów partnerskich. Wreszcie, jeśli wszystko jest w porządku, produkty są włączane do masowej produkcji.
Jakość produktów zapewnia, że urządzenia firmy Redon działają dłużej, a czas ich serwisowania jest krótszy. Kompaktowość niektórych produktów SMC daje firmie Redon możliwość produkcji urządzeń w mniejszych rozmiarach.
Dlaczego SMC?
Perspektywa zorientowana na rozwiązania i dwukierunkowa komunikacja zespołu sprzedaży SMC oraz wykwalifikowane wsparcie techniczne zapewniane przez zespół techniczny w nowych/istniejących projektach Redon przez cały czas, niezależnie od tematu, są dla nich cenne. Naszym zdaniem wszystko to jest powodem priorytetowej preferencji.
Firma Redon posiada urządzenia w wielu różnych krajach na całym świecie. Dostawy usług i części zamiennych mogą być czasochłonne, a procedury celne mogą powodować problemy. Biorąc to pod uwagę, produkty SMC w urządzeniach Redon Technology na całym świecie mogą być wymieniane w ramach gwarancji lub serwisu, a wsparcie może być zapewnione poprzez współpracę z SMC w kraju, w którym znajduje się urządzenie. W ten sposób mogą poprawić jakość swoich usług.