Wprowadzenie
W niezwykle konkurencyjnym przemyśle kosmetycznym i środków higieny osobistej wydajność operacyjna i zrównoważony rozwój to nie tylko zalety - to konieczność. Firma FG Robosys, pod wizjonerskim przywództwem założyciela i dyrektora generalnego, pana Benedictusa Tanga, znalazła się w czołówce innowacji w zakresie zrobotyzowanych rozwiązań do rozlewania produktów do butelek. Firma z siedzibą w Holandii i oddziałami w Indonezji i Stanach Zjednoczonych nawiązała strategiczne partnerstwo z SMC w celu ulepszenia swoich maszyn napełniających, w szczególności ROBO smartFLEX E80. Współpraca ta odegrała kluczową rolę w zmniejszeniu kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i wydajności.
Aktualne wyzwania
W dzisiejszym otoczeniu użytkownicy końcowi w branży kosmetycznej i środków higieny osobistej stają w obliczu bardziej rygorystycznych przepisów i presji na tworzenie bardziej zrównoważonego świata. Przekłada się to na wyraźne zapotrzebowanie na maszyny, które są nie tylko energooszczędne, ale także zdolne do obniżenia całkowitego kosztu użytkowania i zminimalizowania emisji CO2. Klienci ci wymagają również maszyn, które oferują szybkie przezbrajanie i elastyczność w dostosowywaniu się do różnych rodzajów butelek i płynów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i wydajności. Przede wszystkim priorytetem są bardziej zrównoważone, elastyczne maszyny, które wspierają zarówno cele środowiskowe, jak i długoterminową efektywność kosztową.
Innowacje zorientowane na klienta
Kluczem do sukcesu FG Robosys jest zaangażowanie w innowacje zorientowane na klienta, wyjaśnia pan Tang. Utrzymując bliskie relacje z klientami, firma zapewnia, że ich opinie mają bezpośredni wpływ na ulepszenia projektu i funkcjonalności. Dogłębne zrozumienie potrzeb klientów i trendów rynkowych umożliwia FG Robosys opracowywanie rozwiązań spełniających określone wymagania branżowe.
Zrobotyzowany system napełniania ROBO smartFLEX E80
Flagowym produktem firmy FG Robosys jest system ROBO smartFLEX E80, gdzie E80 odnosi się do prędkości napełniania produktów kosmetycznych i higieny osobistej (80 butelek na minutę). Dzięki przyszłościowej wizji firma przenosi zrobotyzowane systemy butelkowania na wyższy poziom, ponieważ osiągnęła niezwykłe skrócenie czasu wymiany produktu z ponad trzech godzin do mniej niż dziewięciu minut. Ta radykalna poprawa zapewnia klientom bezprecedensową elastyczność i wydajność, umożliwiając im zwiększenie obłożenia i szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku.
Oprócz efektywności kosztowej pan Tang i jego zespół chcieli ulepszyć swoje linie o optymalizację energetyczną, aby nie tylko jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne u użytkowników końcowych, ale także zmniejszyć wpływ swoich maszyn na środowisko. W wyniku współpracy między firmami FG Robosys i SMC osiągnięto kamień milowy: ROBO smartFLEX E80 jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Zupełnie nowy i innowacyjny System Zarządzania Sprężonym Powietrzem serii AMS20/30/40/60 od SMC i możliwość pracy przy ciśnieniu roboczym 4 bary.
Według słów pana Tanga „System Zarządzania Sprężonym Powietrzem SMC jest dla nas wyjątkowy”. System serii AMS20/30/40/60 został zaprojektowany w celu oszczędzania sprężonego powietrza poprzez automatyczne zmniejszanie ciśnienia w czasie postoju i czuwania maszyny. Przełączając się na niższe ciśnienie, urządzenie minimalizuje zużycie powietrza i zmniejsza koszty energii, podczas gdy maszyny są nieaktywne. Dodatkowo System Zarządzania Sprężonym Powietrzem oferuje unikalną przewagę cyfrową: generuje wysokiej jakości dane procesowe w czasie rzeczywistym na temat aktualnego ciśnienia, przepływu i temperatury z każdej z maszyn. Dane te umożliwiają klientom firmy FG Robosys monitorowanie i analizowanie wydajności maszyn, optymalizację harmonogramów konserwacji, a nawet integrację wglądu z automatycznymi systemami konserwacji lub narzędziami uczenia maszynowego opartymi na sztucznej inteligencji. Według pana Tanga „Air Management System to unikalny produkt SMC, który wdrożyliśmy go w kilku liniach i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jego funkcjonowania”.
Integracja Systemu Zarządzania Sprężonym Powietrzem od SMC z komponentami zespołu przygotowania typu FRL zwiększa zrównoważony rozwój i cyfryzację maszyny FG Robosys
Integracja tej technologii w ROBO smartFLEX E80 stanowi znaczący postęp w dziedzinie zrobotyzowanych systemów butelkowania. Przejście z ciśnienia roboczego wynoszącego 7 bar na 4 bary skutkuje znacznymi oszczędnościami energii, bezpośrednio przyczyniając się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i mniejszego wpływu na środowisko.
Perspektywy na przyszłość
Na tym jednak nie koniec. Wdrażając rozwiązania SMC do komunikacji bezprzewodowej w sterowaniu komponentami maszyn, FG Robosys może zaoferować swoim klientom jeszcze więcej korzyści. Przede wszystkim prowadzi to do drastycznego zmniejszenia nakładu pracy podczas montażu maszyny i znacznego zmniejszenia ilości wymaganego okablowania, co znacznie upraszcza układ pneumatyki.
Ponadto komunikacja bezprzewodowa sprawia, że potencjalne uszkodzenia kabli komunikacyjnych nie są już problemem, co znacznie skraca czas przestojów, a tym samym zwiększa produktywność. Bezprzewodowe monitorowanie umożliwia dokładne śledzenie zachowania maszyny, jej stanu i zużycia energii, zapewniając cenny wgląd bez ryzyka naruszenia danych, ponieważ technologia działa na podstawie szyfrowanego protokołu. Co więcej, mniejsze zużycie materiałów, dzięki wyeliminowaniu zbędnych komponentów i okablowania, przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 przez maszynę. Podejście to kładzie nacisk na łatwość obsługi i wydajność, koncentrując się dokładnie na funkcjach potrzebnych klientowi, bez zbędnej złożoności lub nadmiernych wymiarów.
Konwencjonalna wyspa zaworowa SMC (po lewej) w porównaniu z bezprzewodowym systemem transmisji szeregowej SMC dla wejść/wyjść (po prawej). SMC Wireless to sprawdzona technologia, która znacznie zmniejsza koszty okablowania i robocizny.
Podsumowanie
Partnerstwo między firmami FG Robosys i SMC stanowi przykład tego, jak strategiczna współpraca i innowacje technologiczne mogą skutecznie sprostać pojawiającym się w branży wyzwaniom. Integrując System Zarządzania Sprężonym Powietrzem, przyjmując koncepcję i praktyki Fabryki 4-bar oraz wykorzystując rozwiązania komunikacji bezprzewodowej w ROBO smartFLEX E80, firma FG Robosys dostarczyła kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko spełnia, ale nawet przewyższa wymagania nowoczesnej produkcji w sektorze kosmetyków i środków higieny osobistej. Osiągnięcie to podkreśla ich wspólne zaangażowanie we wspieranie sukcesu klientów poprzez innowacje, zwiększoną wydajność i zrównoważony rozwój. Postępy te zmniejszają zużycie energii, optymalizują wydajność maszyn i minimalizują przestoje. Projekt ten pokazuje, w jaki sposób FG Robosys, we współpracy z SMC, ustanawia nowe standardy wydajności i zrównoważonego rozwoju w branży.