Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
SMC Ügyfél esettanulmányok
Mert ez nem csak a hengerekről, szelepekről vagy akár az áramlásérzékelőkről szól. Ami igazán számít nekünk, az az, hogy mit lehet velük kezdeni.
Merítsen ihletet abból, ahogy ügyfeleink életre keltik termékeinket
A kozmetikai és testápolási iparágak közötti éles versenyben a működési hatékonyság és a fenntarthatóság nem csupán előny, hanem szükségessé válik. Az FG Robosys-nál Benedictus Tang úr, az alapító és vezérigazgató, látnoki vezetésével az innovatív robotizált palackozási megoldások előtérbe kerültek. A holland székhelyű indonéziai, amerikai leányvállalatokkal rendelkező vállalat stratégiai partnerséget kötött az SMC-vel töltőgépeik, különösen a ROBO smartFLEX E80 fejlesztése érdekében. Ez az együttműködés kulcsfontosságú volt a működési költségek és a környezeti hatások csökkentésében, miközben növelte a rugalmasságot és a teljesítményt.
Az SMC nagy teljesítményű sűrítettlevegő alkatrészekből álló plug-and-run megoldás a Bosch Manufacturing Solutions moduláris és iparosított hélium szivárgásvizsgálati rendszereit valósítja meg.
Az SMC alkatrészek szerepelnek a NEREUS rendszerben, amely a Cycle épületet, egy hulladékmentes demonstrációs épületet lát el. Újrahasznosítja és helyben újrafelhasználja a olimpiai faluban keletkező összes szennyvizet.
Olvasson tovább
A BestMill, a díjnyertes fogászati CNC gép tervezési folyamatait egyszerűsítették, ami jobb minőséget eredményezett. A BestMill az első autonóm moduláris eszköz, amely két CNC egyidejű táplálására alkalmas. Az SMC kompakt, tartós és fenntartható megoldásokkal gyorsította fel folyamatainkat, elősegítette az együttműködést, csökkentette a tervezési időt, miközben javította az általános minőséget és hatékonyságot.
A Brodit és az SMC közötti hosszú távú együttműködés alapja a bizalom, az automatizálási szakértelem és a megbízható termékek széles választéka, az 50 speciális gyártógépen előállított több ezer termék tapasztalatával.
A ToxMate, a ViewPoint technológiai áttörése fordulópontot jelent a városi és ipari szennyvíztisztító telepekről és ivóvíztisztító telepekről származó kezelt vízben lévő mikroszennyező anyagok azonnali kimutatásában. A mérőrendszer egyik fénypontja a figyelemre méltóan pontos hőmérséklet-szabályozás, amely az SMC-vel való szoros együttműködés eredménye.
A robotikában robbanásszerű fejlődés tapasztalható az elmúlt években a folyamatok automatizálásának köszönhetően, annak érdekében, hogy növeljék a termelékenységet és ellensúlyozzák a szakképzett munkaerő hiányát. A robotok felhasználási területe is meglehetősen rugalmas, és az áruk is csökkent az utóbbi években. A Robotec Solutions AG - az Aargau kantonban található Seon székhelyű vállalat – úttörő szerepet játszik ezen a területen. A cég sikerének a titka a szenvedély, az évek alatt összegyűlt tapasztalat és szakértelem, valamint a megbízható partnerektől származó megfelelő technológia.
Az Inpeco forradalmian új folyamatautomatizálási rendszere az anatómiai patológiai laboratóriumok számára csökkenti a hibakockázatot és növeli a patológusok hatékonyságát az SMC precíz elektromos aktuátorainak és innovatív temperáló készülékeinek segítségével történő end-to-end mintakövetés és automatizált paraffin blokk készítés révén.
Innovatív megoldást keresve az IPTE, a reus-i székhelyű belga multinacionális vállalat megosztotta technológiai partnerével, az SMC-vel azt a kihívást, hogy az egyik tekintélyes Tier 1 elektromos járművekkel foglalkozó ügyfelének szánt forradalmi rendszerben képes legyen hűteni az alkatrészeket a tesztek során. Az eredmény: robusztus, megbízható, rendkívül hatékony megoldás, amely különböző ágazatokhoz és országokhoz igazítható. A siker kulcsa a folyamatos együttműködés, a testreszabás és az értékesítés utáni szolgáltatás volt.
Az ISO, Horti Innovators forradalmasítja a mezőgazdaság és a kertészet automatizálását a robotika, a látástechnológia, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével. A tulipánhagyma termesztők a kiemelt fókuszpontok közé tartoznak. Az ISO kifejlesztett egy vezeték nélküli kommunikációs megoldást, amelyet az SMC biztosított, ami lehetővé teszi a termesztők számára soha nem látott mennyiségű tulipánhagyma hatékony szortírozását és csomagolását, miközben összetett tervezési
A Valeo, a nemzetközi autóipari beszállító, a teljes termelési láncában 2030-ra 45%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást (és 2050-re a szén-dioxid-semlegesség felé halad), kihasználja az ipari automatizálásra specializálódott SMC innovatív levegő takarékos lehetőségeit és technológiáit. A projekt, amely a franciaországi Valeónál kezdődött, azonban a cégcsoport nemzetközi telephelyein is folytatódik, mintegy 50%-os levegőfogyasztás-csökkentést eredményezett a fúvó- és vákuumalkalmazásokban. Emellett az üzemi nyomás ( amennyiben lehetséges) 4 barra való csökkentése a hagyományos 7 bar helyett 28%-os megtakarítást eredményezett a sűrített levegőnél, a hatékonyság csökkentése nélkül. Olvasson tovább
Tökéletesen illeszkedő pneumatikus és elektromos megoldások szinterezett alkatrészek és egyéb munkadarabok vizsgálatára szolgáló gépekhez. Orvosi implantátumok, megmunkálható betétek, fúrók, marók, fogaskerekek - a különböző iparágakban használt fém- és a kerámiaalkatrészek választéka gyakorlatilag végtelen. Ha nagy mennyiségre van szükség, ezen alkatrészek közül sok szinterezéssel előállítható. Ezeket gyakran először szinterelési eljárással préselik ki a porból, majd felmelegítik. A kész munkadarabok egy részét ellenőrizni, címkézni és csomagolni kell. Ezt a legjobb automatikusan, megállás nélkül elvégezni. A hatékony minőségbiztosítás érdekében a Roboworker kifejlesztette a RoboInspectet, egy gépet a magas követelményeket támasztó munkadarabok mikrométerpontos, teljes körű ellenőrzésére. Mind itt, mind a Roboworker termékcsalád más rendszereiben az SMC elektromos és pneumatikus automatizálási alkatrészek széles választékát használják.
A Colorservice automata üzemeiben használt SMC termékek kulcsfontosságúak a folyamatos üzemautomatizálás megbízhatóságának és a világ vezető gumiabroncsgyártóinak gumiabroncsgyártásához használt nyersanyagok kifogástalan adagolásának biztosításában. A gumiabroncsok legmagasabb szintű biztonságának és teljesítményének garantálása érdekében a gumiabroncsokat alkotó számos nyersanyagot tökéletesen kell adagolni. A modern gumiabroncsok gyártásához több tucatnyi nyersanyagra és adalékanyagra lehet szükség, amelyeket gondosan össze kell vegyíteni és adagolni kell az adott receptúra szerint.
Az IMA Fillshape forradalmi élelmiszeripari tasakformázó és töltő gépei az SMC megoldások segítségével növelik a termelékenységet és a megbízhatóságot. A rugalmas műanyag tasakok világszerte egyre népszerűbbek a fogyasztók körében a kiváló könnyű használhatóságuk miatt. Kényelmesek és könnyűek, először a bébiételek csomagolására váltak népszerűvé, de ma már széles körben használják őket számos más termék, például gyümölcslevek, sportitalok és wellness-ételek csomagolásához.
A Bayerische Milchindustrie eG-nél az SMC hengerek védelmét szolgáló újítás alacsonyabb költségű és egyenletesen tiszta sajtgyártást biztosít. Akár reggelire, akár egy pohár bor mellé: a sajt sokkal több, mint alapélelmiszer, igazi élvezet. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, a gyártás során magas higiéniai előírásoknak kell megfelelni. Többek között agresszív vegyszereket használnak a gyártógépek tisztítására, amihez korábban strapabíró, de drága rozsdamentes acélhengereket kellett használni. Az SMC és a Technoflon Coating Systems közös fejlesztésének köszönhetően mostantól sokkal könnyebb és olcsóbb alumíniumhengerek használhatók - ez igazi innováció az élelmiszeripar számára.
A Girbau-nál már évek óta alapvető érték a fenntarthatóság és az energiafelhasználás csökkentése. A cégnek nemrégiben jelent meg az új vasaló egysége, ami egy teljesen automatizált gépsor része. A szoros együttműködés a Girbau és az SMC között lehetővé tette a vasalási minőség javítását, valamint elérte a 30%-os energiamegtakarítást, a sűrített levegő felhasználás 25%-os csökkentését és a textil bevonat élettartamának 25%-os növekedését.
A csomagológépek hatalmas piacán a svájci EmbaPlan GmbH kis mennyiségű sorozatok legyártására alkalmas rugalmas töltőgépek fejlesztésére és gyártására specializálódott, az innovatív és regionális kiváló minőségű élelmiszerek gyártói igényeihez igazítva. A vállalat a közelmúltban nagymértékben frissítette egyik töltőgépét, melyhez SMC szelepszigetet használtak az extra rugalmasság és teljesítmény érdekében.
Huzat van? Ha a válasz “igen”, akkor az ajtó- vagy ablakkeretnél illeszkedési probléma van. Annak érdekében, hogy otthona meleg maradjon, és az ajtók és ablakok vonzónak tűnjenek, ezeknek a termékeknek az összes alkatrészét nagy pontossággal kell előállítani és tökéletesre csiszolni. A hagyományos körcsiszolókat csak ablak- vagy ajtóelemekhez lehet használni. Egy kisebb változtatással az MB Maschinenbau vállalata a fa ablakprofilokhoz készített ROBA Fentech profilcsiszológépét ajtókeretekhez is alkalmassá tette. Optikai érzékelővel kombinálva az SMC D-MP helyzetérzékelője biztosítja, hogy a gép tökéletesen felismerje az összes munkadarabot.
Akár benzin, akár más anyagok esetében a folyékony tartályrendszereknek mindig teljesen szivárgásmentesnek kell lenniük, különben a körülmények nagyon gyorsan veszélyessé válhatnak. A gyártás után mielőtt beszerelnék a járművekbe, azokat alaposan meg kell vizsgálni. Ebből a célból a Worthmann vállalat kifejlesztett egy hélium szivárgás-tömítésteszt rendszert, amely finom vákuumot és tömegspektrométereket használ az alkatrészek vizsgálata során fellépő legkisebb szivárgás azonosítására. A vizsgálat mindössze egy percet vesz igénybe. Az SMC XLA ferdeülékes szelepei biztosítják a feladathoz szükséges hosszú élettartamot és robusztusságot.
Míg a nagyvállalatok teljes mértékben a digitalizációra összpontosítanak, addig sok kis- és középvállalkozás a személyes támogatásra szorul. Ahelyett, hogy energiát fektetnének a digitális platformok fejlesztésébe, az innovativitás ebben a szegmensben elsősorban a külső szakértelemnek a fejlesztési folyamatba való integrálásából fakad. Ez pedig nem virtuálisan, hanem teljesen gyakorlatiasan, szemtől szemben történik. Ennek a módszernek a nagy sikere azt jelzi, hogy nem fog egyhamar kimenni a divatból.
A torinói székhelyű vállalat, a DMC Automation létrehoz egy robot szigetet, amely SMC alkatrészekkel van felszerelve, beleértve az innovatív vezeték nélküli terepi buszrendszert is. Mindkét vállalat szilárd és ösztönző technológiai partnerséget mutat be, amely a legkorszerűbb megoldások keresésére irányul.
Az SMC pneumatikus automatizálási elemeinek átfogó kínálata és világméretű jelenléte hozzájárul a Fosber maximális megbízhatóságú hullámkarton gyártósoraihoz. A Fosber, a globális hullámkarton-piac egyik kulcsszereplője, számít az SMC-re a pneumatikus automatizálással kapcsolatos kihívásaiban. Átfogó portfólió és világméretű jelenlét áll e több mint 30 éves szövetség mögött.
Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.
A következő témák részletesebb áttekintése: Energiahatékonyság Levegőelőkészítés Ipar 4.0 Robotika
SMC Szakértelem: Az Ön kihívásainak való megfelelés
Olvassa el szakértőink véleményét a témákról, iparágakról, piaci trendekről stb.