Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC növeli a sűrített levegő hatékonyságát a Valeo nemzetközi autóipari beszállítójánál

A Valeo, a nemzetközi autóipari beszállító, a teljes termelési láncában 2030-ra 45%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást (és 2050-re a szén-dioxid-semlegesség felé halad), kihasználja az ipari automatizálásra specializálódott SMC innovatív levegő takarékos lehetőségeit és technológiáit. A projekt, amely a franciaországi Valeónál kezdődött, azonban a cégcsoport nemzetközi telephelyein is folytatódik, mintegy 50%-os levegőfogyasztás-csökkentést eredményezett a fúvó- és vákuumalkalmazásokban. Emellett az üzemi nyomás ( amennyiben lehetséges) 4 barra való csökkentése a hagyományos 7 bar helyett 28%-os megtakarítást eredményezett a sűrített levegőnél, a hatékonyság csökkentése nélkül.

A 2023-ban századik születésnapját ünneplő Valeo a világ vezető autóipari beszállítója, amely 31 országban van jelen, és számos autógyártóval működik együtt világszerte. A vállalat sikerét arra építi, hogy olyan innovatív termékeket és megoldásokat kínál, amelyek hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez és az intuitív vezetés fejlesztéséhez. A Valeo összesen mintegy 103 300 alkalmazottat foglalkoztat, 184 gyártóüzemet és 64 K+F központot működtet világszerte.

Csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást
"Számos értéket fogalmazunk meg a világ összes gyárára vonatkozóan, amelyek végső célja a nulla szén-dioxid-kibocsátás" - magyarázza François Lebreton, a Valeo MRO-alkatrészekért felelős csoportos szegmensmenedzsere/Beszerzési menedzsere. "Ennek az ambiciózus programnak a neve Cap 50, amely meghatározza elkötelezettségünket a szén-dioxid-semlegesség 2050-ig történő megvalósítása mellett. 2030-ra a kibocsátásunk 45%-kal fog csökkenni a Valeo teljes értékláncában, beleértve a beszállítóink, saját működési tevékenységeink és termékeink végfelhasználásának kibocsátását [a 2019-es szintekhez képest]."

A karbonsemlegesség felé vezető úton a vállalat 75%-kal, 1,1 millió tonnáról 0,3 millió tonnára csökkenti a saját működési tevékenységeihez kapcsolódó kibocsátást (1. és 2. hatókör), ami több mint 400 millió eurós beruházást igényel a cégcsoport telephelyein. Ez a kiadás lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 100 leginkább szén-dioxid-igényes létesítmény 2030-ra energiahatékony üzemekké váljon.

"Beszállítóink erőteljes szerepvállalására támaszkodunk, hogy valamennyi lehetséges fejlesztést feltárhassunk a gyártóüzemekben" - mondja Lebreton. "Az SMC nagyon jó partner ebben a tekintetben, mivel értékesítési csapatai ténylegesen együtt dolgoznak a gyáregységekben dolgozó csapatainkkal az összes lehetséges fejlesztés azonosítása érdekében. Új megoldásokat javasolnak, és megfelelő szaktudással rendelkeznek. Az SMC teljes mértékben részt vesz stratégiai szén-dioxid-semleges célkitűzésünkben."

Csökkentse a levegőfogyasztást
Viszonylag kevés gyártóüzem van tisztában azzal, hogy a sűrített levegős berendezések a gyár energiafogyasztásának mintegy 20%-át teszik ki. A levegőfúvás a fő bűnös, amely az összes levegőfelhasználás több mint 40%-áért felelős, a működtetők 14%-ot, a szívás pedig 9%-ot tesz ki. Ráadásul a mai üzemek 20-50%-os szivárgási aránytól szenvednek a rosszul karbantartott sűrítettlevegő-rendszerek miatt. Számos figyelemre méltó eredmény érhető el, ha ezen a technológiai területen bevált és hozzáértő beszállítót választunk.

"Az SMC számos megoldást kínál a fejlesztések megvalósításához" - mondja Lebreton. "Minden egy helyi ellenőrzéssel kezdődött, amelynek célja a sűrített levegő fogyasztásunk mérése és a helyreállító intézkedésekkel kapcsolatos továbblépési módok azonosítása volt. A döntés a befektetett tőke megtérülésén [ROI] múlik. Az SMC-technológiával a ROI (megtérülés) nagyon gyakran nagyon gyors, így gyáranként vagy akár - bizonyos esetekben - termelési egységenként is gyorsan tudunk döntést hozni."

Az első kezdeményezésekre Franciaországban került sor, de a nemzetközi bevezetés is folyamatban van az SMC globális szintű lokális támogatói hálózatának segítségével.

Ami az eredményeket illeti, az SMC a speciális eszközök alkalmazásával képes volt 10-30%-os szivárgási arányokat kimutatni és megszüntetni az olyan alkatrészek javítását vagy cseréjét követően, mint a szerelvények, csövek, tömítések és szűrők. Továbbá innovatív technológiák bevezetésével a csapat mintegy 50%-os levegőfogyasztás-csökkenést ért el a fúvó- és vákuumalkalmazásokban. Az SMC számtalan olyan eszközt tud ajánlani, amelyek segítségével az üzemek a hagyományos alternatívákhoz képest csökkenthetik a levegőfogyasztást, beleértve az nagyenergiájú lefúvópisztoly (87%-os csökkenés), az impulzusszelep (50%) és a vákuumegységeket (93%).

Csökkentse a nyomást
Egy másik jelentős előrelépés a Valeónál a légnyomás csökkentése. A legtöbb ipari üzem 6 és 7 bar közötti nyomást használ. A nyomás csökkentésével azonban jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás. A nyomáscsökkentéssel kapcsolatos általános meggyőződés az, hogy az hatással van a teljesítményre. Bár ez az állítás egyes berendezésekre igaz, a valóságban a munkaállomások túlnyomó többsége továbbra is rendesen működik.

"Ahol csak lehetett, csökkentettük a nyomást a sűrített levegő megtakarítása érdekében" - erősíti meg Lebreton. "Továbbá, hogy elkerüljük a termelési folyamatok leállását, a rendszert üzemben tartjuk, így elkerülhető a körülményes újraindítás. Az ezt a stratégiát alkalmazó üzemek nem számoltak be semmilyen hatékonysági problémáról."

A Valeo nagyon komoly és ambiciózus elkötelezettséget vállalt a karbonsemlegesség elérése érdekében, és az olyan kulcsfontosságú technológiai partnerek segítségével, mint az SMC, jó úton halad céljai elérése felé. A vállalat rendszeresen elismerésben részesül a fenntartható fejlődés átfogó megközelítéséért. Sőt, 2021-ben a Corporate Knights fenntartható gazdasági magazin a Valeót az autóipari ágazatban a legfenntarthatóbb vállalatnak, és a világ 100 legfenntarthatóbb tőzsdén jegyzett vállalata közé sorolta.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

 Az SMC-vel elérhetővé válik a fenntarthatóság
 Iván Martínez, iparági menedzser, SMC Spanyolország
Tudjon meg többet 

Az SMC segíthet energiahatékony gépek fejlesztésében az OEM-ek számára
Roy Schep, Energiahatékonysági menedzser, SMC Hollandia
Tudjon meg többet 

 Gyorsabban juthat el az alacsonyabb energiaszámlákhoz
 Jeff Careless, üzletfejlesztési menedzser - Folyamatos fejlesztés, SMC Egyesült Királyság
Tudjon meg többet 

A mélyreható ügyfélpartnerség optimális automatizálási megoldásokhoz vezet
Dan Ives | Vezető projektmérnök, Európai Műszaki Központ
Olvasson tovább 

További inspirációra van szüksége?

További inspirációra van szüksége?

Szeretné átbeszélni alkalmazását?

Szeretné átbeszélni alkalmazását?

Nem hagyhatja ki az SMC szakértőinek cikkeit

Nem hagyhatja ki az SMC szakértőinek cikkeit