Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az FG Robosys növeli a robotizált palackozás hatékonyságát az SMC innovatív Air Management System-el

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

Bemutatkozás
A kozmetikai és testápolási iparágak közötti éles versenyben a működési hatékonyság és a fenntarthatóság nem csupán előny, hanem szükséges. Az FG Robosys-nál Benedictus Tang úr, az alapító és vezérigazgató, látnoki vezetésével az innovatív robotizált palackozási megoldások előtérbe kerültek. A holland székhelyű indonéziai, amerikai leányvállalatokkal rendelkező vállalat stratégiai partnerséget kötött az SMC-vel töltőgépeik, különösen a ROBO smartFLEX E80 fejlesztése érdekében. Ez az együttműködés kulcsfontosságú volt a működési költségek és a környezeti hatások csökkentésében, miközben növelte a rugalmasságot és a teljesítményt. 

A kihívás
Napjainkban a kozmetikai és testápolási ipar végfelhasználói szigorúbb szabályozásokkal és a fenntarthatóbb világ megteremtésére irányuló nyomással szembesülnek. Ez egyértelmű igényt jelent az olyan gépek iránt, amelyek nemcsak energiahatékonyak, hanem képesek a teljes üzemeltetési költség csökkentésére és a CO2-kibocsátás minimalizálására is. Ezeknek az ügyfeleknek olyan gépekre is szükségük van, amelyek gyors átállást és rugalmasságot biztosítanak a különböző palacktípusokhoz és folyadékokhoz való alkalmazkodásban, mindezt a magas minőségi és hatékonysági szabványok fenntartása mellett. Mindenekelőtt a fenntarthatóbb, alkalmazkodóképesebb gépek élveznek prioritást, amelyek mind a környezetvédelmi célokat, mind a hosszú távú költséghatékonyságot támogatják.

Ügyfélközpontú innováció
Az FG Robosys sikerének központi eleme az ügyfélközpontú innováció iránti elkötelezettség, magyarázza Tang úr. Az ügyfelekkel való szoros kapcsolattartás révén a vállalat biztosítja, hogy visszajelzéseik közvetlenül befolyásolják a tervezési és funkcionális fejlesztéseket. Az ügyfelek igényeinek és a piaci trendeknek a mély megértése lehetővé teszi az FG Robosys számára, hogy olyan megoldásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek az egyedi iparági követelményeknek.

ROBO smartFLEX E80 robotizált töltőrendszer
Az FG Robosys vezérterméke a ROBO smartFLEX E80, ahol az E80 a kozmetikai és testápolási termékek töltési sebességére utal (80 palack percenként). Jövőbe mutató szemléletükkel a robotizált palackozórendszereket a következő szintre emelik, mivel a vállalat a termékcsere idejét több mint három óráról kevesebb mint kilenc percre csökkentette, ami figyelemre méltó. Ez a drámai javulás példátlan rugalmasságot és hatékonyságot biztosít az ügyfelek számára, lehetővé téve számukra, hogy növeljék kihasználtsági arányukat és a változó piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodjanak.

A költséghatékonyságon túlmenően Tang úr és csapata energiaoptimalizálással kívánta korszerűsíteni a gyártósorokat, hogy ne csak a végfelhasználók működési költségeit csökkentsék tovább, hanem a gépek környezetre gyakorolt hatását is. Az FG Robosys és az SMC közötti együttműködés elért egy mérföldkövet: A ROBO smartFLEX E80 a legmodernebb energiahatékonysággal lett felszerelve. Az SMC vadonatúj Air Management System-ével és a 4 bar nyomáson való munkavégzés képességével.

Tang úr szavaival élve, „az SMC Air Management System nagyon egyedi számunkra”. Az Air Management System-et úgy tervezték, hogy a gép készenléti ideje alatt automatikusan csökkentse a sűrített levegőt. Azáltal, hogy alacsonyabb nyomásra vált, a készülék minimalizálja a levegőfogyasztást és csökkenti az energiaköltségeket, amikor a gépek inaktívak. Emellett az Air Management System egyedülálló digitális előnyt kínál: kiváló minőségű, valós idejű adatokat gyűjt a nyomásról, az áramlásról és a hőmérsékletről minden egyes gépről. Ezek az adatok lehetővé teszik az FG Robosys ügyfelei számára, hogy figyelemmel kísérjék és elemezzék a gépek teljesítményét, optimalizálják a karbantartási ütemterveket, és akár meglátásaikat integrálják az automatizált karbantartási rendszerekbe vagy a mesterséges intelligenciával vezérelt gépi tanulási eszközökbe. Tang úr szerint „az SMC Air Management System az SMC egyedülálló terméke. Több gyártósoron is megvalósítottuk, és nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel”.

Az SMC Air Management System integrációja az FRL alkatrészeivel fokozza az FG Robosys gépének fenntarthatóságát és digitalizálását.

 

Ezeknek a technológiáknak a ROBO smartFLEX E80-ba történő egyesítése jelentős előrelépést jelent a robotizált palackozórendszerek terén. A 7 barról 4 bar légnyomásra történő átállás jelentős energiamegtakarítást eredményez, ami közvetlenül hozzájárul a működési költségek csökkentéséhez és a kisebb ökológiai lábnyomhoz.

Jövőkép
De nem állunk meg itt. Az SMC vezeték nélküli kommunikációs megoldásainak alkalmazása a gépalkatrészek vezérlésében az FG Robosys még több előnyt kínálhat ügyfeleinek. Mindenekelőtt a gép összeszerelésénél a munkaerő drasztikus csökkenéséhez vezet, és jelentősen csökkenti a szükséges kábelezést, ami leegyszerűsíti a pneumatika elrendezését.

A vezeték nélküli kommunikáció továbbá biztosítja, hogy a kábelek esetleges sérülése többé ne jelentsen gondot. Jelentősen csökkenti az állásidőt, és ezáltal növeli a termelékenységet. A vezeték nélküli felügyelet lehetővé teszi a gépek viselkedésének, állapotának és energiafogyasztásának szoros nyomon követését, hasznos betekintést nyújtva az adatok megsértésének kockázata nélkül, mivel a technológia szabadalmaztatott protokollon működik. Továbbá a felesleges alkatrészek és kábelezés kiküszöbölésének köszönhetően csökkentett anyagfelhasználás hozzájárul a gép CO2-lábnyomának csökkenéséhez. Ez a megközelítés a könnyű használatot és a hatékonyságot hangsúlyozza, pontosan azokra a funkciókra összpontosítva, amelyekre az ügyfélnek szüksége van, felesleges bonyolultság vagy túlméretezés nélkül.

Az SMC hagyományos szelepterminálja (balra) az SMC vezeték nélküli soros be- és kimeneti átviteli rendszerével összehasonlítva (jobbra). Az SMC vezeték nélküli sorozat egy bevált technológia, amely nagymértékben csökkenti a kábelezési és munkaköltségeket.

 

Következtetés
Az FG Robosys és az SMC közötti partnerség jól példázza, hogy a stratégiai együttműködés és a technológiai innováció hogyan képes hatékonyan kezelni az iparági kihívásokat. Az SMC Air Management System integrálásával, a 4-bár pneumatikus gyakorlatok átvételével és a vezeték nélküli kommunikációs megoldások feltárásával a ROBO smartFLEX E80-on belül az FG Robosys olyan átfogó megoldást nyújtott, amely nem csak megfelel, hanem meg is haladja a kozmetikai és testápolási ágazat modern gyártási követelményeit. A közös elkötelezettség és az ügyfelek sikerének támogatása az innovációval, a hatékonyság növelésével és a fenntarthatósággal sikert eredményez. Ezek a fejlesztések csökkentik az energiafogyasztást, optimalizálják a gépek hatékonyságát és minimalizálják az állásidőt. Ez a projekt azt mutatja, hogy az FG Robosys az SMC-vel együttműködve hogyan állít új mércét a hatékonyság és a fenntarthatóság terén az iparágban.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

További inspirációra van szüksége?

További inspirációra van szüksége?

Szeretné átbeszélni alkalmazását?

Szeretné átbeszélni alkalmazását?

Nem hagyhatja ki az SMC szakértőinek cikkeit

Nem hagyhatja ki az SMC szakértőinek cikkeit