Az SMC alkatrészek szerepelnek a NEREUS rendszerben, amely a Cycle épületet, egy hulladékmentes demonstrációs épületet lát el. Újrahasznosítja és helyben újrafelhasználja az olimpiai faluban keletkező összes szennyvizet.
A falu egyik épülete, amelyben 26 lakás található, innovatív rendszerrel van felszerelve, amely a zuhanyzókból, konyhákból és WC-kből származó szennyvizet megszűri, és így lehetővé teszi annak újrafelhasználását.
A NEREUS NEOSTEP® megoldásának köszönhetően ezt a vizet megtisztítják, hogy ihatóvá váljon, és WC-öblítésre, mosógépekben, takarításhoz és zöldterületek öntözésére használják majd. Ezenkívül a rendszer a szennyvízből visszanyeri a hőt, amelyet aztán a használati melegvíz készítésére használnak fel. A Cycle épület célja a szennyvíz 90%-ának újrahasznosítása és a vízfogyasztás 60%-os csökkentése, miközben az energiafogyasztást is korlátozza.
A SOLIDEO által létrehozott innovációs és ökológiai alap támogatásával, a Caisse des Dépôts, az ICADE Promotion valamint a CDC Habitat által támogatott projekt célja, hogy forradalmasítsa az erőforrások körforgásának körforgását azáltal, hogy valódi átmenetet kezdeményez az „Erőforrás épületek” és a „Hulladékmentesség” felé, jelentősen korlátozva a környezeti hatásokat, helyi értéket és új szakképzett munkahelyeket teremtve.
A NEREUS NEOSTEP® dinamikus szűrési technológiát alkalmaz a nagyon alacsony energiafogyasztás érdekében
A NEREUS NEOSTEP® dinamikus szűrési technológiát alkalmaz, amely nagyon kevés energiát fogyaszt. A 2013-ban alapított NEREUS vezető szerepet tölt be a dinamikus szűrés területén Franciaországban. A hagyományos frontális szűréssel ellentétben, ahol a részecskék megtapadnak a szűrő felületén, a tangenciális (érintőirányú) szűrés lehetővé teszi, hogy a folyadék nyomás alatt haladjon át a szűrőn, korlátozva a részecskék felhalmozódását. A dinamikus szűrés az tangenciális szűrés innovatív változata, amely a tisztított folyadék nagy áramlási sebességét biztosítja, jelentősen csökkentve az eltömődés kockázatát a nagy nyírószilárdságú forgó membránoknak köszönhetően. Ráadásul ez a módszer mintegy 80%-kal kevesebb energiát fogyaszt, így egyszerre hatékony és környezetbarát megoldás.
A város szívében elhelyezhető megoldás
A NEOSTEP® kompakt szennyvíztisztító telep a felhasználási helyéhez közel telepíthető, legyen szó parkokról, kertekről, öko-körzetekről vagy fenntartható épületekről. Ezeket a rendszereket úgy tervezték, hogy kompaktak legyenek, gyárilag teszteltek és használatra készen szállítják őket. Guilhem Molles, a Nereus műszaki igazgatója szerint: „Kompakt és mindenekelőtt megbízható alkatrészekre van szükségünk, mert számunkra létfontosságú, hogy elkerüljük a helyszíni javításokat bárhol a világon”.
A NEOSTEP® a legújabb membrántechnológiát alkalmazza, amely lehetővé teszi a dinamikus ultraszűrést biológiai kezeléssel kombinálva, ezt követi az utolsó, fordított ozmózis szűrési szakasz. Ez a megoldás évente akár 49,7 kWh hőt nyer vissza, ami 9,2 tonna CO2-kibocsátás elkerülésének felel meg.
SMC: reagálóképesség és kiváló termék

Az olimpiai falu létesítményében 12 vízkört kezelnek, amelyek mindegyikét 3 sarokszelep vezérli. Ezek a szelepek nyitják és zárják a csöveket, hogy szükség esetén megtisztítsák, vagy üzemen kívül helyezzék azokat. A szelepeket egy vezérelt szelepszigetbe építették össze. Guilhem Molles folytatja: „A piacon jelen lévő számos különböző cég szelepszigeteinek tesztelése után az SMC által kínált megoldást választottuk, mivel az kompakt és rendkívül robusztus. Az SMC vízálló pneumatikus szelepelosztói az IP67-es védettségi tanúsítvánnyal elengedhetetlenek az olyan berendezésekhez, amelyeket vízzel kell tisztítani”. Ezeket a pneumatikus szelepelosztókat úgy tervezték, hogy akár 5.000.000 ciklust is kibírjanak, és IO-Link kommunikációval rendelkeznek. Guilhem Molles hozzáteszi: „A korrozívabb környezetben, például a tengerparti vagy trópusi régiókban, szorosan együttműködtünk az SMC-vel, és a levegőelőkészítő egységeket AMG vízleválasztóval kiegészítve használtuk, amelyek eltávolítják a víz akár 99%-át is”.

Egy Jövőbe mutató megoldás
„Ebben a technológiában nagy lehetőségek rejlenek, mivel alacsony az energiafogyasztása. Bár a membránok ára továbbra is magas, a befektetés megtérülését körülbelül 5 évre becsülik” - magyarázza Guilhem Molles. De a költségeik folyamatosan csökkennek. Jelenleg elsősorban az iparban és a tercier/harmadfokú szektorban alkalmazzák, de a technológia előnyei miatt az előrejelzések szerint elterjed a szennyvíztisztító telepeken is, amelyek jelentős energiafogyasztók. Az SMC támogatja a Nereust mindezekben a fejlesztésekben.