A Colorservice automata üzemeiben használt SMC termékek kulcsfontosságúak a folyamatos üzemautomatizálás megbízhatóságának és a világ vezető gumiabroncsgyártóinak gumiabroncsgyártásához használt nyersanyagok kifogástalan adagolásának biztosításában. A gumiabroncsok legmagasabb szintű biztonságának és teljesítményének garantálása érdekében a gumiabroncsokat alkotó számos nyersanyagot tökéletesen kell adagolni. A modern gumiabroncsok gyártásához több tucatnyi nyersanyagra és adalékanyagra lehet szükség, amelyeket gondosan össze kell vegyíteni és adagolni kell az adott receptúra szerint.
A gumitermékek előállításához használt keverékek számos anyagot tartalmaznak por, forgács és folyadék formájában, amelyek megfelelő keveréke határozza meg a késztermék tulajdonságait.
A Colorservice berendezéseinek használatával a receptúrákban meghatározott nyersanyagok és adalékanyagok automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kerülnek becsomagolásra és az ügyfél gépéhez. Ahogy Antonello Turle, a Colorservice alelnöke és a kísérleti projektek vezetője, valamint Massimo Pettenuzzo projektvezető elmagyarázza: "automata gépeink elkészítik a csomagot, amely a vulkanizálási folyamat során a gumiabroncsok előállításához használt keveréket tartalmazza, megtöltik a tökéletesen adagolt receptúra összetevőivel és lezárják, így garantálva a termék maximális egyenletességét".
Automatikus adagolórendszer a gumiabroncsgyártáshoz szükséges alkatrészek mérésére.
Pontosság és nyomon követhetőség
Jelenleg az autóipar elvárja az elengedhetetlen minőséget és a részletes nyomon követhetőséget, egészen a nyersanyagok forrásáig, a járművek minden olyan eleme esetében, amely meghatározza a járművek biztonságát, és amelynek nyilvánvalóan a gumiabroncsok is részét képezik.
Turle úr folytatja: "Ezt a követelményt valójában lehetetlen teljesíteni a keverékek mérésének és elkészítésének hagyományos, kézi módszerével, amelyet a múltban alkalmaztak. Szabadalmaztatott többkomponensű adagolórendszerünk viszont garantálja a késztermék abszolút egyenletességét és teljes nyomon követhetőségét."
A Colorservice által létrehozott automatikus adagolósorok mindegyike az ügyfél és a gyártóüzem egyedi igényeihez igazodik, de mindegyiknek ugyanaz az alaparchitektúrája, amely a teljes pneumatikus automatizálási rendszerhez SMC-alkatrészek széles választékát használja.
Turle úr megjegyzi: "A pneumatika területén tudjuk, hogy bármilyen alkatrészre van szükségünk, azt biztosan megtaláljuk az SMC katalógusában. De nem csak a katalógusukban található bőséges kínálat az, ami megerősíti a partnerségünket. Ugyanilyen lényeges volt az SMC állandó hajlandósága, hogy segítsen minket az új megoldások kutatásának és fejlesztésének szakaszában, különösen a technológiailag fejlettebb megoldások esetében. Például az egyik legutóbbi projektünkben az SMC helyi struktúrájának segítségével sikeresen teszteltük az IP sorozatú pozicionálók, a PF sorozatú áramlásmérők és a VP sorozatú biztonsági szelepek használatát, amelyek lehetővé tették számunkra az adagolási pontosság további javítását, szükség esetén a biztonságos leállítást, valamint az üzem újraindításakor a sűrített levegő fogyasztásának jelentős csökkentését.Ezen elemek használata különösen lehetővé tette számunkra, hogy a termelékenység feláldozása nélkül garantáljuk a maximális üzembiztonságot."
Endurance and environmental sustainability
A Colorservice automatikus többkomponensű adagolóberendezéseinek másik fő jellemzője, hogy még a legzordabb környezetben is megbízhatóan működnek, mint például a gumiabroncs-keverékek készítésénél, ahol a por jelenléte elkerülhetetlen.
A poros környezet nem csak az ember számára egészségtelen, hanem a gépek megbízhatóságának kockázatát is veszélyezteti, ha azokat nem e követelmények figyelembevételével tervezték. Továbbá, tekintettel a gumiabroncsipar rendkívüli versenyképességére, a gyártóüzemek jellemzően 24/7-ben dolgoznak, és nagyon kevés időt szánnak a tervezett karbantartásra. Ahogy Turle úr elmagyarázza, "az egyik erősségünk, amely hozzájárult ahhoz, hogy világelsők legyünk ebben az ágazatban, az automata gépeink rendkívüli megbízhatósága. Ezért viszont rendkívül stabil alkatrészekre van szükségünk, és ebből a szempontból az SMC-vel szerzett tapasztalatok kivételesek: megbízható termékek, még akkor is, ha poros és nehéz környezetben dolgozunk".
A környezeti fenntarthatóság érdekében a Colorservice automatikus adagolórendszerei porszívók egész sorával rendelkeznek a por visszanyerésére a kezelés során, mind az egyre szigorúbb egészségügyi előírásoknak való megfelelés, mind a munkavállalók környezeti jólétének javítása érdekében.
Pettenuzzo úr megállapítja: "A fenntarthatóság egy másik fontos érték, amelyet megosztunk az SMC-vel. Olyan pneumatikus rendszerek építése, amelyek kevesebb levegőt fogyasztanak, visszanyerik a port, megfelelő alkatrészek használatával megvédik az embereket és a gépeket a vegyi szennyeződések kockázatától. Számos technikai szempontra kell odafigyelni, és mindebben az SMC nagy segítségünkre volt az összes általunk kidolgozott innovatív megoldás kikísérletezése során. A kiváló együttműködési szellem egy olyan nagy multinacionális vállalat, mint az SMC, és egy olyan viszonylag kis cég, mint a Colorservice között büszkeséggel tölt el bennünket, és egy nagyon pozitív tényező, amely lehetővé teszi számunkra, hogy még hitelesebbek és versenyképesebbek legyünk a világ minden táján a piacokon."