![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/customer_case_maschinenbau.jpg)
Nils Boy, Sales Engineer SMC Deutschland GmbH
Huzat van? Ha a válasz “igen”, akkor az ajtó- vagy ablakkeretnél illeszkedési probléma van. Annak érdekében, hogy otthona meleg maradjon, és az ajtók és ablakok vonzónak tűnjenek, ezeknek a termékeknek az összes alkatrészét nagy pontossággal kell előállítani és tökéletesre csiszolni. A hagyományos körcsiszolókat csak ablak- vagy ajtóelemekhez lehet használni. Egy kisebb változtatással az MB Maschinenbau vállalata a fa ablakprofilokhoz készített ROBA Fentech profilcsiszológépét ajtókeretekhez is alkalmassá tette. Optikai érzékelővel kombinálva az SMC D-MP helyzetérzékelője biztosítja, hogy a gép tökéletesen felismerje az összes munkadarabot.
A fa nem csak csiszolást igényel, végső simításként - mielőtt a munkadarab készen állna a szállításra, több csiszolási szakaszon megy keresztül, a nyers fa csiszolásától a lakkok közötti csiszoláson át a finom csiszolásig. Az alkatrészek sokfélesége óriási, és a kézi csiszolás nagyon idő- és munkaigényes. A termelés hatékonysága csak erősen automatizált megoldásokkal növelhető. Az MB Maschinenbau kifejlesztett egy ilyen követelményeknek megfelelő eszközt; a ROBA Fentech profilcsiszológépet. Automatikusan felismeri az egyes munkadarabok körvonalait, és ennek megfelelően állítja be a csiszolást. Eddig a Fentechet nem tartották alkalmasnak ajtókeretekhez, mert az ilyen profilok általában L alakúak, és ennek a kombinációnak a rövid szárát az eddig használt optikai érzékelők nem tudták kimutatni. Újabb henger és optikai érzékelő hozzáadásával az MB Maschinenbau olyan módon tudta módosítani a konfigurációt, hogy az ilyen bonyolult ajtókeretek is feldolgozhatók legyenek. Az SMC helyzetérzékelőjének köszönhetően a gép felismeri az ajtó ilyen alkatrészeit, amikor behelyezik azokat a gépbe.
Az 1992-ben Herfordban alapított MB Maschinenbau GmbH csiszoló- és speciális gépeket fejleszt, gyárt és értékesít a fa- és fémipar számára - az egyszeri megoldásoktól a sorozatgyártásig. Az elmúlt években a vállalat a fafeldolgozásra összpontosított, kiemelt figyelmet fordítva a csiszolási munkálatokra. A cégnek a herfordi székhelye mellett az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában is van egy leányvállalata, amely speciálisan gyártott gépeit nemzetközi szinten értékesíti.
Automatizált csiszolás sokféle munkadarabhoz
Ablakkeretek tervezésénél szinte nincsenek korlátok. Ennek megfelelően széles a feldolgozandó fa munkadarabok köre. "Ez az ablakprofilok csiszolását különösen nehéz feladattá teszi, mert a gépnek komoly beállítási erőfeszítések nélkül kell megbirkóznia a nagy szórással" - mondja Ronald Busch, az MB Maschinenbau ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. "Végül minden résznek nemcsak tökéletesen illeszkednie kell egymáshoz, hanem a kívánt esztétikai és haptikus tulajdonságokkal is rendelkeznie kell." A tökéletes felületkezeléshez időigényes kézi csiszolást vagy rugalmas automatizált megoldást kell használni.
Ezért fejlesztette ki az MB Maschinenbau a ROBA Fentech-et. Ez a csiszológép teljesen automatikus. Ha egy munkadarabot behelyeznek a gépbe, a bemeneti nyílás felett elhelyezkedő optikai érzékelő érzékeli annak alakját és méreteit, és a PLC-ben (programozható logikai vezérlőben) tárolt algoritmus segítségével pozícionálja a csiszolóanyagokat a gép belsejében. A 400 mm átmérőjű csiszolószerszámok biztosítják az optimális érintkezést a fa felületével. A beépített csiszolószerszám ugrásvezérlője megakadályozza a rövid élek túl agresszív csiszolását. Egy új típusú vákuumos szállító rendszer még az olyan kicsi munkadarabokat is továbbítja a gépen, amelyeket a hagyományos csiszológépek nem tudnának feldolgozni.
A csiszológépek alkalmassá tétele az ajtókon történő használatra
Az MB Maschinenbau számos vásárlójának nemcsak ablakkereteket kell feldolgoznia, hanem ajtókereteket is. "Ez különleges kihívást jelent a csiszológépeink számára" - mondja Petra Darnauer-Busch, az MB Maschinenbau formatervezési vezetője. „Az ajtókereteket általában L profilok alkotják. A rövid profilú lábnak, amely mindig lefelé lóg a vákuumos szállító rendszer bal oldalán, hossza változhat. Mostanáig a ROBA Fentech optikai érzékelője nem ismerte fel a gyalult orr alsó részét. " Az L alakú ajtókeretprofil rövid szára az ajtó fallal érintkező része, amelyet az illesztés eltakarására szerelnek fel. Mivel gyakran beépítik az ajtó kialakításába - méretei és marási kontúrja nagymértékben változhat. Annak érdekében, hogy ezt a szórási szintet beágyazhassuk a gépvezérlő rendszerbe, kénytelenek lettünk volna egy teljesen új gépet építeni.
Az MB Maschinenbau egy különösen hatékony megoldást választott helyette: A szakértők a bevált ROBA Fentech profilcsiszolót adaptálták az ajtókeretek feldolgozására. "Az újratervezés fő feladata az ajtókeretek orr hosszának megbízható felismerése volt" - mondja Ronald Busch. "Csak így tudja a csiszológép pontosan elhelyezni szerszámait, megbízhatóan és optimálisan megmunkálni a munkadarabot." Ezért az MB Maschinenbau GmbH egy D-MP helyzetérzékelőt és az SMC pneumatikus hengerét kombinálva használja a ROBA Fentech-ben. "Az analóg helyzetérzékelő az optikai érzékelő mellett működik" - magyarázza Petra Darnauer-Busch.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/customer-case-maschinenbau_1.jpg)
Amint a munkadarabot behelyezik a gépbe, az érzékelők együtt kezdenek működni. Míg az optikai érzékelő érzékeli a profil orrának végét, a D-MP-vel felszerelt henger befogja a fadarabot. A dugattyúrúd mért végállása és az orrvég optikailag mért helyzete alapján a csiszológép vezérlőegysége kiszámítja a profil orrának hosszát, és ennek megfelelően állítja be az alsó csiszolószerszámokat.
A rögzítő horony segítségével a D-MP helyzetérzékelőt gyakorlatilag az összes SMC hengerre könnyen fel lehet szerelni. ± 0,1 mm-es ismétlési pontossággal hihetetlenül pontos és ráadásul kompatibilis az IO-Link kommunikációs standarddal. Nem csak gyorsan beépítheti méréseit az irányítási rendszer számításaiba, hanem paraméterezhető és távolról is figyelhető. "IP67 védelmi osztályának köszönhetően az érzékelő a portól és a víztől is védett, ami hosszú távon megbízható működést biztosít" - számol be Petra Darnauer-Busch.
Pontos, sokoldalú ablakokhoz és ajtókhoz
A ROBA Fentech profilú csiszológép valóban sokoldalúvá vált. "Kisebb változásokkal most ügyfeleinknek olyan csiszológépet tudunk biztosítani, amely tökéletesen az igényeikhez igazodik" - mondja elragadtatottan Ronald Busch. „Legyen szó ajtókeret profilokról vagy fa ablakkeretekről. Eddig ez egyedülálló az iparban. Az SMC helyzetérzékelője kulcsfontosságú elem ebben a fejlesztésben; tökéletesen megfelel követelményeinknek. ”