Míg a nagyvállalatok teljes mértékben a digitalizációra összpontosítanak, addig sok kis- és középvállalkozás a személyes támogatásra szorul. Ahelyett, hogy energiát fektetnének a digitális platformok fejlesztésébe, az innovativitás ebben a szegmensben elsősorban a külső szakértelemnek a fejlesztési folyamatba való integrálásából fakad. Ez pedig nem virtuálisan, hanem teljesen gyakorlatiasan, szemtől szemben történik. Ennek a módszernek a nagy sikere azt jelzi, hogy nem fog egyhamar kimenni a divatból.
Alexander Schur, Sales Engineer SMC Germany
A svábországi Frickenhausenben működő Beck Packautomaten GmbH & Co KG közel 60 éve fejleszt és gyárt fólia- és zsugorcsomagoló rendszereket több mint 40 iparág számára. A vállalat olyan csomagológépeket fejlesztett ki, amelyek speciálisan a csomagküldő kiskereskedelemhez igazított csomagolótasakokat gyártanak. A csomagolótasakok formátuma automatikusan alkalmazkodik a csomagolt termékekhez. A zsákokat a csomagolási folyamat során felcímkézik, a gyors kinyitás és visszaküldés érdekében perforálják, és hordozófogantyúval látják el. Ez különösen akkor praktikus, ha a vásárlók az online megrendelt csomagjukat egy üzletben veszik át, és hazaviszik; ez lehetővé teszi azt is, hogy a csomagküldő szolgálat a küldeményt az ajtóra akassza. Mivel a fogantyúnak mindig középre kell kerülnie a különböző méretű szállítózsákokon, egy záróelem minden csomagolási egységnél pontosan a fogantyú átütéséhez szükséges pozícióba mozog. Ezt a feladatot nagy sebességgel, pontossággal és megbízhatósággal kell elvégezni.
A fogantyú beállításához a Beck Packautomaten egy léptetőmotorral ellátott elektromos hajtást használt. Ez a páros azonban a gépkoncepció gyenge pontjának bizonyult; túl gyenge, túl sérülékeny és ugyanakkor a kommunikáció és a konfiguráció tekintetében kissé nehézkes volt. A Beck Packautomaten az SMC-hez - a világ egyik vezető egyedi automatizálási megoldások szállítójához - fordult, hogy helyettesítő megoldást keressen. Az új termékkombinációval szemben támasztott követelmények szinte tipikusak a gépgyártás jelenlegi helyzetére: kompakt kialakítás a kevés rendelkezésre álló hely miatt, egyszerű csatlakozás a meglévő Siemens vezérlőrendszerhez a PROFINET® segítségével, valamint - szinte magától értetődően - nagyfokú megbízhatóság a lehető legalacsonyabb költségekkel kombinálva. A fizikai specifikációk minimálisan 150 mm-es állítási pályát és legfeljebb egy másodperces beállítási időt követeltek meg.
Integráció plug & play segítségével
"Már a rendszer tervezésekor is a legjobb tanácsokat kaptuk" - foglalja össze első benyomásait Mark Hübsch-Dolde, a Beck Packautomaten elektromos építési vezetője. Az SMC a JXCP1 léptetőmotor-vezérlőt és a LEY25A hajtást választotta ehhez az alkalmazáshoz. A vezérlő közvetlenül és nyíltan kommunikál a PROFINET® hálózatokban nagy sebességgel, valós időben. A kétportos IN/OUT csatlakozásnak köszönhetően a vezérlő nagy rugalmasságot kínál, és támogatja a DLR (Device Level Ring) topológiát és a vonali topológiákat is. A paraméterezés nagyon egyszerű, és felhasználóbarát Windows szoftveren keresztül végezhető el; alternatívaként kézi terminálon keresztül történő működtetés is lehetséges. A meghajtók közvetlenül vezérelhetők; további átjárókra nincs szükség. A JXCP1 léptetőmotor-vezérlő kompatibilis az SMC LEY sorozatának szinte valamennyi léptetőmotorjával, vagyis plug & play módon integrálható.
Intelligens perifériák
A LEY sorozat elektromos meghajtásáról egypólusú léptetőmotorok gondoskodnak. Alapfelszerelésként egy kódoló van beépítve, ami azt jelenti, hogy a működés a szervohajtáshoz hasonló módon vezérelhető. A meghajtások meghatározott erőig képesek futni, és az aktuális aktuális pozíciót visszajelezni, amikor ezt az értéket elérik. Minden LEY sorozatú meghajtó dugattyúrúddal van felszerelve, és 30 és 150 mm közötti löketűek. A modelltől függően akár ± 0,02 mm-es ismétlési pontosság érhető el. A préselőerő elérheti a 141 N-t; és ebben a működésben akár 350 mm/s sebesség is lehetséges.
A henger burkolata és tömítései tartósan és biztonságosan védik a benne lévő villanymotort és dugattyúrudat a szennyeződésektől. Ez teszi a LEY sorozat meghajtásait a gyakorlatban rendkívül tartósakká. Ugyanakkor könnyen felszerelhetők az alkalmazás közvetlen közelében, még akkor is, ha nagyfokú nedvességnek vagy pornak vannak kitéve.
Meggyőző demonstráció
A Beck Packautomaten projektmenedzserei meggyőződhettek arról, hogy milyen egyszerű a vezérlő/lépegető motor egységet a csomagológéphez csatlakoztatni. "Mindenki el volt ragadtatva az egyszerű konfigurációtól és üzembe helyezéstől" - emlékszik vissza Mark Hübsch-Dolde. Az új termékek integrálása a gépgyártó számára gond nélkül ment, köszönhetően az első üzembe helyezés során nyújtott ingyenes támogatásnak.
A gyártó hatalmas előnyökből profitál
Összességében ez az együttműködés több szempontból is előnyös a gépgyártó számára: a vezérlő egyszerű konfigurációja felére csökkenti az üzembe helyezési időt, az integrált PROFINET® interfész pedig lehetővé teszi a meglévő gépkoncepcióhoz való csatlakozást további hardver beépítése nélkül. Ugyanakkor a JXCP-vezérlők lehetőséget nyújtanak arra is, hogy különböző egységeket egyetlen eszközzel vezéreljenek. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a vezérlővel más meghajtásokat is lehessen üzemeltetni. A Beck Packautomaten a pozitív tapasztalatok és az alapos szakmai támogatás alapján most más pneumatikus komponenseket is próbára akar tenni. Ezért lehetséges, hogy hamarosan további fejlesztésekkel találkozhatunk. És mindezt nagyon hagyományos módon, a gyakran hangoztatott digitális változat helyett egy személyes kapcsolaton keresztül.