Nowy napęd elektryczny ułatwia pracę z dużymi obciążeniami
SMC wprowadza na rynek serię wysokowydajnych napędów elektrycznych LET-X11 z napędem pasowym, które zapewniają użytkownikom szereg kluczowych korzyści. Oprócz wyjątkowych możliwości w zakresie prędkości i obciążenia, napędy elektryczne LET-X11 oferują lekką, ale solidną konstrukcję, łatwą konserwację i zaawansowany montaż automatycznego przełącznika. Te wszechstronne produkty nadają się również do zastosowań związanych z szybkim transportem pionowym.
Wydajność dynamiczna
Jednym z kluczowych czynników wpływających na prędkość siłownika jest jego serwomotor AC, który jest w stanie zapewnić nominalny moment obrotowy w całym nominalnym zakresie prędkości. Elastyczność montażu silnika, z czterema możliwymi pozycjami, wspomaga adaptację siłownika w różnych konfiguracjach.
Napędy elektryczne SMC serii LET-X11 nadają się również do zastosowań związanych z szybkim przenoszeniem pionowym, obsługując obciążenia do 70 kg. Takie możliwości są niezwykle przydatne w zadaniach sterowania ruchem, w których przestrzeń i wydajność mają krytyczne znaczenie.
Utrzymanie przewagi
Kolejną zaletą jest łatwa konserwacja dzięki zintegrowanej pokrywie na górze i na końcu obudowy, zapewniającej duży otwór do łatwej wymiany paska zębatego. Funkcja ta znacznie skraca czas przestojów i obniża koszty konserwacji. Solidna konstrukcja oparta na zastosowaniu wytrzymałych materiałów inżynieryjnych zapewnia dalsze wsparcie dla bezawaryjnej żywotności. Ponadto nie ma możliwości ingerencji w obrabiany przedmiot, co eliminuje możliwość jego uszkodzenia i późniejszych napraw.
Seria LET-X11 współpracuje z czujnikami położenia tłoka serii D-M9 i może współpracować z dostępnymi na rynku czujnikami indukcyjnymi (z możliwością regulacji). Ta elastyczność w zakresie kompatybilności czujników jest kolejnym atrybutem wszechstronności produktu.
Wybór optymalnego modelu napędy elektrycznego LET-X11 zależy od szeregu kluczowych kryteriów, w tym wymaganego obciążenia roboczego/prędkości, czasu cyklu i dopuszczalnego momentu. Eksperci ds. obsługi klienta SMC służą pomocą każdej firmie, która chce zoptymalizować dobór i zastosowanie napędów elektrycznych.
Więcej informacji na temat LET-X11 firmy SMC można znaleźć w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Nowy napęd elektryczny ułatwia pracę z dużymi obciążeniami.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
11 kwi 2025