Kompaktowy i uniwersalny: Sterownik wielomiejscowy serii JXD1-M kontroluje do 16 osi przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni
Od systemów przenośników po systemy testowe i linie montażowe: Im więcej napędów elektrycznych wykorzystywanych jest w aplikacjach, tym bardziej skomplikowane i zajmujące więcej miejsca było ich sterowanie za pomocą sterowników silników krokowych. Dzięki sterownikowi wielomiejscowemu serii JXD1-M SMC oferuje teraz unikalne rozwiązanie na rynku: Sterownik wielomiejscowy składa się z trzech głównych komponentów i umożliwia sterowanie maksymalnie 16 osiami o konstrukcji stolika przesuwnego (seria LE2FS#H) lub tłoczyskowej (seria LE2Y#H). Kompaktowy system działa bez wentylatora i optymalizuje nie tylko zapotrzebowanie na miejsce i nakłady na konserwację, ale także architekturę systemu. Wreszcie, dostępne do podłączenia napędy elektryczne zapewniają wysoką wydajność przy niższej emisji CO2.
Szczególnie w zastosowaniach wieloosiowych, takich jak manipulatory lub linie montażowe, szafa sterownicza szybko stawała się ciasna: albo każda oś wymagała osobnego sterownika, albo poprzednie rozwiązania były bardzo ograniczone pod względem liczby napędów, które można było podłączyć. Dzięki sterownikowi wielomiejscowemu do napędów elektrycznych serii JXD1-M firma SMC poradziła sobie z tym wyzwaniem i oferuje unikalne na rynku rozwiązanie, które umożliwia sterowanie jednocześnie nawet do 16 osi. Złożone aplikacje mogą być kontrolowane w ograniczonej przestrzeni, bez wentylatorów i za pośrednictwem dostępnych różnych protokołów komunikacyjnych, a uproszczona konfiguracja pozwala uniknąć błędów i jednocześnie oszczędza czas i koszty. Wreszcie, podłączane osie elektryczne w wersji stolika przesuwnego (seria LE2FS#H) i tłoczyskowej (seria LE2Y#H) oferują użytkownikom wysoką wydajność i precyzję.
Oszczędność miejsca i wydajna komunikacja
Sterownik wielomiejscowy serii JXD1-M składa się z jednego modułu komunikacyjnego, do 8 jednostek sterownika napędów elektrycznych (jedna jednostka może sterować 2 osiami) i jednej jednostki końcowej. W pełnej konfiguracji można kontrolować do 16 osi elektrycznych na raz to szerokość całkowita wynosi tylko 239 mm, a wysokość zaledwie 90 mm. W porównaniu do 16 pojedynczych sterowników zamontowanych na szynie DIN szerokość serii JXC#1 została zmniejszona o 66% (471 mm), a wysokość o 47% (80 mm). Pozwala to znacznie zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej, dzięki czemu więcej miejsca jest dostępne dla innych komponentów. Dzieje się tak, ponieważ dołączając kolejną jednostkę, która kontroluje dwie osie, wymaga się ogólnie mniej okablowania, liczba błędów połączeń jest zredukowana, a cała organizacja systemu jest przyjazna i łatwiejsza.
Wybór modułu komunikacyjnego umożliwia połączenie się ze sterownikiem PLC za pośrednictwem dostępnych protokołów komunikacyjnych takich jak: CC-Link, EtherNet/IP, PROFINET lub EtherCAT, lub istnieje możliwość wyboru bezpośrednich wejść. Na pokładzie sterownika wielomiejscowego znajdują się również połączenia wtyczek zasilania (24V DC) dla jednostki sterującej i silnika. Dzięki wszystkim połączeniom znajdującym się od przodu i kompaktowemu rozmieszczeniu wszystkich komponentów instalacja jest szybka i łatwa. Bezbateryjny enkoder absolutny zastosowany w napędach elektrycznych zapewnia również, że nawet w przypadku zatrzymania awaryjnego, praca może zostać wznowiona od aktualnej pozycji osi bez czasochłonnego przebiegu do punktu referencyjnego. Oprócz wyeliminowania baterii - co jest plusem pod względem ochrony środowiska - brak wentylatora zapewnia również, że konserwacja systemu wymaga mniej wysiłku. Ponadto produkt charakteryzuje się długą żywotnością i niezawodnością dzięki możliwości pracy w zakresie temperatur od 0 do 55 C (bez zamarzania) i przy zakresie wilgotności od 35 do 85% (bez kondensacji).
Wydajne i niskoemisyjne napędy elektryczne
Do sterownika wielomiejscowego serii JXD1-M można podłączyć różne napędy elektryczne SMC: w wersji stolika przesuwnego (serie LE2FS#H i LE2FB#H) i tłoczyskowej (serie LE2Y#H i LE2YG#H). Wersje osi są dostępne ze śrubą kulową i dodatkowo z paskiem napędowym. Użytkownicy mogą korzystać z wysokiej wydajności obu wariantów: w tym maksymalnej prędkości 1200 (wersja ze stolikiem przesuwnym) lub 900 mm/s (wersja tłoczyskowa), powtarzalności pozycjonowania jest w zakresie 0,015 (wersja ze stolikiem przesuwnym) lub 0,02 mm (wersja tłoczyskowa), maksymalnego obciążenia poziomego/pionowego 80/40 (wersja ze stolikiem przesuwnym) lub 100/46 kg (wersja tłoczyskowa) i maksymalnego skoku 1200 (wersja ze stolikiem przesuwnym) lub 500 mm (wersja tłoczyskowa). Dzięki optymalizacji sterownika wielomiejscowego serii JXD1-M poprawiono działanie i wydajność silnika, co oznacza, że silnik zużywa mniej energii, a ciepło generowane podczas pracy jest zredukowane. Rezultat: znaczna redukcja emisji CO2 nawet o 38% lub 8,7 kg ekwiwalentu CO2 rocznie.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Kompaktowy i uniwersalny: Sterownik wielomiejscowy serii JXD1-M kontroluje do 16 osi przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
9 mar 2025