Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Delikatne i elastyczne: Elastyczne szczęki chwytaka serii  MH-X7654 przenoszą obsługę na nowy poziom

Delikatne i elastyczne: Elastyczne szczęki chwytaka serii MH-X7654 przenoszą obsługę na nowy poziom

Od surowych jaj po metalowe części: Do zautomatyzowanej obsługi delikatnych obiektów o nieregularnych kształtach użytkownicy często potrzebują chwytaków, które są do nich precyzyjnie dopasowane. Dotyczy to również sytuacji, gdy przestrzeń jest ograniczona lub gdy obiekty znajdują się blisko siebie. Firma SMC opracowała nową innowacyjną serię MH-X7654, aby pokonać te przeszkody, zapewniając jednocześnie wysoki poziom niezawodności procesu. Dzięki swojej konstrukcji elastyczne szczęki chwytaka doskonale nadają się do różnych kształtów, wymagają niewiele miejsca i mogą być stosowane w różnych branżach dzięki dwóm różnym zastosowanym materiałom. Ponadto miękkie materiały chwytające zapewniają delikatną obsługę obrabianych przedmiotów, a opcjonalne mocowanie niestandardowych elementów mocujących zapewnia jeszcze większą elastyczność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o części samochodowe, opakowania, komponenty elektroniczne czy produkty z branży spożywczej lub farmaceutycznej, rozwiązania typu "Pick-and-place" są stosowane we wszystkich sektorach. Przenoszone elementy często mają różne i nieregularne kształty, są delikatne lub stawiają wysokie wymagania higieniczne dla urządzeń. Użytkownicy muszą zatem polegać na specjalnych narzędziach dostosowanych do ich potrzeb. Jeśli na linii produkcyjnej dochodzi do zmian w obrabianych elementach, czasami trzeba je wymieniać, co wiąże się z dużymi kosztami postojowymi. Specjalizująca się w automatyzacji firma SMC opracowała elastyczne szczęki chwytaków serii MH- X7654 z myślą o takich właśnie przypadkach. Ich adaptacyjny mechanizm chwytakowy umożliwia bezpieczne i delikatne chwytanie przedmiotów o różnych i nieregularnych kształtach. Podłączenie specjalnych przystawek ułatwia dostosowanie do niestandardowych wymagań i istniejącego urządzenia. Oprócz kompaktowej konstrukcji, która umożliwia zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach, wariant wykonany z materiałów zgodnych z FDA umożliwia również zastosowanie w przemyśle spożywczym jak i farmaceutycznym.

Elastycznie dostosowuje się do branży
Dzięki swojej elastyczności gumowe szczęki serii MH-X7654 dostosowują się do różnych kształtów i rozmiarów obrabianych przedmiotów - od plastikowych butelek, przez łożyska i komponenty elektroniczne, aż po surowe jajka. Oznacza to, że nawet zmiany przedmiotu obrabianego na linii produkcyjnej nie wymagają regulacji geometrii szczęk lub wyrównania i oszczędzają czas a kosztowna wymiana narzędzi nie jest już konieczna. Ich maksymalna siła trzymania wynosi 16,5 N na efektywnej powierzchni mocowania wynoszącej 58 × 60 mm. Dzięki płaskiej konstrukcji są one również do ciasnych przestrzeni lub przedmiotów obrabianych znajdujących się bardzo blisko siebie.

Oprócz czarnej wersji wykonanej z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) o wadze zaledwie 35,6 g, dostępna jest również niebieska wersja wykonana z kauczuku silikonowego (Si) o wadze zaledwie 34,4 g. Ta ostatnia spełnia zarówno przepisy amerykańskiej FDA, jak i standardy japońskiej ustawy o higienie żywności. Sprawia to, że seria MH- X7654 jest idealna do przenoszenia żywności lub produktów farmaceutycznych/medycznych. Miękki materiał szczęk, który jest wykonany z cienkiej warstwy gumy zapewnia delikatne przenoszenie, zapobiegając uszkodzeniom delikatnych produktów spożywczych, takich jak owoce lub warzywa, a także wrażliwych elementów elektronicznych. Zmniejsza to ilość odpadów i obniża koszty. Wreszcie, ich przydatność do pracy w temperaturach od -20 do 150° C (wersja czarna) lub -30 do 200° C (wersja niebieska) sprawiają, że są one pomocne w wielu branżach.

Zindywidualizowane i trwałe
Do metalowego korpusu, który jest wykonany ze stali nierdzewnej można przymocować niestandardowe elementy mocujące. Pozwala to użytkownikom na instalację elastycznych szczęk chwytaka zgodnie z ich potrzebami i istniejącym urządzeniem. Seria MH-X7654 jest również kompatybilna z różnymi chwytakami SMC, w tym: 2-szczękowym chwytakiem serii JMHZ2, pneumatycznym chwytakiem serii RMH do robotów współpracujących, 2-szczękowym chwytakiem serii MHF2 o niskim profilu obudowy oraz 2- szczękowym chwytakiem serii MHL2-Z z szerokim skokiem otwarcia szczęk. Podczas gdy ogólna żywotność produktu zależy od zastosowanej siły i przenoszonego przedmiotu obrabianego, testy w warunkach SMC wykazały żywotność około 310 000 cykli podczas chwytania butelki z wodą.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis:  Delikatne i elastyczne: Elastyczne szczęki chwytaka serii  MH-X7654 przenoszą obsługę na nowy poziom.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

23 mar 2025