Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Systemy komunikacji przemysłowej

Sposoby na poprawę wydajności w przemyśle

Po kilku latach spędzonych już nad Przemysłem 4.0, Fabryką Przyszłości, Inteligentną Fabryką, Digitalizacją, możesz to różnie nazwać, nauczyliśmy się, że wartością dodaną, którą możemy zaoferować naszym klientom, Tobie, jest pomoc w znalezieniu najlepszych systemów rozwiązań dopasowanych do Twoich maszyn w ramach IIoT.

SMC pracuje nad komunikacją przemysłową na dwa sposoby:

- Wspierając naszych klientów w spersonalizowanych rozwiązaniach.

- Oferując najnowocześniejsze produkty, takie jak nasz unikalny system bezprzewodowej komunikacji szeregowej i naszą szeroką gamę rozwiązań IO-Link, zapewniając w ten sposób Twojej fabryce inteligentną cyfryzację i automatyzację.

Znaczenie sieci komunikacyjnych w przemyśle

W dzisiejszej produkcji maszyny i urządzenia komunikują się ze sobą i mogą być sterowane zdalnie, będąc połączone dzięki czujnikom i technologiom komunikacyjnym. Są one na przykład niezbędne do znanej konserwacji przemysłowej każdego procesu produkcyjnego.

Dlatego w SMC rozwijamy inteligentną produkcję. Pomagamy naszym klientom zwiększyć efektywność i wydajność ich procesów, łącząc zalety rozwiązań komunikacji przemysłowej z umiejętnością zrozumienia ich potrzeb. Pozwala nam to na dostosowanie naszych rozwiązań w celu uzyskania najlepszej wartości dla klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu globalnej dostępności i dostaw, zawsze utrzymując efektywną produkcję.

Odkryj nasze produkty do komunikacji przemysłowej i rozwiązania poprawiające wydajność i produktywność w przemyśle

System bezprzewodowej, szeregowej transmisji danych

Komunikacja bezprzewodowa jest bezcenna w każdej branży lub aplikacji, która regularnie wykorzystuje aplikacje ruchowe z przewodami komunikacyjnymi. Jednym z obszarów, w którym jest to szczególnie cenne, jest montaż części, czy to w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji elektroniki, czy w każdej branży, w której powszechnie stosowane są stoły obrotowe i systemy robotyczne. Jednostka bezprzewodowa firmy SMC pozwala uzyskać spójną, pozbawioną szumów komunikację przy mniejszej liczbie kabli, mniejszej konserwacji, a także mniejszej liczbie złamań i rozłączeń w hali fabrycznej.

<H3>System bezprzewodowej, szeregowej transmisji danych</H3>

Odkryj więcej

Elementy chwytne dla robotów współpracujących

W przypadku robotów i cobotów rozwiązania firmy SMC opierają się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, optymalizacja wielkości robota w zależności od jego udźwigu, a po drugie, szybkość i elastyczność. Zawsze szukamy sposobów, aby roboty były lżejsze, mniejsze, bardziej wydajne i zdolne do inteligentnej komunikacji. Wszystkie nasze produkty opracowujemy na podstawie informacji zwrotnych - rzeczywistych wymagań naszych klientów, w oparciu o wyzwania, przed którymi stają, aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom. Wszystko to prowadzi SMC w kierunku generowania łatwych rozwiązań programistycznych z szybką konfiguracją, rozwiązań, które przyniosą korzyści naszym klientom dzięki znacznie skróconemu czasowi wdrożenia.

<H3>Elementy chwytne dla robotów współpracujących</H3>

Odkryj więcej

Napędy i sterowniki elektryczne

Napedy elektryczne są z definicji rozwiązaniem elastycznym, przynajmniej w zakresie prędkości, siły lub pozycjonowania. To właśnie taka zdolność adaptacji stoi za ofertą rozwiązań elektrycznych firmy SMC; gdzie Ty decydujesz, Ty wybierasz, ale to nie Ty dostosowujesz się do nich. To one dostosowują się do Ciebie. Nasza szeroka gama rozwiązań mechanicznych i sterowników zapewnia dodatkową bezpośrednią łączność sieciową z szeregiem przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych, w tym z kluczowymi graczami EtherNet/IP™, PROFINET i EtherCAT®. To połączenie zaawansowanej funkcjonalności oraz zdalnego sterowania i diagnostyki oznacza, że siłowniki elektryczne SMC są idealnymi partnerami dla scenariusza Przemysłu 4.0, pomagając klientom w realizacji koncepcji inteligentnej fabryki.

<H3>Napędy i sterowniki elektryczne</H3>

Odkryj więcej

Komunikacja szeregowa

Zastosowanie sieci Fieldbus w procesach produkcyjnych znacznie poprawiło sposób obsługi komunikacji, zapewniając nam znaczne oszczędności w zakresie okablowania, złączy, czasu instalacji i konfiguracji, schematów elektronicznych czy dokumentacji. Rozwijając naszą ofertę interfejsów szeregowych, poszliśmy o krok dalej i zwiększyliśmy liczbę możliwości w komunikacji przemysłowej, mając na uwadze elastyczność i wszechstronność, których wymagają nasi klienci.

<H3>Komunikacja szeregowa</H3>

Odkryj więcej

Dodatkowe informacje dotyczące komunikacji przemysłowej

Rozwiązania bezprzewodowe

Systemy komunikacji

Rozwiązania IO-Link

Mechatronika

Efektory końcowe

 

Odkryj Centrum wiedzy specjalistycznej SMC

 

Czas na rozwianie wątpliwości dotyczące sieci bezprzewodowej

 Alejandro Molinero, Menadżer produktu, SMC Hiszpania

WRZESIEŃ 2022
Technologia bezprzewodowa szybko przyjmuje się w sektorze przemysłowym, zwłaszcza w halach produkcyjnych, gdzie wymagany jest pewien stopień mobilności i swobody, jak np. w zastosowaniach robotów, zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV) i urządzeń śledzących RFID. Pozostaje jednak jeszcze wiele obszarów, w których technologia ta może mieć rzeczywisty wpływ na działania w zakresie obniżenia kosztów i zwiększenia niezawodności.

Czytaj dalej 

Zastosowanie IO-Link, najprostsza droga

 Bruno Salami, Menedżer produktu napędy elektryczne i magistrali Fieldbus, SMC Francja

WRZESIEŃ 2022
Pomimo wielu zalet systemu IO-Link - takich jak znormalizowane i zredukowane okablowanie, zwiększona dostępność danych, zdalna konfiguracja i monitorowanie, prosta wymiana urządzeń oraz zaawansowana diagnostyka - wiemy, że niektórzy z Państwa niechętnie przyjmują tę technologię z powodu przekonania, że konfiguracja i programowanie są skomplikowane. Cóż, dzisiaj SMC posiada rozwiązania produktowe i wiedzę, dzięki którym przejście na ten opłacalny protokół komunikacyjny jest o wiele prostsze i szybsze, niż można sobie to wyobrazić.

Czytaj więcej 

Uzyskaj zdalne wsparcie dla swojego sprzętu

 Massimo Gazzaniga, Inżynier wsparcia technicznego - automatyka i sieci przemysłowe, SMC Włochy

WRZESIEŃ 2022
Chociaż istnieje wiele większych profitów z przyjęcia komunikacji przemysłowej, jedną z korzyści, z których można skorzystać bardzo szybko, jest możliwość korzystania ze zdalnej pomocy. Wdrażając system SMC webserver, inżynierowie wsparcia technicznego mogą uzyskać dostęp do danych historycznych i łatwo przeanalizować możliwe przyczyny awarii lub usterki. Nasz webserwer oferuje szybki zwrot z inwestycji zarówno dla użytkowników, jak i konstruktorów maszyn, ponieważ mogą oni uniknąć kosztownych podróży i zapewnić niezwykle reaktywną usługę.

Czytaj więcej