Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Czy chciałbyś zredukować ilość przewodów komunikacyjnych?
Jeśli chcesz obniżyć koszty, skrócić czas instalacji i konserwacji, pobierz raport ekspercki i dowiedz się więcej o naszym przemysłowym systemie bezprzewodowym.
Czy posiadanie dużej ilości kabli komunikacyjnych jest dla Ciebie problematyczne? Czy doświadczasz wielu niepowodzeń z powodu uszkodzeń tych kabli i rozłączeń w swoich urządzeniach? W takim przypadku doskonałym rozwiązaniem jest system magistrali Fieldbus EXW1/EX600-W firmy SMC. Seria EXW1/EX600-W to zdecentralizowany przemysłowy bezprzewodowy system transmisji szeregowej, który umożliwia podłączenie kilku zdalnych jednostek do głównej jednostki bazowej bez konieczności używania kabli komunikacyjnych. Chociaż jest on odpowiedni dla wszystkich sektorów przemysłu, większość dotychczasowych zastosowań dotyczyła robotów i ich urządzeń peryferyjnych. Zasilacze znajdujące się w systemach takich jak roboty przemysłowe narażają kable komunikacyjne na ekstremalne skręcenia, co ostatecznie powoduje ich uszkodzenie i przerwanie. Dzięki unikalnemu systemowi sterowania bezprzewodowego firmy SMC do zastosowań przemysłowych możemy w zasadzie wyeliminować wszelkie kable komunikacyjne przenoszące elektryczne sygnały sterujące.
Seria EXW1/EX600-W
Kompaktowe i modułowe bezprzewodowe systemy fieldbus
Seria AMS20/30/40/60
Funkcje trybu gotowości i izolacji na liniach zasilania sprężonym powietrzem oraz monitorowanie ciśnienia, przepływu i temperatury
Do czego odnosi się termin „bezprzewodowy”?
Transmisja bezprzewodowa to przesyłanie informacji między co najmniej dwoma punktami, które nie są połączone ze sobą przewodem komunikacyjnym. W systemach bezprzewodowych medium transmisyjnym jest atmosfera, która poprzez elektromagnetyczne sygnały radiowe przekazuje informację. Istnieją różne sygnały bezprzewodowe w zależności od zakresu zajmowanych częstotliwości. Niektóre obecnie używane sieci bezprzewodowe - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz - Bluetooth: 2,4 GHz - Internet bezprzewodowy: 2,4 GHz.
Czy łączność bezprzewodowa jest wykorzystywana w automatyzacji fabryk?
Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej jest w systemach automatyki na poziomie urządzeń i sterowania znacząco ograniczone w porównaniu do innych zakresów. Istnieje jednak wyraźny trend i zainteresowanie stosowaniem rozwiązań bezprzewodowych w systemach automatyki, ponieważ zapewnia to szereg korzyści: - Oszczędności związane z kosztem kabli - Łatwiejsza konfiguracja komunikacji - Pozycjonowanie czujników w miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą urządzeń przewodowych - Wzrost ilości informacji i niezawodności redundancji, ponieważ można zainstalować więcej czujników.
Czy reakcja na komunikację jest zredukowana do 2 ms?
Teoretycznie czas reakcji na sygnał może wynosić nawet 2 ms. Jednakże, chociaż system może komunikować się co 2 ms, nie może wysyłać informacji co 2 ms. Rzeczywista odpowiedź komunikacyjna będzie się różnić w zależności od liczby zdalnych urządzeń podłączonych do jednej głównej bazy i efektu przeskakiwania częstotliwości, dlatego system nadaje się do zastosowań, w których czas odpowiedzi nie jest krytyczny. Krótko mówiąc, dla klientów naprawdę ważny jest czas reakcji, który zależy od liczby podłączonych urządzeń i innych czynników.
Co to jest przeskok częstotliwości lub FHSS?
Termin FHSS odnosi się do z ang. Frequency Hopping Spread Spectrum i jest technologią komunikacyjną, która polega na szybkiej zmianie częstotliwości używanej do transmisji na inną częstotliwość, aby zapobiec zakłóceniom ze strony innych urządzeń bezprzewodowych. Gdy używana częstotliwość jest również używana na przykład przez WiFi lub jakikolwiek inny sygnał fal radiowych, częstotliwość przeskakuje lub przełącza się na inną częstotliwość. W tym przypadku częstotliwość zmienia się co 2 ms. Biorąc pod uwagę, że częstotliwość zmienia się w sposób ciągły, ta metoda komunikacji jest odporna na zakłócenia fal radiowych spowodowane odbiciami lub zakłóceniami z innych urządzeń bezprzewodowych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Dzięki tej metodzie można zainstalować wiele systemów bezprzewodowych w tym samym obszarze i jest to odpowiednia technologia do komunikacji punkt-wielopunkt.
Juanjo Jubete, Specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych, SMC Hiszpania
MARZEC 2022 Czy kiedykolwiek marzyłeś o bezprzewodowym systemie komunikacji dla swoich systemów robotyki? Masz dość kabli i związanych z nimi przerw i rozłączeń? Chcesz obniżyć koszty instalacji i konserwacji? Cóż, robotyka bezprzewodowa stała się rzeczywistością. W rzeczywistości istnieje już od jakiegoś czasu, zapewniając w pełni niezawodną, odporną na zakłócenia komunikację u coraz większej liczby producentów, którzy zastosowali całkowicie unikalną jednostkę bezprzewodową firmy SMC. Aby pomóc wszystkim, którzy wciąż wahają się nad technologią komunikacji bezprzewodowej, Juanjo Jubete, specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych w SMC Hiszpania, w tym krótkim pytaniu i odpowiedzi rozwiewa wiele typowych wątpliwości.
Czytaj dalej
Alejandro Molinero, Menadżer produktu, SMC Hiszpania
WRZESIEŃ 2022 Technologia bezprzewodowa szybko przyjmuje się w sektorze przemysłowym, zwłaszcza w halach produkcyjnych, gdzie wymagany jest pewien stopień mobilności i swobody, jak np. w zastosowaniach robotów, zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV) i urządzeń śledzących RFID. Pozostaje jednak jeszcze wiele obszarów, w których technologia ta może mieć rzeczywisty wpływ na działania w zakresie obniżenia kosztów i zwiększenia niezawodności.
Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośrednio dostęp do informacji technicznych.
* Pola obowiązkowe