Pomimo wielu zalet systemu IO-Link - takich jak znormalizowane i zredukowane okablowanie, zwiększona dostępność danych, zdalna konfiguracja i monitorowanie, prosta wymiana urządzeń oraz zaawansowana diagnostyka - wiemy, że niektórzy z Państwa niechętnie przyjmują tę technologię z powodu przekonania, że konfiguracja i programowanie są skomplikowane. Cóż, dzisiaj SMC posiada rozwiązania produktowe i wiedzę, dzięki którym przejście na ten opłacalny protokół komunikacyjny jest o wiele prostsze i szybsze, niż można sobie wyobrazić.
Bruno Salami, Menedżer produktu napędy elektryczne i magistrali Fieldbus, SMC Francja
WRZESIEŃ 2022
IO-Link (IEC61131-9) to niezależny od producenta protokół komunikacji szeregowej, który umożliwia dwukierunkową wymianę danych z czujników, przekaźników, zaworów i siłowników (kompatybilnych z IO-Link). Te zdalne urządzenia łączą się z główną jednostką IO-Link, która może przesyłać dane przez różne sieci magistrali polowych pierwszego i drugiego rzędu, udostępniając je do natychmiastowego działania lub służą do długoterminowej analizy danych za pośrednictwem np. sterownika PLC lub HMI.
Inna strategia
Nasza jednostka IO-Link stosuje inne podejście niż jednostki wielu producentów. Są zintegrowane z wyspą zaworową SMC jako dodatkowe moduły a co za tym idzie zalety naszego modułu IO-Link to między innymi prostsza konstrukcja i okablowanie, mniejsza odległość od elementów wykonawczych oraz indywidualny adres IP.
Można zintegrować zarówno sygnały I/O, jak i analogowe, niezależnie od tego, czy urządzenia pochodzą od firmy SMC, czy od innych dostawców. Dzięki modułowości jednostki można dodać do dziewięciu modułów komunikacyjnych co sprawia, że oszczędności są możliwe, ponieważ jest znacznie mniej ustawień dotyczących komunikacji.
SMC Seria EX600-LAB1/LBB1 - Rozwiązanie IO-Link zwiększające możliwości komunikacji
Prosta implementacja
Nasz webserwer umożliwia konfigurację zdalnych urządzeń IO-Link w prosty sposób poprzez integrację parametrów komunikacyjnych. Proces jest bardzo prosty: podłącz komputer do jednostki komunikacyjnej za pomocą kabla ethernetowego i wprowadź indywidualny adres IP. Po wyświetleniu portów jednostki IO-Link należy wybrać port, na którym ma być podłączone urządzenie IO-Link. Po podłączeniu interfejs graficzny wyświetla wszystkie zintegrowane urządzenia na module IO-Link, zapewniając łatwą widoczność.
To proste rozwiązanie umożliwia przesyłanie danych do całej sieci i zapewnia przydatne funkcje, takie jak tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ustawień. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa wymiana urządzeń IO-Link z zachowaniem wszystkich parametrów.
Protokół IO-Link jest bardzo dobrze przystosowana do komunikacji cyklicznej: urządzenie IO-Link w trybie cyklicznym funkcjonuje tak samo jak urządzenie standardowe. Z pewnością warto zaprogramować bardziej zaawansowane funkcje za pomocą sterownika PLC, co daje nam możliwość zastosowania strategii konserwacji predykcyjnej i przyspieszenia zwrotu z inwestycji - ROI. Trzeba jednak wspomnieć, że proces ten nie jest tak natychmiastowy. Mówimy tu o komunikacji acyklicznej, czyli o wysyłaniu żądania odczytu i zapisu danych. Nawet jeśli wymagany jest taki poziom wsparcia, możemy sprawić, że będzie on szybki i łatwy dzięki dostępności sprawdzonego oprogramowania do konfiguracji urządzeń IO-Link oraz bibliotek PLC, API.
SMC Seria JXCL - Większa kontrola sterownika silnika krokowego z komunikacją IO-Link i z funkcją STO
Najsilniejsze połączenie
Ostatecznie, niezależnie od zastosowania, w SMC posiadamy odpowiednie technologie, know-how i doświadczenie, aby zapewnić, że podłączenie przez protokół IO-Link jest szybkie i proste. Korzyści mogą być znaczące, szczególnie jeśli produkcja wymaga częstych zmian lub jeśli chcesz zmniejszyć koszty nieprodukcyjne związane z czasem poświęconym na konserwację. Na koniec warto podkreślić, że wdrożenie IO-Link nie musi być podejściem typu "wszystko albo nic", po prostu można je budować elastycznie i stopniowo, w miarę jak pozwala na to czas i budżet.