Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Utrzymanie ruchu w przemyśle
Nie ma procesu produkcyjnego, który mógłby osiągnąć optymalną wydajność bez zadbania o dobry program utrzymania ruchu, ale prawdopodobnie ta informacja nie jest dla Ciebie nowa. Odkąd w XX wieku konserwacja przemysłowa stała się popularna, większość linii produkcyjnych i fabryk projektuje i wdraża działania konserwacyjne dla swoich procesów. Niemniej jednak, konserwacja przemysłowa to kultura sama w sobie, która nie polega tylko na naprawianiu maszyn, ale zakłada, że cały zespół produkcyjny (technicy, inżynierowie, liderzy, itp.) jest przeszkolony w zakresie ciągłego doskonalenia strategii konserwacji w celu obniżenia kosztów, wyeliminowania marnotrawstwa i zbudowania bardziej wydajnego procesu. Jeśli chcesz wiedzieć, który styl najbardziej Ci odpowiada lub jak możesz ulepszyć swój program, zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w zakresie utrzymania ruchu w przemyśle i zapewnij ciągłość produkcji.
Zapoznaj się z naszą ofertą produktów i pomocnych narzędzi, aby zdefiniować swoje idealne rozwiązanie.
Konserwacja naprawcza
Konserwacja zapobiegawcza
Konserwacja predykcyjna
Konserwacja oparta na niezawodności
Gdy awaria już wystąpiła: Najbardziej tradycyjnym sposobem wykonywania działań konserwacyjnych jest usuwanie awarii. Podstawą konserwacji naprawczej jest identyfikacja i wymiana części, które zagrażają produkcji z powodu jakiegoś rodzaju awarii.
Sprawdzaj jednocześnie dwa określone elementy i korzystaj z zalet komunikacji IO-link dla niezawodnego i szybkiego monitorowania.
Usuń ładunki elektrostatyczne z linii produkcyjnej, aby uniknąć problemów z jakością produktu końcowego, zakłóceń i innych problemów wynikających z ładunków elektrostatycznych.
Scentralizuj monitorowanie dowolnego czujnika przepływu, temperatury lub ciśnienia, o ile pobiera on mniej niż 50 mA i ma wyjście 1-5 VDC.
Dzięki niebieskiemu kolorowi przyssawki łatwo ją zauważyć podczas kontroli zanieczyszczeń.
Ułatwiają wizualne potwierdzenie parametrów procesu i umożliwiają kontrolę stanu technicznego filtrów.
Jeden krok przed awarią: Po co czekać na przestój lub awarię przed podjęciem działań? Konserwacja zapobiegawcza może pomóc rozwiązać te problemy, zawsze starając się uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Zwiększ produktywność swojej instalacji poprzez monitorowanie cykli produkcyjnych.
Określanie okresów konserwacji i identyfikacja części wymagających konserwacji dzięki funkcjom autodiagnostyki. Dostępna wersja bezprzewodowa, idealna dla uzyskania odpornej na zakłócenia i niezawodnej komunikacji.
Należy stale kontrolować szczelność maszyny, aby ograniczyć nieplanowane przestoje oraz mieć możliwość podłączenia jej do zespołu przygotowania powietrza w celu uzyskania rozwiązania typu "wszystko w jednym".
Wstępne ustawienie określonych wartości do regulacji prędkości siłowników i szybka kontrola wzrokowa dzięki wskaźnikowi znajdującemu się pod pokrętłem.
Zapewniają optymalną wydajność systemu podciśnieniowego oraz jakość procesu, a także łatwą instalację i elastyczny montaż.
Kiedy pojawia się potrzeba: Ten popularny termin polega na ustaleniu strategii monitorowania rzeczywistego stanu urządzeń w celu przewidywania awarii przed jej wystąpieniem.
Dzięki temu połączeniu zaworu redukcyjnego, koncentratora bezprzewodowego i zaworu upustowego ciśnienia resztkowego można monitorować temperaturę, ciśnienie i przepływ w systemie oraz programować czasy wyłączenia i okresy czuwania, aby oszczędzać energię w okresach niskiej aktywności.
Monitorowanie zmiennych przepływu cieczy w celu określenia optymalnych zakresów roboczych i planowanie działań konserwacyjnych zgodnie z wynikami pomiarów.
Uzyskiwanie ciągłych informacji o stanie siłownika w celu określenia pozycji siłownika w dowolnym momencie.
Kontroluj temperaturę procesu i monitoruj parametry za pomocą zaawansowanych funkcji sterowania, które umożliwiają autodiagnostykę, sprawdzanie i wyświetlanie, kody alarmowe, funkcje komunikacyjne i wiele innych.
Uzyskanie automatycznej regulacji ciśnienia/podciśnienia, zapewnienie stałej jakości produktu dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza proporcjonalnej do sygnału elektrycznego.
Ustawianie danych i parametrów kroku siłownika bezpośrednio ze strony urządzenia nadrzędnego i eliminacja kłopotliwego resetowania przy zmianie sterownika. Wykorzystanie komunikacji IO-link do szybkiego zbierania danych.
Projektowanie od początku: Poszukiwanie redukcji niepotrzebnych kosztów utrzymania opiera się na FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) i koncentruje się na różnych awariach, które mogą wystąpić i konsekwencjach, jakie mogą one przynieść.
Uzyskaj dokładnie taką jakość powietrza, jakiej wymaga Twoja aplikacja. Zaprojektuj i zamów zespół przygotowania powietrza, jakiego potrzebuje Twoja instalacja, wybierając i konfigurując wybrane produkty z naszej oferty.
W kilku krokach zaprojektuj wyspę zaworową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, unikając przewymiarowania lub niedowymiarowania maszyny. Uzyskaj zbiorczą listę komponentów i rysunki 3D dla swojej konfiguracji wyspy zaworowej.
Dostosuj siłownik SMC do swoich specyficznych wymagań, definiując dokładnie takie cechy siłownika, jakich potrzebujesz. Wszystko to za pomocą prostego procesu zamawiania.
Wybierz odpowiednie rozwiązanie przekaźnika, którego szukasz, dokonując wyboru według serii, stosowanego medium lub aplikacji, co prowadzi Cię do prostego wyboru. Wykorzystaj w pełni nasze możliwości w zakresie przekaźników.