Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Uzyskaj zdalne wsparcie dla swojego urządzenia

Chociaż istnieje wiele większych profitów z przyjęcia komunikacji przemysłowej, jedną z korzyści, z których można skorzystać bardzo szybko, jest możliwość korzystania ze zdalnej pomocy. Wdrażając system SMC webserver, inżynierowie wsparcia technicznego mogą uzyskać dostęp do danych historycznych i łatwo przeanalizować możliwe przyczyny awarii lub usterki. Nasz webserwer oferuje szybki zwrot z inwestycji zarówno dla użytkowników, jak i konstruktorów maszyn, ponieważ mogą oni uniknąć kosztownych podróży i zapewnić niezwykle reaktywną usługę.

  Massimo Gazzaniga, Inżynier wsparcia technicznego - automatyka i sieci przemysłowe, SMC Włochy


WRZESIEŃ 2022

Jak to działa?
Odczytywanie danych za pośrednictwem naszego web serwera jest niezwykle proste; potrzebujesz jedynie standardowego komputera z kartą sieciową. Za pomocą serwera internetowego SMC można odczytywać różne rodzaje danych, w zależności od tego, jakie urządzenie jest używane. Nasze sterowniki siłowników elektrycznych i interfejsy szeregowe są kompatybilne z web serwerem.

Jakiego rodzaju dane otrzymujesz?
W przypadku sterowników napędów elektrycznych najważniejszymi zestawami danych do odczytu są dane dotyczące prędkości i momentu obrotowego. Inne godne uwagi wymagania to możliwość zmiany ustawień parametrów w celu bardzo szybkiego uruchomienia w aplikacjach zdalnych (poprzez serwer internetowy) oraz przekazywanie typowych alarmów sterownika, takich jak przeciążenie.

Jeśli chodzi o interfejsy szeregowe, najważniejszymi danymi do ustawienia są zakresy wartości analogowych. Warto zwrócić uwagę na możliwość integracji jednostki nadrzędnej IO-Link z naszą platformą systemową EX600 Fieldbus, która stanowi modułowe rozwiązanie do odczytu bardzo różnych typów czujników i urządzeń. Ważna jest również możliwość sterowania zaworami bez użycia sterownika PLC.

Konfiguracja systemu SMC IO-Link

 

Różnorodne korzyści
Jeśli istnieje właściwa platforma IIoT a nasze urządzenia generują wiele danych, to oferują one niezliczone korzyści dla użytkowników, takie jak inteligentna konserwacja lub oszczędność energii. Krótko mówiąc, wszelkie aplikacje mogą skorzystać z naszych inteligentnych urządzeń z możliwością komunikacji za pomocą protokołu przemysłowego.

Jako kolejny krok, we włoskim oddziale SMC zaczęliśmy stosować okulary z rozszerzoną rzeczywistością (AR), pomagają one użytkownikowi wykonać zadania związane z konserwacją lub rozwiązywaniem problemów z pomocą eksperta SMC. Jak widać, nieustannie staramy się dostarczać naszym klientom łatwe, opłacalne rozwiązania o wartości dodanej, które rzeczywiście wpływają na działalność biznesową poprzez zwiększenie wydajności. Nadszedł czas, abyśmy się porozumieli.

Odkryj, jak SMC jest Twoim partnerem w IIoT

Massimo Gazzaniga | Inżynier wsparcia technicznego - automatyka i sieci przemysłowe, SMC Włochy

"Od dziecka elektryczność była moją pasją, miałem 8 lat i doznałem szoku próbując naprawić włącznik światła w mojej sypialni, a w wieku 12 lat próbowałem pierwszych małych programów z commodore 64".
Masiimo posiada 25 lat doświadczenia zawodowego w automatyce przemysłowej, tworzy oprogramowania PLC i do dziś jest urzeczony światem złożonym z przewodów, procesów, energii, protokołów komunikacyjnych. To bardzo przydatny bagaż w tym okresie historycznym, naznaczonym przez przemysł 4.0 i inteligentną fabrykę. Massimo stawia czoła wszystkim tym wyzwaniom w swojej niesamowitej pracy w dziale mechatroniki i wsparcia technicznego urządzeń z interfejsem szeregowym w SMC Włochy. Hobby Massimo to bieganie i pływanie oraz powracanie do czasów dzieciństwa podczas zabawy z córką Margheritą.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Czas na rozwianie wątpliwości dotyczące sieci bezprzewodowej
Alejandro Molinero, Menadżer Produktu, SMC Hiszpania
Czytaj dalej 

Łatwe zastosowanie komunikacji IO-Link
Bruno Salami, Kierownik produktu Osie elektryczne i magistrala Fieldbus, SMC Francja
Czytaj dalej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie