Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Rozwiązania IO-Link

Rozwiązania w zakresie inteligentnej produkcji

W ślad za Lean Manufacturing, po raz kolejny zmienił się punkt ciężkości.

W celu poprawy wydajności produkcji, przy zastosowaniu bardziej zautomatyzowanych operacji i wykorzystaniu analizy danych, inteligentna produkcja jest na porządku dziennym. To podejście oparte na technologii, wykorzystujące maszyny podłączone do Internetu w celu monitorowania procesu produkcyjnego, doprowadziło do rozwoju inteligentnych komponentów maszyn.

Produkty IO-Link firmy SMC mogą pomóc w zwiększeniu produktywności i obniżeniu kosztów, zapewniając dynamiczne procesy produkcyjne i prowadząc do inteligentnej elastyczności, której poszukuje przemysł. Ponadto pozwolą Ci one postawić na ciągłe doskonalenie strategii utrzymania ruchu w Twojej firmie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych inteligentnych rozwiązań dla maszyn, sprawdź już dziś nasze najnowsze produkty na naszej stronie internetowej.

 

Ciesz się zaletami IO-Link dzięki SMC

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

 

Co to jest IO-Link

IO-Link (IEC61131-9) jest technologią otwartego standardu, która umożliwia dwukierunkową wymianę danych z czujników i urządzeń, które obsługują IO-Link i są podłączone do urządzenia nadrzędnego. Dzięki urządzeniu nadrzędnemu IO-Link dane są przesyłane przez różne sieci, magistrale polowe lub dodatkowe magistrale, dzięki czemu dane są dostępne do natychmiastowego działania lub długoterminowej analizy poprzez przemysłowy system informacyjny (PLC, HMI, itp.).

 

Jakie korzyści uzyskasz stosując urządzenia IO-Link?

  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zmniejszeniu liczby operacji okablowania
  • Inteligencja i komunikacja ze standardowymi czujnikami bez dodatkowych kosztów
  • Mniej części zamiennych dzięki standaryzacji modułów wejścia/wyjścia.
io-link-architectures_pl.jpg

Rozwiązania bezprzewodowe

Wykorzystanie najnowszych technologii dzięki połączeniu komunikacji bezprzewodowej i IO-Link

Urządzenia nadrzędne

Przejrzystość danych z poziomu czujników i elementów wykonawczych aż do poziomu automatyki poprzez urządzenie nadrzędne IO-Link.

Czujniki i przekaźniki

Oczekuj różnorodnego zakresu pomiarów przepływuciśnieniapodciśnienia i pozycji siłownika umożliwiającego wymianę danych diagnostycznych do poziomu automatyki.

 

Przekaźniki przepływu

 

 

 Przekaźniki ciśnienia

 

 

Przekaźniki podciśnienia

 

 

Czujnik położenia siłownika

 

 

Kontroler kondensacji

 

Urządzenia wykonawcze

Przesyłanie danych dotyczących parametrów do urządzenia wykonawczego poprzez protokół IO-Link

 

Zalety komunikacji IO-Link z SMC

Zwiększona dostępność danych

Zwiększona dostępność danych

Udostępniane są trzy główne typy danych, które można podzielić na dane cykliczne (przesyłane regularnie, automatycznie) lub acykliczne (przesyłane w miarę potrzeby lub na żądanie).

  • Dane procesowe - To, co odczytuje urządzenie.
  • Dane serwisowe - Informacje o urządzeniu.
  • Dane o zdarzeniu - Powiadomienie (diagnostyka).
Zwiększona dostępność danych

Diagnostyka produktu

Diagnostyka produktu

Nie trzeba czekać na awarię procesu, aby wymienić czujnik.

Urządzenia są nieustannie monitorowane pod kątem poprawności działania.

W zależności od urządzenia można stwierdzić czy oddziałuje na nie zbyt wysoka temperatura, ciśnienie lub czy urządzenie znajduje się poza zasięgiem itp.

Diagnostyka produktu

Standardowe okablowanie

Standardowe okablowanie

Cała transmisja jest cyfrowa, zatem wszystkie parametry przechowywane są w urządzeniu nadrzędnym. Transfer danych odbywa się na podstawie sygnał 24V DC, więc ekranowane przewody nie są konieczne.

Standardowe okablowanie

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Adaptowalne rozwiązania wymagają ciągłego dostosowywania parametrów. Całkowita kontrola nad ustawieniami z poziomu systemu sterującego (PC) skraca czas na obsługę i zwiększa dostępność maszyn.

Zdalny dostęp

Łatwa wymiana urządzenia

Łatwa wymiana urządzenia

Wersja typu "Plug & play" ułatwia połączenie: wspólne złącze dla zasilania i komunikacji. Parametry zapisywane są w urządzeniu nadrzędnym, umożliwiając automatyczne wprowadzanie ustawień po podłączeniu urządzenia.

Łatwa wymiana urządzenia

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Funkcja blokady klawiszy nie pozwala nieodpowiednim osobom na zmianę ustawień.

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Możesz być również zainteresowany

 

Poznaj centrum wiedzy SMC

IO-Link do łatwego przejścia na inteligentne czujniki
Mile Milovanovic, Starszy inżynier, Niemieckie Centrum Techniczne SMC
Czytaj dalej 

Łatwe zastosowanie komunikacji IO-Link
Bruno Salami, Kierownik produktu Osie elektryczne i magistrala Fieldbus, SMC Francja
Czytaj dalej 

Nadawanie sensu czujnikom
Danilo Giordana, Menadżer Projektu Efektywności Energetycznej, SMC Włochy
Czytaj dalej 

Czy masz pytania dotyczące rozwiazań IO-Link?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś!