Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Blokowy zespół przygotowania
Filtracja cząstek stałych i wody
Osuszanie powietrza
Usuwanie par oleju
Mark Brinsley, Grupa inżynierów sprzedaży; Urządzenia do powietrza i płynów, SMC UK
PAŹDZIERNIK 2021 Mimo, że prawie wszystkie fabryki posiadają systemy przygotowania powietrza do ochrony urządzeń pneumatycznych, temat ten nie jest jeszcze tak dobrze znany, a kryje w sobie kilka ciekawych aspektów i optymalizacji. Jedno z kluczowych pytań brzmi: jak przygotowane powinno być moje sprężone powietrze? Nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jakość sprężonego powietrza zależy od wielu zmiennych, takich jak jakość powietrza doprowadzanego (ze sprężarki), wymagania dotyczące jakości powietrza w aplikacjach końcowych, wymagania procesowe lub przemysłowe, a nawet położenie urządzeń filtrujących. Przy tych wszystkich niewiadomych firma SMC, ekspert w dziedzinie przygotowania powietrza, będzie w stanie udzielić Ci wsparcia.
Czytaj dalej
Sean Mackenzie, Inżynier, Dział Przygotowania powietrza, Europejskie Centrum Techniczne SMC
PAŹDZIERNIK 2021 Firma SMC została założona w 1959 roku w celu produkcji i sprzedaży elementów filtracyjnych ze spiekanego metalu. Zespół typu FRL został po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez SMC w 1961 roku. 60 lat ewolucji konstrukcji na podstawie wymagania naszych klientów.
Axel Delsaux, Dział Marketingu Produktu, SMC Francja
PAŹDZIERNIK 2021 Punkt rosy może być skomplikowanym terminem, ale najprościej rzecz ujmując, jest to temperatura, w której woda staje się widoczna. Kropelki wody, które możesz zobaczyć na swoim zimnym napoju w gorący dzień pojawiają się dzięki punktowi rosy.
Andy Still, Menadżer ds. projektów przemysłowych, Energia, Europa
KWIECIEŃ 2021 Temat jest więcej niż poważny. Na urządzenia pneumatyczne przypada około 20% całego zużycia energii w fabryce i istnieje sprawdzony sposób na poprawę efektywności energetycznej: zmniejszenie ciśnienia roboczego. SMC wyjaśnia, jak firmy mogą osiągnąć ten cel i w ten sposób wpisać się w najważniejszy obecnie trend w produkcji.