Firma SMC została założona w 1959 roku w celu produkcji i sprzedaży spiekanych metalowych elementów filtracyjnych. Zespół przygotowania powietrza typu FRL został po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez SMC w 1961 roku.
60 lat rozwoju konstrukcji w oparciu o wymagania naszych klientów.
Sean Mackenzie, Inżynier, Dział Przygotowania powietrza, Europejskie Centrum Techniczne SMC
PAŹDZIERNIK 2021
W pneumatyce, zespół FRL jest jednym z kluczowych elementów, ponieważ zapewnia prawidłowe funkcjonowanie reszty urządzeń pneumatycznych, zwiększając ich żywotność. Dla nas, w SMC, zespół przygotowania powietrza typu FRL jest nie tylko kluczowy, ale jest to pierwsze rozwiązanie pneumatyczne, jakie opracowaliśmy. To ma sens, że światowy lider w dziedzinie pneumatyki opracował go jako pierwszy swój produkt. Numer 1604, to kwalifikowana nazwa tego pierwszego modelu z korpusem wykonanym z cynkowego odlewu ciśnieniowego i materiałem czaszy z tworzwa AS (ang. styrene-acrylonitrile). Wziernik w zbiorniku został wprowadzony w 1968 roku, umożliwiając bardziej widoczne kroplenie oleju w smarownicy. Już w latach sześćdziesiątych nasi inżynierowie zaczęli zajmować się redukcją strat ciśnienia, wprowadzając w smarownicy regulowane dławienie.

Kamień milowy w 1970 roku
Już ponad 40 lat temu wprowadziliśmy na rynek materiał zbiornika, który jest stosowany do dziś. Poliwęglan, który zapewnia lepszą odporność na uderzenia, chemikalia i temperaturę. W tamtych czasach i aż do 2012 roku był on używany do produkcji zbiornika, a następnie chroniony przez zewnętrzną metalową osłonę. W 2012 roku wprowadziliśmy na rynek konstrukcję dwuwarstwową. Zastosowanie zewnętrznej przezroczystej osłony zbiornika z poliwęglanu zapewnia widoczność 360°, redukcję wagi i lepszą odporność na rdzę i korozję. Od tego czasu wszystkie nasze modele korzystają z tego rozwiązania.
Rozwój wprowadzony w 1981 roku sprawił, że każdy dział utrzymania ruchu miał swój dzień. Nasi klienci irytowali się, że spust kondensatu w zbiorniku wymaga czasochłonnej konserwacji i specjalnych narzędzi; rozwiązaniem zaproponowanym przez naszych inżynierów było wykonanie „naciskane” w zbiorniku filtra.
W 1983 roku wprowadziliśmy na rynek pierwsze urządzenia modułowe, które wyeliminowały konieczność stosowania połączeń gwintowanych pomiędzy urządzeniami. Zmniejszyło to całkowitą długość produktów i umożliwiło integrację modułów orurowania, takich jak łaczniki typu T i rozgałęzienia.
Rozwijana przez lata modułowość sprawiła, że obecnie standardowe zespoły przygotowania powietrza FRL mogą być łatwo zintegrowane z cyfrowymi czujnikami ciśnienia i przepływu, co pozwala na dokładne monitorowanie wydajności maszyny, oraz z zaworami bezpieczeństwa, co pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki temu ogólne możliwości zespołów przygotowania powietrzatypu FRL wykraczają daleko poza obróbkę czystego powietrza.
Nasze ostatnie rozwiązanie, seria AC-D modułowych zespołów przygotowania powietrza typu FRL, trafi na rynek w 2021 roku. Wnosi ono nowoczesny wygląd do linii urządzeń do przygotowania powietrza firmy SMC, zachowując jednocześnie wysoką wydajność naszych poprzednich modeli. Wydajność naszych filtrów została zmierzona i jest zgodna z normą ISO 12500, a klasa czystości powietrza wyrażona jest zgodnie z normą ISO 8573-1:2010, co pozwala na zastosowanie ich w szerokim zakresie aplikacji.

Ponad 60 lat projektowania, rozwoju i spełniania potrzeb naszych klientów w zakresie filtracji. Ponad 60 lat naszego doświadczenia do Państwa dyspozycji, w połączeniu z bogatą ofertą i wsparciem technicznym lokalnych inżynierów sprzedaży. Pozwól, aby światowy lider doradził Ci w Twoich potrzebach związanych z filtracją.