Punkt rosy może być skomplikowanym terminem, ale najprościej rzecz ujmując, jest to temperatura, w której woda staje się widoczna. Kropelki wody, które możesz zobaczyć na swoim zimnym napoju w gorący dzień pojawiają się dzięki punktowi rosy.
Axel Delsaux, Dział Marketingu Produktu, SMC Francja
PAŹDZIERNIK 2021
Mówienie o punkcie rosy to w gruncie rzeczy mówienie o parze wodnej i wilgotności. Nawet jeśli jej nie widzimy, powietrze zawiera wodę w postaci pary (gazu), a jej ilość jest wprost proporcjonalna do jej temperatury.
Gdy powietrze się ochładza, para wodna w nim zawarta skrapla się i zmienia się z postaci gazowej w postać stałą czyli ciecz, osiągając temperaturę, w której powietrze staje się nasycone; nazywa się to punktem rosy. Jeśli temperatura spada, dodatkowa wilgoć tworzy maleńkie kropelki wody lub kondensację. Naturalne przykłady atmosferycznego punktu rosy (ang. Atmospheric Dew Point - ADP°C) można zaobserwować, gdy ciepłe powietrze styka się z zimnymi powierzchniami, tak jak w naszym poprzednim przykładzie.
Termin atmosferyczny punkt rosy odnosi się przede wszystkim do warunków pogodowych. W instalacjach sprężonego powietrza i systemach pneumatycznych bardziej odpowiedni jest ciśnieniowy punkt rosy.
Ciśnieniowy punkt rosy (ang. Pressure dew point - PDP °C) to temperatura, w której następuje kondensacja przy podwyższonym ciśnieniu; zazwyczaj stosuje się ciśnienie 7 bar, ponieważ jest to najczęściej spotykane ciśnienie w systemach sprężonego powietrza (ang. Compressed Air System - CAS).
Podsumowując, ponieważ temperatura może spadać w sprężonym powietrzu, co prowadzi do kondensacji wody, w takim przypadku należy zwracać uwagę właśnie na punkt rosy.
Usuwanie skondensowanej wody to nie to samo, co usuwanie wilgoci
Zajmowanie się punktem rosy to zajmowanie się wilgotnością. Wilgoć pojawia się, gdy na linii produkcyjnej następuje spadek temperatury. Ponieważ chcemy uniknąć sytuacji, w której kropelki wody krążą w naszej instalacji sprężonego powietrza, a więc zajmujemy się punktem rosy.
Dlaczego ważne jest, aby nim zarządzać?
Ogólnie rzecz biorąc, wilgoć może prowadzić do korozji, zatorów w rurach, awarii maszyn, pęcznienia uszczelek powodującego dodatkowe tarcie, zanieczyszczenia i zamarzania. Co więcej, wilgoć może być szczególnie szkodliwa dla procesów wrażliwych na wodę, takich jak malowanie natryskowe lub w takich, które mogą być zanieczyszczone wodą, jak ma to miejsce w przemyśle farmaceutycznym.
Na pytanie - Jak wrażliwe są Twoje urządzenia i proces na krople wody? - należy odpowiedzieć na to pytanie.
Istnieją dwa główne kroki, aby rozwiązać problem wilgoci w linii pneumatycznej.
HJak poradzić sobie z wilgocią w pierwszej kolejności?
To proste. Instalując ziębniczy osuszacz powietrza w miejscu gdzie wytwarzamy sprężone powietrze, zwykle za sprężarką lub zbiornikiem powietrza. Takie rozwiązanie osusza powietrze poprzez jego schłodzenie. Sprężone powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła, a jego temperatura obniża się do 3 ºC, zmuszając zawartą w nim parę wodną do kondensacji. Woda, która zamienia się w ciecz jest łatwa do usunięcia poprzez spust kondensatu z osuszacza, co zapewnia, że powietrze trafiające do procesu produkcyjnego jest bardziej suche.

Ziębnicze osuszacze powietrza firmy SMC - seria IDFA - są wyposażone w standardowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, który zapewnia długą żywotność, chłodne sprężone powietrze na wyjściu oraz antykorozyjną obróbkę rur miedzianych jako niektóre z opcji.
Optymalne zarządzanie punktem rosy – membranowy osuszacz powietrza
W przypadku zastosowań wymagających znacznie niższego atmosferycznego punktu rosy (od -20 ºC do -60 ºC), jak np. w produkcji półprzewodników lub przy osuszeniu drobnych cząstek, zalecamy instalowanie osuszaczy membranowych w celu usuwania wilgoci tylko tam, gdzie jest to konieczne. Membranowe osuszacze powietrza wykorzystują rurki włókna zbudowane z makromolekularnej membrany, przez którą wilgoć przenika z łatwością, ale powietrze (tlen i azot) z trudem. Membranowy osuszacz powietrza jest ekonomicznym rozwiązaniem dla zastosowań punktowych, idealnym na przykład w produkcji farmaceutycznej, pakowaniu i środowiskach laboratoryjnych.

Membranowy osuszacz powietrza firmy SMC, seria IDG-A. Kompaktowe rozwiązanie bez zużycia energii elektrycznej.
Znaczenie punktu rosy zależy od zamierzonego zastosowania sprężonego powietrza, a określenie odpowiedniej suchości powietrza i właściwego rozwiązania zależy w dużej mierze od Twoich konkretnych potrzeb. Wystarczy skontaktować się z lokalnym Ekspertem SMC, który wskaże najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie w zakresie osuszania powietrza dla danego zastosowania.