Produkty dla podciśnienia
SMC oferuje szeroką gamę rozwiązań dla systemów próżniowych. Nasza oferta obejmuje przemysłowe filtry do podciśnienia, regulatory oraz chwytaki podciśnieniowe. Dążymy do zapewnienia wydajnych i energooszczędnych rozwiązań, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność. SMC to dostawca kompleksowych rozwiązań, które optymalizują wydajność, koszty, efektywność energetyczną i niezawodność pracy układów podciśnieniowych.
Komponenty dla podciśnienia w portfolio SMC
Oferujemy różnorodne produkty dla niskiego podciśnienia:
Przyssawki do podciśnienia
Punktem wyjścia dla każdego projektu związanego z podciśnieniowym systemem przenoszenia elementów powinno być pełne zapoznanie się z charakterystyką obrabianego przedmiotu. SMC oferuje szeroką gamę przyssawek podciśnieniowych, takich jak: płaskie, mieszkowe, owalne, dyszowe, gąbkowe oraz bezdotykowe.
Czy konieczne jest zamontowanie eżektorów na ruchomych częściach robotów przemysłowych? Czy chciałbyś generować podciśnienie, zużywając jednocześnie mniej sprężonego powietrza? Czy konieczne jest zdalne monitorowanie eżektorów?
Szeroka gama eżektorów SMC spełnia wszystkie wymagania aplikacji, zapewniając najbardziej wydajne rozwiązania. Od prostych, kompaktowych i lekkich eżektorów dla podciśnienia po zaawansowane energooszczędne rozwiązania w wersji z systemem transmisji Fieldbus i wyspą zaworową.
Zapoznaj się z naszymi filtrami, które skutecznie zapobiegają awariom elementów do podciśnienia, spowodowanym zasysanymi zanieczyszczeniami z powietrza. Dzięki nim możliwe jest osiągnięcie lub przekroczenie deklarowanej żywotności komponentów, co znacznie obniża koszty eksploatacji i konserwacji.
Przekaźniki do podciśnienia
Czy chciałbyś mieć kontrolę nad tym, jak działa Twoja instalacja podciśnienia?
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań umożliwiających monitorowanie i kontrolę instalacji podciśnieniowej.
Regulatory do podciśnienia
Korzystaj z prostej, dynamicznej kontroli ciśnienia i podciśnienia. Regulatory elektropneumatyczne / ręczne do ciśnienia lub podciśnienia SMC charakteryzują się lekką konstrukcję i zdalnie wymieniają dane oraz parametry za pomocą różnych sieci komunikacyjnych.
Przyssawki podciśnieniowe dla robotów przemysłowych
Elastyczność, łatwa integracja i szybkie działanie to 3 wymagania, stawiane przez przemysł. Te same 3 cechy, które roboty współpracujące - inaczej coboty - osiągają wraz z naszym systemem chwytaków podciśnieniowych.
- Zawory oszczędzające podciśnienie
Nasz zawór do podciśnienia umożliwia ograniczenie strat związanych z podciśnieniem, zwiększając w ten sposób efektywność, a to pomoże w prosty sposób wdrożyć dobrą politykę energetyczną w Twojej firmie.
Branże wykorzystujące niskie podciśnienie
Produkty podciśnieniowe znajdują wykorzystanie w wielu sektorach przemysłu, ponieważ oferują bardzo interesujące rozwiązania dla codziennych potrzeb Twoich aplikacji. Niektóre z najbardziej powszechnych to:
Jak skonfigurować najlepszy system podciśnienia?
Wydajność systemu podciśnieniowego zależy od jego konfiguracji. Kluczowe są masa i kształt obrabianego przedmiotu, warunki środowiskowe, czas trwania cyklu i szybkość przemieszczania. Po ustaleniu tych czynników, możliwe staje się także eksperymentowanie z wartością podciśnienia, średnicą przyssawki czy ich ilością, zapewniając w ten sposób optymalny system przenoszenia podciśnieniowego, który jest szybki, niezawodny i energooszczędny. Warto zauważyć także, że choć wielu producentów nie przeszło jeszcze ze standardowego ciśnienie w swoich zakładach wynoszące 7 bar na optymalne ciśnienie zasilania około 4 bar, które powoduje że nadal poprawnie działają systemy podciśnienia, więc podjęcie wyzwania przejścia na fabrykę z ciśnieniem zasilania 4 bar nie tylko przyniesie korzyści dla Twoich wyników finansowych i ekologii, ale także zwiększy efektywność energetyczną Twojego zakładu.
Ponadto, dodatkowo należy zwrócić uwagę podczas projektowania systemu próżniowego na inteligentne rozwiązania podciśnieniowe, które dopasowują się do potrzeb Przemysłu 4.0. Na szczycie listy znajdują się wyspy podciśnieniowe, które zapewniają precyzyjną kontrolę i komunikację przemysłową, pozwalając na wdrożenie strategii monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej w celu dopasowania maszyn do rozwiązań IIoT.
Czy Twój system podciśnieniowy nie spełnia oczekiwań?
Prawdopodobnie nie otrzymałeś odpowiedniego rozwiązania. Doświadczenie firmy SMC pomoże Ci osiągnąć pożądane wyniki. Nasi eksperci oferują rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Wieloletnia wiedza na temat zastosowań podciśnienia wraz z szeroką gamą produktów SMC stanowią idealne połączenie, które zaspokoi wszystkie Twoje wymagania w zakresie podciśnienia.
Zapoznaj się z naszym programem doborowym komponentów podciśnieniowych, aby rozpocząć efektywną konfigurację Twojego systemu podciśnienia.
Jeśli potrzebujesz pomocy w usprawnieniu swojego system podciśnieniowego, możesz liczyć na nasz zespół ekspertów. Specjaliści SMC pomogą Ci znaleźć odpowiednie i optymalne rozwiązanie.